Промышленные датчики температуры
Промышленные датчики температуры для различных областей применения
Компания Endress+Hauser предлагает широкий выбор датчиков температуры для применений во многих отраслях промышленности: энергетической, нефтегазовой, горнодобывающей, химической и т.д. Номенклатура исполнений датчиков температуры делится на термопреобразователи сопротивления и термопары. При вводе точки измерения в эксплуатацию важно обеспечить защиту датчиков с помощью защитных гильз и присоединений к процессу.
Промышленные датчики температуры
Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.
Такие термометры чаще всего используются в химической промышленности, но могут найти применение и в других перерабатывающих отраслях, как в основных, так и в периферийных процессах.
Описание ассортимента
Широкий ассортимент модульных промышленных датчиков температуры Endress+Hauser включает в себя:
Датчики температуры со встроенными преобразователями и без них
Датчики температуры со встроенными дисплеями и без них
Резьбовые, фланцевые присоединения к процессу и компрессионные фитинги
Сварные защитные гильзы с фланцами и без фланцев
Датчики температуры для монтажа в существующие защитные гильзы
Цельноточеная защитная гильза
Датчики температуры без защитных гильз — для непосредственного контакта со средой
В автоматизации процессов стандартными являются два принципа измерения температуры:
ТС — термопреобразователи сопротивления: принцип действия
Принцип действия термопреобразователей сопротивления основан на изменении электрического сопротивления при изменении температуры. Благодаря высокой точности и долговременной стабильности в диапазоне -200…+600°C термопреобразователи сопротивления идеально подходят для промышленных измерений температуры. Чаще всего в термопреобразователях сопротивления используется чувствительный элемент Pt100. Термопреобразователи сопротивления производства Endress+Hauser соответствуют классу допуска A по стандарту МЭК 60751.
ТП — термопары: принцип действия
Термопара - пара проводников из различных материалов, соединенных на одном конце. Принцип действия основан на эффекте Зеебека: между соединенными проводниками имеется контактная разность потенциалов. Используя так называемые справочные таблицы для термопар (см. МЭК 60584), можно вывести значения температуры на "горячем" (измерительном) спае.
Термопары предназначены для измерения температуры в диапазоне -40…+1800°C. Они идеально подходят для высокотемпературных измерений расплавов металлов, футеровок печей, дымовых газов и пр. Преимущества термопар: высокое быстродействие и вибростойкость.
Преимущества
Высокая точность в пределах всего диапазона допустимых рабочих температур
Сертификаты взрывозащиты: ATEX , IECEx, NEPSI, CSA (IS, NI)
iTHERM QuickSens: самое короткое время отклика для оптимального управления процессом
iTHERM StrongSens: непревзойденная вибростойкость (> 60g) для исключительной надежности в эксплуатации
Удобный подбор исполнения прибора благодаря модульной конструкции и широкому опциональному набору