Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Sanitary digital thermometer iTHERM TM411

Sanitary digital thermometer iTHERM TM411

Hygienic temperature measurement instrument for optimum product quality, process safety and efficiency

TM411
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    Терморезистор

  • Характеристики / Применение

    метрические размеры
    модульная система измерения температуры
    гигиеническая/асептическая конструкция (3-A®, EHEDG, ASME BPE, FDA)
    гигиенические присоединения к процессу
    с горловиной
    возможность применения во взрывоопасных зонах
    с защитной гильзой
    QuickSens – малое время отклика
    StrongSens – самая прочная конструкция
    QuickNeck – простая и экономичная повторная калибровка

  • Термогильза / защитная трубка

    без защитной гильзы
    сварная защитная гильза
    тройник и угловой элемент

  • Вставка/чувствительный элемент

    в минеральной изоляции (MI), гибк.
    трубное исполнение, изолированные провода, не гибк.

  • Внешний диаметр защитной трубки / вставки

    6,0 мм (0,24'')
    9,0 мм (0,35'')
    12,7 мм (0,5'')

  • Материал защитной трубки/термогильзы

    1.4435, содержание дельта-феррита < 1%
    316L

  • Присоединение к процессу

    компрессионный фитинг
    приварной переходник
    зажимные соединения по ISO2852
    резьбовое соединение труб по DIN 11851
    асептическое резьбовое соединение труб по DIN 11864-1
    металлические уплотнения
    резьба по ISO 228 для переходника Liquiphant
    APV Inline
    Varivent
    Ingold
    SMS 1147
    Neumo Biocontrol
    Т-образные и угловые компоненты

  • Форма наконечника датчика

    прямой
    усеченный
    суженный

  • Шероховатость поверхности Ra

    0,76 мкм
    0,38 мкм
    0,38 мкм, с электронной полировкой

  • Диапазон рабочих температур

    PT100:
    -200 °C ... 600 °C
    (-328 °F ... 1112 °F)
    StrongSens:
    -50 °C ... 500 °C
    (-58 °F ... 932 °F)
    QuickSens:
    -50 °C ... 200 °C
    (-58 °F ... 392 °F)

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    при 20 °C: 40 бар (580 psi)

  • Погрешность

    класс A согласно ГОСТ Р МЭК 60751
    класс AA согласно ГОСТ Р МЭК 60751

  • Время отклика

    в зависимости от конфигурации
    QuickSens: t90 = 1,5 с
    StrongSens: t90 = 9,5 с

  • Встраиваемый нормирующий преобразователь

    да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Сертификаты взрывозащиты

    ATEX II
    ATEX IECEx
    FM
    CSA
    NEPSI
    CRN
    JPN
    JPN Ex ia

  • Взрывозащита

    SIL (только для преобразователя)