Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Compact sanitary RTD - iTHERM TrustSens TM371

Sanitary RTD - iTHERM TrustSens TM371

Self-calibrating hygienic temperature transmitter lowers risk and drives automation in regulated processes

TM371
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    Терморезистор

  • Характеристики / Применение

    самокалибровка
    метрическое исполнение
    компактный температурный зонд
    гигиеническое исполнение
    гигиеническое присоединение к процессу

  • Термогильза / защитная трубка

    не комплектуется
    с термогильзой
    с Т-образной/угловой термогильзой

  • Вставка/чувствительный элемент

    исполнение для труб, изолированные провода, негибкий

  • Внешний диаметр защитной трубки / вставки

    6,0 мм (0,24'')
    9,0 мм (0,35'')
    12,7 мм (0,5")

  • Максимальная длина по запросу

    до 900,00 мм (35,4'')

  • Материал защитной трубки/термогильзы

    1.4435, содержание дельта-феррита < 1%
    316L

  • Присоединение к процессу

    компрессионный фитинг
    приварной переходник
    зажимные соединения по ISO2852
    резьбовое соединение труб по DIN 11851
    асептическое резьбовое соединение труб по DIN 11864-1
    металлические уплотнения
    резьба по ISO 228 для переходника Liquiphant
    APV Inline
    Varivent
    Ingold
    SMS 1147
    Neumo Biocontrol
    Т-образные и угловые компоненты

  • Форма наконечника датчика

    прямой
    усеченный

  • Шероховатость поверхности Ra

    0,76 мкм
    0,38 мкм
    0,38 мкм, с электронной полировкой

  • Диапазон рабочих температур

    PT 100:
    -40 °C ...160 °C
    (-40 °F ... 320 °F)

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    при 20 °C: 40 бар (580 psi)

  • Время отклика

    t50 = 2,5 с
    t90 = 9,5 с

  • Встраиваемый нормирующий преобразователь

    нет (сигнал 4…20 мА, HART)

  • Сертификаты взрывозащиты

    CSA C/US IS, I/1+2/A-F
    CSA C/US General Purpose
    UK II1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, II1/2D Ex ia IIIC Da/Db
    ATEX IECEx II1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, II1/2D Ex ia IIIC T6 Da/Db

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион