iTEMP TMT181
Встраиваемый преобразователь температуры (4/20мА)

iTEMP TMT181 ©Endress+Hauser
iTEMP TMT181 ©Endress+Hauser

Преобразование сигнала от термопреобразователей сопротивления и термопар в унифицированный сигнал 4/20мА

Высокая точность и надежность для применения на ответственных измерительных точках. . Соответствие рекомендациям NAMUR NE21, NE43. Возможность применения во взрывоопасных зонах благодаря исполнению Ex ia. Удобная и простая настройка, визуализация и обслуживание посредством ПО, установленного на ПК.

  • Преимущества

    • Высокая точность и долговременная стабильность во всем диапазоне температур окружающей среды

    • Аварийный сигнал при отказе датчика или коротком замыкании, предварительно настраиваемый согласно NAMUR NE 4

    • Возможность применения во взрывоопасных зонах (...

  • Область применения

    • Встраиваемый нормирующий преобразователь температуры ТМТ181 с выходным сигналом 4/20мА для преобразования сигнала от термометров сопротивления и термопар

    • Входной сигнал: Термометры сопротивления, термопары, преобразователи сопротивления (Ω),...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Встраиваемый преобразователь

  • Вход

    1 x ТС, ТП, Ом, мВ

  • Выходные сигналы

    1 х аналоговый 4...20 мА

  • Напряжение питания

    8...35 В пост. тока (стандартное исполнение)

    8...30 В пост. тока (исполнение для взрывоопасных зон)

  • Протокол

    Настройка с помощью ПК (PCP)

  • Монтаж

    Клеммная головка, форма B

  • Погрешность

    (Pt100, -50...200 °C) <= 0,2 K

    (Pt100, -58...392 °F) <= 0,4 °F

  • Гальваническая изоляция

    Да

  • Взрывозащита

    UL Ex IS, NI

    Морской сертификат

    ГОСТ Ex i

    FM IS,NI,класс I,раздел 1+2,группа ABCD

    CSA IS,NI,класс I,раздел 1+2,группа ABCD

    ATEX II3G Ex nA IIC T4/T5/T6

    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6

    ATEX II3D

    ATEX II1G EEx ia IIC T6, II3D

    ATEX II3G Ex nA IIC T6, II3D

    FM+CSA IS,NI,класс I,раздел 1+2,группа ABC

    CSA, общее назначение

    NEPSI Ex ia IIC T4-T6

    NEPSI Ex nA II T4-T6

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

  • Ранняя версия

Выберите рынок / регион