iTEMP TMT122
Преобразователь температуры для монтажа на DIN-рейку (HART)

iTEMP® TMT122 ©Endress+Hauser

Преобразование сигнала от термопреобразователей сопротивления и термопар в унифицированный сигнал 4/20мА HART

Высокая точность и надежность для применения на ответственных измерительных точках. Высокая надежность благодаря функциям диагностики сенсора и самодиагностики. Соответствие рекомендациям NAMUR NE21, NE43, NE89. Возможность применения во взрывоопасных зонах благодаря исполнению Ex ia. Сертификат SIL2 для применения в системах ПАЗ по ГОСТ Р МЭК 61511. Для монтажа на DIN-рейку (ширина корпуса: 22,5мм)

  • Преимущества

    • Удаленная настройка и диагностика по протоколу HART®

    • Высокая точность и долговременная стабильность

    • Аварийный сигнал при отказе датчика или коротком замыкании согласно NAMUR NE 43

    • ЭМС согласно NAMUR NE 21

    • Возможность применения во взрывоопасных зонах (...

  • Область применения

    • Нормирующий преобразователь температуры ТМТ182 с выходным сигналом 4/20мА HART для преобразования сигнала от термометров сопротивления и термопар для монтажа на DIN-рейку

    • Входной сигнал: Термометры сопротивления, термопары, преобразователи сопротивления...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принциип измерения

    Панельный преобразователь на рейку

  • Вход

    1 x ТС, ТП, Ом, мВ

  • Выходные сигналы

    1 х аналоговый 4...20 мА

  • Напряжение питания

    12...35 В пост. тока (стандартное исполнение)

    12...30 В пост. тока (исполнение для взрывоопасных зон)

  • Протокол

    Протокол HART

  • Монтаж

    DIN-рейка

  • Погрешность

    (Pt100, -50...200 °C) <= 0,2 K

    (Pt100, -58...392 °F) <= 0,4 °F

  • Гальваническая изоляция

    Да

  • Взрывозащита

    Соответствие стандарту UL Комп.

    Корабельный сертификат GL

    SIL

    Метрология по ГОСТ

    FM IS,NI,класс I,раздел1+2,группа ABCD

    CSA IS,NI,класс I,раздел1+2,группа ABCD

    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 Gb

    ATEX II3G Ex nA IIC T6

    FM+CSA IS,NI,класс I,раздел1+2,группа ABCD

    CSA, общее назначение

    IECEx Ex ia IIC T6/T5/T4

    NEPSI Ex ia IIC T4-T6 NEPSI Ex nA IIC T4-T6

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия

Выберите рынок / регион