iTEMP TMT142 Полевой преобразователь температуры

©Endress+Hauser

Преобразование сигналов термометров и термопар в стандартизированные выходные сигналы для всех отраслей промышленности.

Непревзойденная надежность, точность и долговременная стабильность в критически важных процессах. Настраиваемый преобразователь обеспечивает передачу преобразованных сигналов, поступающих от термометров сопротивления и термопар, а также сигналов сопротивления и напряжения по протоколу HART®.Дополнительная визуализация с помощью ЖК дисплея. Надежный полевой корпус обеспечивает возможность эксплуатации даже в самых агрессивных промышленных условиях. Настройка и обслуживание преобразователя могут осуществляться на ПК с помощью дополнительного программного обеспечения.

  • Преимущества

    • ЖК дисплей с подсветкой

    • Управление, визуализация и обслуживание с помощью ПК (например, с использованием системного программного обеспечения FieldCare)

    • Мониторинг состояния сенсора: выявление отказных состояний, коррозии по NAMUR NE 89, поломки или...

  • Область применения

    • Преобразователь температуры в полевом корпусе с протоколом HART® для конвертации различных входных сигналов в масштабируемый аналоговый выходной сигнал 4 ... 20 мА.

    • Универсальный измерительный преобразователь для использования совместно с...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принциип измерения

    Полевой преобразователь

  • Вход

    1 x ТС, ТП, Ом, мВ

  • Выходные сигналы

    1 х аналоговый 4...20 мА

  • Напряжение питания

    10,5...40 В пост. тока (стандартное исполнение)

    10,5...30 В пост. тока (исполнение для взрывоопасных зон)

  • Протокол

    Протокол HART

  • Монтаж

    в полевых условиях

  • Погрешность

    (Pt100, -50...200 °C) <= 0,15 K

    (Pt100, -58...392 °F) <= 0,3 °F

  • Гальваническая изоляция

    Да

  • Взрывозащита

    Соответствие стандарту UL Comp

    FM IS, NI I/1+2/A-D

    ATEX II1G Ex ia IIC T6

    ATEX II2G Ex d IIC T6

    ATEX II3G Ex nA IIC T6

    ATEX IECEx II2D Ex tb IIIC Db

    ATEX II1G Ex ia IIC T6, II2D Ex ia IIIC

    CSA IS, NI I/1+2/A-D

    FM XP, NI, DIP I,II,III/1+2/A-G

    CSA XP, NI, DIP I,II,III/1+2/A-G

    CSA, общее назначение

    IECEx Ex ia IIC T6 Ga

    IECEx Ex d IIC T6 Gb

    NEPSI Ex ia IIC T4-T6

    NEPSI Ex nA II T4-T6

    NEPSI Ex d IIC T4-T6

    EAC Ex ia IIC T6 Ga

    EAC Ex d IIC T6 Gb

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification

Выберите рынок / регион