iTEMP TMT188
Встраиваемый преобразователь температуры (4/20мА)

iTEMP TMT188 ©Endress+Hauser
iTEMP TMT188 ©Endress+Hauser

Преобразование сигнала от термопар в унифицированный сигнал 4/20мА

Высокая точность и надежность для применения на ответственных измерительных точках. Соответствие рекомендациям NAMUR NE21, NE43. Возможность применения во взрывоопасных зонах благодаря исполнению Ex ia.

  • Преимущества

    • Высокая точность и долговременная стабильность во всем диапазоне температур окружающей среды

    • Аварийный сигнал при отказе датчика или коротком замыкании, предварительно настраиваемый согласно NAMUR NE 43

    • ЭМС согласно NAMUR NE 21

    • Возможность применения во...

  • Область применения

    • Встраиваемый нормирующий преобразователь температуры ТМТ188 с выходным сигналом 4/20мА для преобразования сигнала от термопар

    • Входной сигнал: термопары

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Встраиваемый преобразователь

  • Вход

    1 x ТП

  • Выходные сигналы

    1 х аналоговый 4...20 мА

  • Напряжение питания

    8...35 В пост. тока (стандартное исполнение)

    8...30 В пост. тока (исполнение для взрывоопасных зон)

  • Монтаж

    Клеммная головка, форма B

  • Погрешность

    (Тип K) <= 0,5 K

    (Тип K) <= 0,9 °F

  • Гальваническая изоляция

    Да

  • Взрывозащита

    Соответствие стандарту UL Комп.

    UL Ex IS

    UL Ex NI

    ГОСТ Ex i

    Морской сертификат

    Метрология по ГОСТ

    FM IS,NI,класс I,раздел1+2,группа ABCD

    CSA IS,NI,класс I,раздел1+2,группа ABCD

    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6

    ATEX II3G Ex nA IIC T4/T5/T6

    ATEX II3D

    ATEX II1G EEx ia IIC T6, II3D

    ATEX II3G Ex nA IICT6, II3D

    FM+CSA IS,NI,класс I,раздел1+2,группа ABCD

    CSA, общее назначение

    NEPSI Ex ia IIC T4-T6

    NEPSI Ex nA II T4-T6

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия

Выберите рынок / регион