Краткие характеристики
-
Погрешность
0,075% + влияние уплотнения диафрагмы
-
Рабочая температура
-70°C...400°C
-
Диапазон измерения давления
100мбар...400бар (6 psi...6000 psi)
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
1050бар
-
Макс. значение измерения
7000м H2O
-
Смачиваемые части
Alloy C276
316L
Monel
Тантал
PTFE-Foil -
Материал мембраны процесса
316L, AlloyC,
Тантал
Родий > Золото
PTFE -
Рабочий диапазон
400 мбар...400 бар
(6...6000 psi)
отн./абс.
Область применения
Цифровой преобразователь давления Cerabar S PMP75 с металлической выносной мембраной используется в любой отрасли промышленности для измерения давления, уровня, объема и массы в жидкостях или газах.Подходит для применения при высоком давлении, а также при экстремальных температурах процесса от -70 до +400°C.Меню быстрой настройки с регулируемым диапазоном измерения обеспечивает простую пусконаладку, сокращает затраты и экономит время. Разработан в соответствии с IEC 61508 для использовани в системах с уровнем полноты безопасности SIL2/3.
Двухкамерный корпус из алюминия или нержавеющей стали (316L).
Присоединения к процессу: резьбовые, фланцевые или гигиенические присоединения
Температура процесса: -70 ... +400°C
Диапазон измерения: -1/0 ... 400 бар
Основная погрешность: ±0.075%
Международные сертификаты взрывозащиты, защита от перелива WHG, SIL, гигиенические сертификаты, морские сертификаты
Преимущества
Широкое разнообразие присоединений к процессу и материалов мембраны
Новая мембрана TempC минимизирует воздействие колебаний температуры процесса и окружающей среды
Концепция управления данными HistoROM для быстрой и простой пусконаладки, обслуживания и диагностики
Простая пусконаладка по меню через локальный дисплей, 4 ... 20 мА с использованием протокола HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Высокая степень безопасности благодаря газонепроницаемому уплотнению с возможностью использовать в системах SIL2/3, сертифицирован по IEC 61508
Экономичность благодаря модульной конструкции для простой замены датчика, дисплея или электроники
Устойчивость к перегрузкам и мониторинг функционирования от измерительного модуля до электронных компонентов
Видео
-
Принцип измерения давления
-
Новая мембрана TempC
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
Ранняя версия
-
Принцип измерения
Абсолютное давление и избыточное давление
-
Характеристики/Применение
Цифровой преобразователь с тензорезистивным чувствительным элементом и уплотнением диафрагмы
Модульная конструкция
Длительная стабильность
Минимальный объем масла
Расширенные функции диагностики
Вторичный защитный отсек -
Доп.информация
Функции диагностики
Различные языки интерфейса -
Питание / Коммуникация
4...20мА HART:
10,5...45В DC
Ex ia: 10,5...30В DC
PROFIBUS PA /
FOUNDATION Fieldbus:
9...32В DC -
Погрешность
0,075% + влияние уплотнения диафрагмы
-
Длительная стабильность
0,05% от верхней границы диапазона в год
-
Температура окружающей среды
-50°C...85°C
(-58°F...185°F) -
Рабочая температура
-70°C...400°C
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
1050бар
-
Диапазон измерения давления
100мбар...400бар (6 psi...6000 psi)
-
Смачиваемые части
Alloy C276
316L
Monel
Тантал
PTFE-Foil -
Присоединение к процессу
Резьбовые
Фланцевые (DIN, ASME, JIS) с мембраной заподлицо
Tri-Clamp ISO02852
Гигиенические -
Макс. значение измерения
7000м H2O
-
Связь
4...20 мА HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Сертификаты/Нормативы
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN, INMETRO, NEPSI, EAC
-
Сертификаты безопасности
Защита от перелива WHG
SIL -
Сертификат по конструкции
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103 -
Гигиенические сертификаты
3A, EHEDG
-
Морской сертификат
GL/ABS
-
Опции
Модуль встроенной памяти HistoROM/M-Dat
4х-строчный цифровой дисплей
Корпус из нержавебщей стали или алюминия
Раздельное исполнение корпуса -
Замена
PMP71B
-
Диапазон применения
Измерительная ячейка:
Металлическая приварная
-
Принцип измерения
Абсолютное и избыточное давление
-
Характеристики
Цифровой преобразователь с тензорезистивным чувствительным элементом и уплоненией диафрагмы
Длительная стабильность
Минимальный объем масла для присоединения к процессу
Расширенные функции диагностики
Вторичный защитный корпус -
Напряжение питания
4...20 мА HART
10,5...45 В пост. тока (исполнение для безопасных зон):
Ex ia: 10,5...30 В пост. тока
PROFIBUS PA:
9...32 В пост. тока (исполнение для безопасных зон)
FOUNDATION Fieldbus:
9...32 В пост. тока (исполнение для безопасных зон) -
Погрешность
0,075% + влияние уплотнения диафрагмы
-
Длительная стабильность
0.05 % от верхнего значения диапазона в год
0.07 % от верхнего значения диапазона за 5 лет
0.1 % от верхнего значения диапазона за 10 лет -
Рабочая температура
-70°C...400°C
-
Температура окружающей среды
-50°C...85°C
(-58°F...185°F) -
Рабочий диапазон
400 мбар...400 бар
(6...6000 psi)
отн./абс. -
Наименьший калибруемый шаг шкалы
5 мбар (0,075 фунт/кв. дюйм)
-
Сопротивление вакуума
10 мбар (0,15 psi)
-
Макс. ширина перенастройки диапазона измерения
100:1
-
Макс. избыточное давление
1050 бар (15,750 psi)
-
Присоединение к процессу
Резьба:
G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2, NPT1/2...NPT1
Фланец:
DN25...DN100,
ASME 1"...4",
JIS 10K
Разделительная диафрагма -
Гигиеническое присоединение к процессу
Tri-Clamp
DIN11851
NEUMO
Varivent
SMS
DRD
Универсальный переходник -
Материал мембраны процесса
316L, AlloyC,
Тантал
Родий > Золото
PTFE -
Материал прокладки
Нет, приваренная диафрагма
-
Заполняющая жидкость:
Силиконовое масло,
Инертное масло,
Растительное масло,
Высокотемпературное масло,
Низкотемпературное масло, -
Материал корпуса
Литой алюминий,
AISI 316L -
Связь
4...20 мА HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Сертификаты/Разрешения
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI, EAC
-
Сертификаты безопасности
Защита от перелива WHG
SIL -
Сертификаты на конструкцию
EN10204-3.1
NACE MR0103 -
Гигиенические сертификаты
3A, EHEDG
-
Морской сертификат
GL/ ABS
-
Доп. информация
Диагностические функции
Мембрана TempC -
Замена
PMP71B
Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта