Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Преобразователь давления измерительный – Cerabar PMC71B

Преобразователь давления измерительный – Cerabar PMC71B

Цифровой преобразователь давления с функцией обнаружения нежелательных отклонений от нормы, таких как изменение сетевого напряжения

PMC71B
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-

Краткие характеристики

  • Погрешность

    Standard:
    up to 0.05 %
    Platinum:
    up to 0.025 %

  • Рабочая температура

    -40°C...+150°C

  • Диапазон измерения давления

    100 mbar...40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

  • Смачиваемые части

    Ceraphire ceramic
    FKM, EPDM, HNBR,
    Perlast, Kalrez, Chemraz

  • Материал мембраны процесса

    Ceramic

  • Рабочий диапазон

    100 mbar....40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

Область применения

Прибор Cerabar нового поколения - надежный преобразователь давления. Прибором можно управлять дистанционно через приложение на мобильном устройстве и Bluetooth. Для прибора можно проводить техобслуживание по состоянию. Программное обеспечение разработано с расчетом на максимальную простоту использования. Интуитивно понятный мастер настройки помогает выполнить ввод в эксплуатацию и проверку прибора. В пакете программ Heartbeat Technology реализована функция проверки и мониторинга по запросу для обнаружения нежелательных отклонений от нормы, таких как изменение сетевого напряжения.

  • Диапазоны измерения давления: до 40 бар

  • Стойкость к воздействию полного вакуума: при рабочей температуре до +150 °C  

  • Точность: до ±0,025 %

Преимущества

  • Технология Heartbeat обеспечивает непрерывную самодиагностику и проверку прибора без останова процесса. 

  • Световой индикатор состояния: при обнаружении ошибки цвет подсветки дисплея меняется с зеленого на красный.

  • Сокращение систематических отказов — безошибочный ввод в эксплуатацию исполнений с SIL и контрольные испытания при помощи мастера настройки.

  • Беспроводное управление устройством помощью приложения SmartBlue.

Выбор варианта Extended

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион