Прибор Deltabar нового поколения - надежный преобразователь давления. Возможно дистанционное управление преобразователем через приложение SmartBlue и Bluetooth. PMD75B позволяет проводить техническое обслуживание по состоянию. Программное обеспечение разработано с расчетом на максимальную простоту использования. Интуитивно понятный мастер настройки помогает выполнить ввод в эксплуатацию и проверку прибора. В пакете программ Heartbeat Technology реализована функция проверки и мониторинга по запросу для обнаружения нежелательных отклонений от нормы, таких как засорение импульсных трубок.
Диапазоны измерения давления: до 250 бар (избыточное давление и абсолютное давление) и 40 бар (дифференциальное давление)
Статическое давление: до 420 бар
Точность: до ±0,035 %
Преимущества
Технология Heartbeat обеспечивает непрерывную самодиагностику и проверку прибора без останова процесса.
Световой индикатор состояния: при обнаружении ошибки цвет подсветки дисплея меняется с зеленого на красный.
Сокращение систематических отказов — безошибочный ввод в эксплуатацию исполнений с SIL и контрольные испытания при помощи мастера настройки.
Дистанционное управление прибором через приложение SmartBlue App
Messer produces hydrogen in a steam reformer. The facility has a large number of protection and safety devices where pressure values play an important role.
The Egyptian government is working to replace liquid fuels with natural gas. To achieve this they targeted increasing the number of CNG stations in their country from 306 to 1000 by the end of 2021.
Differential pressure transmitter which detects process anomalies like plugged impulse lines. Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification.
Напряжение питания
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Погрешность
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
Длительная стабильность
0,025 % ВПИ/ год 0,05 % ВПИ/ 5 лет 0,10 % ВПИ/ 10 лет
Рабочая температура
-40°C...+110°C
Температура окружающей среды
-40°C...+85°C
Рабочий диапазон
10 мбар ....40 бар
Наименьший калибруемый шаг шкалы
0,25 мбар (0.00375 psi)
Сопротивление вакуума
50 мбар
Макс. ширина перенастройки диапазона измерения
100:1
Макс. избыточное давление
1600 бар
Присоединение к процессу
NPT1/4-18 RC1/4"
Материал мембраны процесса
316L, AlloyC, Тантал, Монель
Материал прокладки
PTFE, FKM, EPDM, FFKM
Заполняющая жидкость:
Силиконовое масло, Инертное масло
Материал корпуса
Aluminium, 316L
Связь
4...20 мA HART
Сертификаты/Разрешения
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Сертификаты безопасности
SIL
Сертификаты на конструкцию
EN10204-3.1, NACE MR0103, NACE MR0175
Сертификаты на питьевую воду
NSF, KTW
Доп. информация
Heartbeat Technology, Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities, HistoROM
Принцип измерения
Дифференциальное давление
Характеристики/Применение
Differential pressure transmitter which detects process anomalies like plugged impulse lines. Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification.
Доп.информация
Heartbeat Technology, Bluetooth® Operation and maintenance with SmartBlue App, LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities HistoROM
Питание / Коммуникация
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Погрешность
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
Длительная стабильность
0,025 % ВПИ/ год 0,05 % ВПИ/ 5 лет 0,10 % ВПИ/ 10 лет
Температура окружающей среды
-54°C...+85°C
Рабочая температура
-40°C...+110°C
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
420 bar (6300 psi)
Диапазон измерения давления
10 мбар ....40 бар
Смачиваемые части
316L, AlloyC, Тантал, Монель, Золото
Присоединение к процессу
NPT1/4-18, RC1/4"
Макс. значение измерения
400 м H2O
Связь
4...20 мA HART
Сертификаты/Нормативы
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Сертификаты безопасности
SIL
Сертификат по конструкции
EN 10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Сертификаты на работу с питьевой водой
NSF, KTW
Опции
Сенсорное управление
Диапазон применения
None
Принцип измерения
Перепад давления
Заголовок для продукта
Differential pressure transmitter which detects process anomalies like plugged impulse lines, Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification
Функции датчика
Fill fluid: Silicone oil, Inert oil
Особенности преобразователя
LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities, HistoROM
Смачиваемые материалы
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Измеряемые параметры
Differential pressure
Макс. погрешность измерения
Стандартное исполнение: до 0,05 % Платиновое исполнение: до 0,035 %
Диапазон измерения
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Макс. рабочее давление
420 bar (6300 psi)
Диапазон окружающей температуры
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Материал корпуса преобразователя
Алюминий, 316L
Дисплей/Настройка
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, Configuration via local display and operating tools possible
Выходные сигналы
4...20 mA HART
Цифровая связь
HART
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Функциональная безопасность
SIL
Метрологические нормативы и сертификаты
Heartbeat Technology
Сертификаты и нормативы по давлению
CRN
Сертификаты на материалы
EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Принцип измерения
Перепад давления
Заголовок для продукта
Differential pressure transmitter which detects process anomalies like plugged impulse lines, Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification
Функции датчика
Fill fluid: Silicone oil, Inert oil
Особенности преобразователя
LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities, HistoROM
Смачиваемые материалы
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Измеряемые параметры
Differential pressure
Макс. погрешность измерения
Стандартное исполнение: до 0,05 % Платиновое исполнение: до 0,035 %
Диапазон измерения
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Макс. рабочее давление
420 bar (6300 psi)
Диапазон окружающей температуры
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Материал корпуса преобразователя
Алюминий, 316L
Дисплей/Настройка
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, Configuration via local display and operating tools possible
Выходные сигналы
4...20 mA HART
Цифровая связь
HART
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Функциональная безопасность
SIL
Метрологические нормативы и сертификаты
Heartbeat Technology
Сертификаты и нормативы по давлению
CRN
Сертификаты на материалы
EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Принцип измерения
Перепад давления
Заголовок для продукта
Differential pressure transmitter which detects process anomalies like plugged impulse lines, Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification
Функции датчика
Fill fluid: Silicone oil, Inert oil
Особенности преобразователя
LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities, HistoROM
Смачиваемые материалы
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Измеряемые параметры
Differential pressure
Макс. погрешность измерения
Стандартное исполнение: до 0,05 % Платиновое исполнение: до 0,035 %
Диапазон измерения
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Макс. рабочее давление
420 bar (6300 psi)
Диапазон окружающей температуры
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Материал корпуса преобразователя
Алюминий, 316L
Дисплей/Настройка
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, Configuration via local display and operating tools possible
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .