Прибор Cerabar нового поколения представляет собой надежный преобразователь давления. Он сочетает в себе множество преимуществ: простое локальное или дистанционное управление, возможность проводить техническое обслуживание по состоянию и обеспечение интеллектуальной безопасности процессов. Программное обеспечение разработано с расчетом на максимальную простоту использования. Интуитивно понятный мастер настройки помогает выполнить ввод в эксплуатацию и проверку прибора. Возможно дистанционное управление преобразователем через приложение SmartBlue App и безопасное подключение через Bluetooth.
Диапазоны измерения давления: до 400 бар
Рабочая температура: до 400 °C при использовании разделительной диафрагмы
Точность: до ±0,055 %
Преимущества
Сокращение систематических отказов — безошибочный ввод в эксплуатацию исполнений с SIL и контрольные испытания при помощи мастера настройки.
Безопасное дистанционное управление защитит оборудование, находящееся в труднодоступных точках измерения, и сократит количество несчастных случаев на производстве.
Беспроводное управление устройством помощью приложения SmartBlue без прерывания процесса.
The Egyptian government is working to replace liquid fuels with natural gas. To achieve this they targeted increasing the number of CNG stations in their country from 306 to 1000 by the end of 2021.
Pressure transmitter with metal membrane for accurate measurement in liquids or gases. Available with diaphragm seals. Intuitive and clear wizard for commissioning
Напряжение питания
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Погрешность
Стандартное исполнение: до 0,075 % Платиновое исполнение: до 0,055 %
Длительная стабильность
0.1% of URL/year 0.2% of URL/ 5 years 0.25% of URL/ 10 years
Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities
Принцип измерения
Абсолютное давление и избыточное давление
Характеристики/Применение
Pressure transmitter with metal membrane for accurate measurement in liquids or gases. Available with diaphragm seals. Intuitive and clear wizard for commissioning
Доп.информация
Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities
Питание / Коммуникация
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Погрешность
Стандартное исполнение: до 0,075 % Платиновое исполнение: до 0,055 %
Длительная стабильность
0,1 % ВПИ/ год 0,2 % ВПИ/ 5 лет 0,25 % ВПИ/ 10 лет
Measuring cell: Metal welded If pressurized, possibly use differential pressure measurement with two pressure transmitters (electronic dp). Observe ratio head pressure: hydrostatic pressure
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .