Электронные системы измерения разности давлений

Надежность. Безопасность. Экономичность.

Электронное измерение разности давлений – это превосходное решение, отличающееся выдающимися характеристиками измерения уровня в напорных и вакуумных резервуарах. Deltabar FMD71/FMD72 поможет избавиться от проблем, связанных с традиционным механическим способом измерения разности давлений, использующим импульсные линии или заполненные маслом капилляры. Электронное измерение разности давлений сводит к минимуму риски для безопасности, а общую стоимость эксплуатации можно оптимизировать благодаря ускорению монтажа, сокращению простоев при обслуживании и уменьшению потребности в запасных частях.

Анимация, демонстрирующая преимущества электронного измерения разности давлений

Электронное измерение разности давлений DeltabarFMD71 FMD72 ©Endress+Hauser
Электронное измерение разности давлений DeltabarFMD71 FMD72 ©Endress+Hauser

Преимущества

  • Устранение традиционных для механики проблем (утечки через уплотнения, засорение труб, обледенение труб, несоответствия сухих/мокрых колен) повышает эксплуатационную надежность

  • Варианты исполнения с керамическими или металлическими сенсорными модулями

  • Максимально низкая стоимость владения за счет сокращения времени установки, обслуживания, простоя и низкой потребности в запасных частях

  • Многопараметрическое измерение уровня: перепад давления, давление водного столба и температуры датчиков из одной системы по протоколу HART. Постоянная индикация общего состояния системы посредством диагностики по протоколу HART

  • Высокая воспроизводимость и долговременная стабильность

Система включает в себя два модуля датчиков и только один преобразователь. Один модуль датчиков измеряет гидростатический уровень (высокое давление, включая давление напора), а другой – напор (низкое давление). Уровень вычисляется в едином преобразователе с использованием двух этих значений. Электронная система измерения разности давлений устраняет дрейф измеренных значений, обусловленный изменениями температуры окружающей среды, до 95%.

Загрузки

Выберите рынок / регион