Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Unifit CPA842 — гигиеническая арматура для датчиков pH/ОВП, кислорода или роста клеток

Установочная арматура Unifit CPA842

Гигиеническая арматура для биотехнологии и пищевой отраслей

CPA842
please wait
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-
  • Принцип измерения

    Датчик кислорода

  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    Пищевая, фармацевтическая, технологическая отрасль

  • Монтаж

    Фиксированная монтажная арматура

  • Характеристики

    Открытые и закрытые резервуары, трубопроводы.

  • Конструкция

    Гигиеническая арматура с соответствующими присоединениями к процессу – электроды -12 мм – с предохранительной защитой (опция) – с контролем утечек (опция)

  • Материал

    Держатель: нержавеющая сталь 1.4404
    Уплотнение: EPDM, FKM, FFKM, соответствие FDA, USP класс VI

  • Габаритные размеры

    Погружная длина: 29,5...86,5 мм

  • Рабочая температура

    -15...140 °C
    (+5...280 °F)

  • Рабочее давление

    макс. 16 бар до 140°C

  • Подключение

    DN25 стандартный, DN25 B.Braun, зажим 1,5’’ (короткий и длинный), зажим 1,5’’ под углом 15°, зажим 2", Varivent, тип N, молочная муфта DN50

  • Принцип измерения

    ОВП электрод

  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

Выберите рынок / регион