Датчики и преобразователи содержания хлора для дезинфекции
Приборы для надежного измерения содержания хлора и брома
Систематическая дезинфекция — важнейший шаг процесса водоподготовки, являющийся обязательной мерой защиты людей и систем согласно законодательству многих регионов. В то же время, дезинфицирующие вещества в больших дозах могут быть токсичными. Наши датчики содержания свободного хлора, диоксида хлора, общего хлора и свободного брома обеспечивают мониторинг питьевой, оборотной, морской воды и воды в бассейнах для гарантии соответствия процесса дезинфекции установленным нормам. Нажмите кнопку ниже, чтобы узнать, как наши датчики и преобразователи помогут вам в вашей области деятельности.
Датчики и преобразователи содержания брома и хлора
Наш фильтр для поиска поможет вам найти подходящие приборы, программное обеспечение и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет подобрать прибор в пошаговом режиме на основе параметров вашей области применения.
Выбирать конкретные датчики и преобразователи из нашей линейки следует в зависимости от области применения:
Свободный хлор — основной дезинфицирующий агент в области водоотведения благодаря простоте обращения с ним и его мощному дезинфицирующему действию. Датчики свободного хлора применяются в следующих областях:
Питьевая вода — для обеспечения достаточной дезинфекции
Пищевые продукты — для обеспечения гигиеничности процессов бутилирования и упаковки
Вода для бассейнов — для точного дозирования дезинфицирующих средств
Диоксид хлора как дезинфектор применяется все чаще благодаря меньшей коррозийности и независимости его действия от значения pH. Датчики диоксида хлора применяются в разных областях, таких как:
охладительные системы и башни
питьевая вода
промывочная вода при упаковке овощей
опреснители (для предотвращения вредного обратного осмоса ClO2)
Содержание общего хлора — отличный индикатор остатков дезинфицирующих средств в сточных водах. Соответствующие датчики используются на станциях водоочистки и водоотведения:
для измерения качества дезинфекции сбрасываемой воды
для контроля оборотной воды
Свободный бром часто используется в применениях с морской водой благодаря своим уникальным химическим свойствам. Датчики свободного брома применяются в таких областях, как:
рециркуляция морской и технологической воды
опреснители
рыбоводство (для обеспечения достаточной дезинфекции сточных вод)
охладительные системы с характерными высокими значениями pH
термальные спа
Содержание хлора в жидкости можно определить амперометрическим методом. В данном видеоролике представлена демонстрация этого принципа измерения.
Амперометрический принцип измерения
Датчики для измерения содержания диоксида хлора имеют рабочий электрод, который отделен от среды тонкой мембраной. Диоксид хлора поступает из среды, проходит через мембрану и оседает на рабочем электроде. Остальная часть схемы включает в себя противоэлектрод и электролит. Восстановление электронов на рабочем электроде происходит пропорционально концентрации диоксида хлора в среде. Этот процесс эффективен для широкого диапазона значений pH и температуры.

Измерение свободного активного хлора производится аналогичным образом. Здесь через мембрану пропускается хлорноватистая кислота, которая вступает в реакцию. Наличие хлорноватистой кислоты в среде зависит от значения pH. Эта зависимость компенсируется в преобразователе измеренным значением pH в проточной арматуре.
Измерение свободного брома очень похоже на измерение свободного хлора, но может производиться в более щелочном диапазоне.
Для измерения содержания общего хлора важную роль в комплексной системе реакций играет хлорноватистая кислота и хлорамины.
Преимущества
Мы предлагаем полный спектр измерительных приборов для процессов дезинфекции воды — датчики свободного хлора, общего хлора, диоксида хлора и свободного брома с соответствующими преобразователями и аксессуарами.
Наши датчики и преобразователи содержания хлора и брома отвечают любым потребностям, от базовых функций до многоканальных и многопараметрических измерений.
Наши датчики хлора и брома можно устанавливать как в каналах и бассейнах, так и в проточных арматурах, что обеспечивает максимальную гибкость применения.
Также мы предлагаем готовые панели для мониторинга процессов дезинфекции. Они поставляются в полной комплектации с датчиком, преобразователем, арматурой, фильтром, обратным клапаном, средствами для забора проб и пр., т.е. в виде полноценной компактной точки измерения, готовой к работе.