Online turbidity meter
Turbimax CUE21

Online turbidity meter 
Turbimax CUE21 ©Endress+Hauser
Online turbidity meter 
Turbimax CUE21 ©Endress+Hauser

Compact system with sample condition adjustment for drinking and process water applications

Turbimax CUE21 is a reliable turbidity meter for continuous measurement compliant to EN ISO 7027. Operation is simple: connect the water, adjust the settings and the system runs unattended. Turbimax CUE21 provides guided calibration according to predefined standards, helping to streamline maintenance. Its automatic ultrasonic cleaning function extends service intervals offering significant savings in operational expenditure.

  • Преимущества

    • Long service intervals to save on operational costs

    • Fast and easy calibration, verification within seconds

    • Low volume of flow-through cuvette speeds up response time

    • Automatic ultrasonic cleaning function reduces maintenance effort

    • Sample condition...

  • Область применения

    Turbimax CUE21 is an online turbidity meter for:

    • Drinking and process water:
      - Process monitoring
      - Filter monitoring and filter backwash in water works
      - Water quality monitoring in water works and distribution networks

    • Utilities of all industries...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    1-лучевое рассеянное излучение

  • Применение

    Непрерывный мониторинг чистой воды в режиме онлайн. Питьевая вода. Очищенная вода.

  • Монтаж

    Компактный прибор для установки на байпас.

  • Характеристики

    Инфракрасный принцип измерения мутности

    Быстрая калибровка

    Полная цикл первичной калибровки занимает менее 5 минут

    Автоматическая ультразвуковая очистка

    Простота обслуживания

    Модульный дизайн

  • Диапазон измерения

    0 - 1000 NTU

  • Принцип измерения

    Метод инфракрасного излучения согласно стандарту ISO 7027/EN27027.

  • Конструкция

    Полностью автоматический измерительный процесс.

  • Материал

    Корпус: ABS
    Проточная головка: Нейлон
    Кювета: боросиликатное стекло
    Уплотнение кюветы: силикон
    Проточные фитинги: полипропилен
    Зажима проточной камеры: нержавеющая сталь (AISI 304 или AISI 303)
    Входная трубка: нержавеющая сталь (AISI 316)

  • Габаритные размеры

    347,16 x 207,65 x 196,85 мм

  • Рабочая температура

    1°C ... 50°C

  • Рабочее давление

    макс. 13.78 бар

  • Степень защиты

    IP66

  • Выходной сигнал

    4-20мА, гальваничекая изоляция

    Двунаправленное измерение RS-485, оцпионально Modbus.

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Выберите рынок / регион