Portable turbidity meter
Turbimax CUE25

Portable turbidity meter
Turbimax CUE25 ©Endress+Hauser

Handheld meter for on-site quality control in drinking and process water applications

Turbimax CUE25 portable turbidity meter offers a grab sample measurement compliant to EN ISO 7027. It allows verification of your online turbidity measurements and control of your processes directly on-site. Operation is simple: fill the cuvette, insert it into the measuring chamber and get an instant reading. In addition, Turbimax CUE25 provides guided calibration according to predefined standards, helping to streamline maintenance.

  • Преимущества

    • Easy on-site verification of your processes

    • Easy on-site verification of your online measurement loops

    • Guided calibration according to predefined standards

    • Waterproof for use in any wet environment

    • Rugged carrying case containing everything needed

  • Область применения

    Turbimax CUE25 is a portable turbidity meter for:

    • Drinking and process water:
      - On-site verification of processes
      - On-site verification of online measurement loops
      - On-site water quality monitoring in water works and distribution networks

    • Utilities...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    1-лучевое рассеянное излучение

  • Применение

    Turbimax CUE25 / CUE26 - компактные переносные датчики мутности для полевых измерений. Применимы в следующий областях

    Питьевая вода

    Техническая вода

    Сточные воды

  • Характеристики

    Автономное питание. Защитная сумка - применение в любых погодных условиях.

  • Диапазон измерения

    0.01 ... 1100 NTU/FNU

  • Принцип измерения

    Измрение мутности по методу рассеянного света (90°) в соответствии со стандартом ISO 7027/EN27027 (Инфракрасный свет)

  • Конструкция

    Полностью автоматический измерительный процесс.

  • Материал

    Корпус: ABS
    Кювета: боросиликатное стекло
    Преносная сумка: полиэтилен высокой плотности

  • Габаритные размеры

    Прибор:
    H x W x L: 48 x 70 x 165 мм
    Прибор в переносной сумке
    H x W x L: 63 x 250 x 216 мм

  • Рабочая температура

    0 ... 50 °C

  • Степень защиты

    IP 67 / NEMA 4x

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Выберите рынок / регион