Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Flowfit CYA27 — модульная многопараметрическая арматура для питьевой и технологической воды

Проточная арматура
Flowfit CYA27

Модульная арматура для питьевой и технологической воды

CYA27
please wait
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
from CHF 803.-

Краткие характеристики

  • Рабочая температура

    0 to 60 °C (32 to 140°F)

  • Рабочее давление

    0 to 4 bar (0 to 58 psi) relative

Область применения

Flowfit CYA27 осуществить мониторинг до 6 параметров процесса одновременно. Установленные в арматуре датчики способны проводить точное измерение при малом расходе, с нижней границей всего 5 л/ч (1,32 гал/ч). Это позволяет обеспечивать точный контроль процессов, таких как дезинфекция, с минимальной потерей воды. Данная арматура имеет различные гибкие варианты монтажа, встроенный пробоотборный клапан, а также модуль очистки и дозирования. Функция мониторинга расхода дает возможность контролировать рабочий режим измерения.

Flowfit CYA27 — проточная арматура, предназначенная для датчиков измерения множества параметров, таких как содержание хлора, диоксида хлора, брома, озона, а также pH/ОВП, проводимость и содержание кислорода, как правило в байпасах. Арматура подходит для применения в следующих областях:

  • Питьевая вода

  • Техническая вода

  • Морская вода

  • Вода в бассейнах

Преимущества

  • Максимальная гибкость: модульная конструкция арматуры дает возможность полностью адаптировать ее к требованиям процесса. Возможно одновременное измерение до 6 величин. Гибкие варианты монтажа позволяют расположить датчик именно в том месте, где он обеспечит максимально точное измерение.

  • Минимальная потеря воды: устанавливаемые в арматуру Flowfit CYA27 датчики обеспечивают точное измерение уже при расходе 5 л/ч (1,32 гал/ч). Объем потерь воды крайне мал.

  • Надежное измерение: встроенная функция мониторинга расхода дает возможность контролировать рабочий режим измерения. Световой индикатор состояния (опция) отражает корректность расхода, позволяя оперативно реагировать на сбои.

  • Простое техобслуживание: модуль очистки и дозирования (опция) автоматически проводит циклы очистки и подкисления среды для особых условий процесса дезинфекции.

Ранняя версия

  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность

Выберите рынок / регион