Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Photo of concentration measuring device Teqwave I for accurate real-time liquid analysis in vessels

Teqwave I – Ultrasonic concentration meter

Smart, flexible insertion measuring device – individually for your process

D9IB
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-
  • Принцип измерения

    Ультразвуковое измерение концентрации

  • Заголовок для продукта

    Smart, flexible insertion measuring device – individually for your process.
    Easy and efficient – real-time in situ liquid analysis.
    Continuous concentration measurement of liquids in vessels or large pipes.

  • Функции датчика

    Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling. Высочайшая безопасность процесса - надежное измерение благодаря использованию высокопрочного, не требующего обслуживания датчика. Экономичность - меньше точек измерения благодаря многопараметрическому измерению.
    Insertion length: 180 mm (7 in) or 500 mm (20 in). Accurate and independent of flow profile.

  • Особенности преобразователя

    Customized usage – innovative application concept, expendable for changing measuring tasks. Simplified process control – user-friendly operation and clear status visualization. Local data backup – integrated data storage for measured values up to 7,5 years.
    Industry-compliant, easy installation via DIN rail. 3.5" TFT color touch screen or LED indication. 4-20 мA, Modbus TCP.

  • Диапазон номинальных диаметров

    Погружная длина: 180 мм (7") или 500 мм (20")

  • Измеряемые параметры

    Концентрация
    Плотность
    Скорость звука
    Температура

  • Макс. погрешность измерения

    Плотность: ±0,01 г/см³
    Температура: ±0,5 K
    Скорость звука: 2 м/с

  • Диапазон измерения

    Концентрация в соответствии с таблицей данных приложения о концентрации, максимум от 0 до 100%
    Скорость звука от 600 до 2000 м/с
    Таблица данных приложения о температуре и концентрации, от 0 до +100 °C (от 32 до +212 °F)
    Плотность от 0,7 до 1,5 г/см³

  • Макс. рабочее давление

    макс. 16 бар при 20 °C (232 psi при 68 °F)

  • Диапазон температур продукта

    0 ... 100 °C

  • Диапазон окружающей температуры

    0 ... +50 °C (32 ... 122 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    Нержавеющая сталь V4A 1.4571

  • Степень защиты

    Датчик: IP68 (с подключенным кабелем), IP66 (без разъема кабеля)
    Преобразователь: IP40

  • Дисплей/Настройка

    LED индикатор состояния
    Цветной сенсорный TFT-дисплей

  • Выходные сигналы

    4-20 мА/Modbus TCP

  • Источник питания

    Пост. ток 24 В (18...35 В)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    Non-hazardous area
    UK; Non-hazardous area

  • Безопасность изделия

    CE, C-tick

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

Выберите рынок / регион