Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Picture of concentration measuring device Teqwave H for liquid analysis in hygienic applications

Teqwave H – Ultrasonic concentration meter

Inline device with best-in-class hygienic design – plug and play for food and beverage processes

D9HB
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    Ультразвуковое измерение концентрации

  • Заголовок для продукта

    Inline device with best-in-class hygienic design – plug and play for food and beverage processes.
    High accuracy and repeatability – concentration calculation with latest algorithms.
    Continuous quality monitoring of beverages and in cleaning processes.

  • Функции датчика

    Fulfilment of hygienic requirements – easily cleanable full-bore sensor. Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling. Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor.
    Nominal diameter: DN 25 (1"). Accurate and independent of flow profile. Корпус датчика из нержавеющей стали (3-A, EHEDG).

  • Особенности преобразователя

    Customized usage – innovative application concept, expendable for changing measuring tasks. Simplified process control – user-friendly operation and clear status visualization. Local data backup – integrated data storage for measured values up to 7,5 years.
    Industry-compliant, easy installation via DIN rail. 3.5" TFT color touch screen or LED indication. 4-20 мA, Modbus TCP.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 8 (3/8“) to DN 25 (1“)

  • Измеряемые параметры

    Concentration, density, sound velocity, temperature

  • Макс. погрешность измерения

    Density: ±0.01g/cm³
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: 2m/s

  • Диапазон измерения

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
    Sound velocity 600 to 2000 m/s
    Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
    Density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • Макс. рабочее давление

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

  • Диапазон температур продукта

    0 to 120°C (32 to 248 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    0 to 50 °C (32 to 122 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    Stainless steel V4A 1.4571

  • Степень защиты

    Sensor: IP68 (with cable plugged in), IP66 (without cable connector)
    Transmitter: IP40

  • Дисплей/Настройка

    LED status indication
    TFT color touch display

  • Выходные сигналы

    4-20mA / Modbus TCP

  • Входные сигналы

    DC 24 V (18 to 35 V)

  • Источник питания

    Источник питания

  • Сертификаты на взрывозащиту

    Non-hazardous area
    UK; Non-hazardous area

  • Безопасность изделия

    CE, C-tick

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион