Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Picture of portable concentration measuring device Teqwave T for temporary in situ liquid analysis

Teqwave T – Ultrasonic concentration meter

Smart, mobile measuring device – individually for your process

D9TB
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-
  • Принцип измерения

    Ультразвуковое измерение концентрации

  • Заголовок для продукта

    Smart, mobile measuring device – individually for your process.
    Easy, fast and efficient – real-time in situ liquid analysis.
    Temporary concentration measurement of liquids at various measuring points in plant and laboratory.

  • Функции датчика

    Универсальность применения - одно устройство для различных задач. Высочайшая безопасность процесса - надежное измерение благодаря использованию высокопрочного, не требующего обслуживания датчика. Cost-saving – surveillance of product quality without sampling.
    Insertion length: 180 mm (7 in). Accurate and independent of flow profile.

  • Особенности преобразователя

    Customized usage – innovative application concept, expendable for changing measuring tasks. Fast, straightforward operation without metrology knowledge – pre-configured measuring points. Efficient plant monitoring – up to 8 hours of mobile operation without external power supply.
    Robust, portable transmitter with Li-ion battery 2300 mAh. Large color display with 4 operating keys. Integrated data storage for max. 3000 measured values.

  • Диапазон номинальных диаметров

    Погружная длина: 180 мм (7")

  • Измеряемые параметры

    Концентрация
    Температура
    Скорость звука

  • Макс. погрешность измерения

    Плотность: ±0,01 г/см³
    Температура: ±0,5 K
    Скорость звука: 2 м/с

  • Диапазон измерения

    Концентрация в соответствии с таблицей данных приложения о концентрации, максимум от 0 до 100%
    Скорость звука от 600 до 2000 м/с
    Таблица данных приложения о температуре и концентрации от 0 до +100 °C (от 32 до +212 °F)
    Плотность от 0,7 до 1,5 г/см³

  • Диапазон температур продукта

    0 ... 100 °C

  • Диапазон окружающей температуры

    Датчик: 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
    Преобразователь: 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    Нержавеющая сталь V4A 1.4571

  • Степень защиты

    Датчик: IP68 (с подключенным кабелем), IP66 (без разъема кабеля)
    Преобразователь: IP40

  • Дисплей/Настройка

    3,5-дюймовый TFT-дисплей с 4 рабочими клавишами

  • Источник питания

    Литий-ионный аккумулятор емкостью 2300 мАч)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    Non-hazardous area
    UK; Non-hazardous area

  • Безопасность изделия

    CE, C-Tick

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

Выберите рынок / регион