Краткие характеристики
-
Макс. погрешность измерения
Стандартная калибровка0,1%
Калибровка "PLATINUM" 0,075% -
Погрешность
0,1%
Калибровка "PLATINUM" 0,075% -
Рабочая температура
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F) -
Диапазон измерения давления
10мбар...40бар
-
Диапазон температур продукта
Температурный градиент от рабочего давления
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
160 бар
-
Макс. рабочее давление
10 мбар...40 бар
(0,15...580 psi) -
Смачиваемые части
316L
-
Материал мембраны процесса
316L, AlloyC,
-
Рабочий диапазон
10 мбар...40 бар
(0,15...580 psi)
Область применения
Преобразователь дифференциального давления Deltabar M PMD55 с тензорезистивным сенсором и сварной металлической мембраной широко используется во всех отраслях промышленности для непрерывного измерения перепада давления жидкостей, пара и газов. Меню быстрой настройки с регулируемым диапазоном измерения обеспечивает простую пусконаладку, сокращает затраты и экономит время. SIL2 в соответствии с IEC 61508 / IEC 61511.
Для измерения уровня, объема или массы жидкостей, мониторинг дифференциального давления, например в фильтрах и насосах, а также измерение расхода жидкостей, паров и газов (объемного или массового) в сочетании с сужающими устройствами.
Присоединение к процессу: резьбовое
Температура процесса: -40 ... 85°C
Диапазон измерения: 0.5 мбар ... 40 бар
Основная погрешность: ±0.1%, "Platinum" ±0.075% (опция)
Международные и российские сертификаты взрывозащиты (EAC), SIL
Преимущества
Простая пусконаладка через русифицированное меню локального дисплея по месту или с использованием доп. ПО (коммуникатора) по протоколам HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Удобное переключение (замена) камер высокого и низкого давления через электронный переключатель (DIP) в главном блоке электроники
Компактный дизайн и модульная конструкция позволяет сократить затраты и оптимизировать фонд ЗИП
Измерение давления в системах функциональной безопасности в соответствии с SIL2, сертифицирован по IEC 61508 и IEC 61511
Применение во всем мире благодаря наличию широкого спектра сертификатов для различных отраслей промышленности и областей применения
Видео
Выбор варианта Lean
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Deltabar M PMD55
Версия на русском языке - 09/2021
Измерение дифференциального давления
EN RU 30/09/202122/09/202116/04/201913/12/201613/07/2016Язык:
Русский
Версия:
30/09/2021
Размер файла:
2.6 MB
Имя файла:
TI00434PRU_2221-00.pdf
-
-
-
Менеджер типа прибора (DTM)
Device Type Manager (DTM) - Deltabar M - HART
Language neutral - 05/2023
Endress+Hauser, DeviceCare, 1.07.06 Endress+Hauser, Field Xpert - SMT70, 1.07.00 Endress+Hauser, FieldCare, 2.17.00
Язык:
Language neutral
Версия:
12/05/2023
Размер файла:
228.4 MB
Имя файла:
EH_Deltabar_M_5x_PMD_55_V1_00_xx.zip
-
-
-
Техническое описание (TI)
Техни ческое опис ание Deltatop DP61D, DP62D, DP63D
Измер
ение расход
а по перепа
ду давления
с помо
щью трубок
Пито и
транс
миттера пер
епада
давле
ния Deltabar
Униве
рсальная из
мерительна
я система д
ля пара,
газов
и жидк
остейEN RU 20/03/2007Язык:
Русский
Версия:
20/03/2007
Размер файла:
3.5 MB
Имя файла:
TI425P00RU.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Deltabar M PMD55
Измерение дифференциального давления
EN RU 30/09/202122/09/202116/04/201913/12/201613/07/2016Язык:
Русский
Версия:
30/09/2021
Размер файла:
2.6 MB
Имя файла:
TI00434PRU_2221-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Deltatop DO61W, DO62C, DO63C, DO64P, DO65F
Измер
ение расход
а по перепа
ду давления
с помо
щью
диафр
агм и транс
миттера пер
епада давле
ния Deltabar
Униве
рсальная из
меритель&#EN RU 12/10/2007Язык:
Русский
Версия:
12/10/2007
Размер файла:
4.5 MB
Имя файла:
TI422P00ru1007.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMEN RU 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Язык:
Русский
Версия:
13/07/2016
Размер файла:
8.7 MB
Имя файла:
BA00383PRU_0816.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50/5EN RU 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Язык:
Русский
Версия:
13/07/2016
Размер файла:
3.6 MB
Имя файла:
BA00382PRU_2016.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hydrostatic pressure transmitterEN RU 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Язык:
Английский
Версия:
13/07/2016
Размер файла:
7.8 MB
Имя файла:
BA00384PEN_0816.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Deltabar M PMD55
Измерение дифференциального давления
HARTEN RU 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201426/01/2012Язык:
Русский
Версия:
30/09/2021
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
KA01027PRU_1821-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Deltabar M PMD55
Измерение дифференциального давления
PROFIBUS PAEN RU 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201426/01/2012Язык:
Русский
Версия:
30/09/2021
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
KA01028PRU_0621-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Deltabar M PMD55
Измерение дифференциального давления
FOUNDATION FieldbusEN RU 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201426/01/2012Язык:
Русский
Версия:
30/09/2021
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
KA01029PRU_0621-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Installation instruction - Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Cerabar S, Deltabar S, Deltabar, Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
EN RU 22/06/2015Язык:
Английский
Версия:
22/06/2015
Размер файла:
282.8 KB
Имя файла:
EA01131PA2_0115.pdf
-