Преобразователь дифференциального давления Deltabar S PMD75

Deltabar PMD75 алюминиевый корпус ©Endress+Hauser
Deltabar PMD75 корпус из нержавеющей стали ©Endress+Hauser

Принцип измерения давления

Функциональная безопасность в измерении параметров процессов

Применение Deltabar PMD75 ©Endress+Hauser
Применение Deltabar PMD75 ©Endress+Hauser
Deltabar PMD75 ©Endress+Hauser

Преобразователь дифференциального давления с металлическими мембранами для измерения перепада давления

Преобразователь дифференциального давления Deltabar S PMD75 с пьезорезистивным датчиком и сварной металлической мембраной используется во всех отраслях промышленности для непрерывного измерения жидкостей, пара и газов. Управление при помощи 3 кнопок и русифицированное меню обеспечивает простую пусконаладку и эксплуатацию. Встроенный модуль данных HistoROM обеспечивает простое и удобное управление параметрами процесса и прибора. Разработан в соответствии с IEC 61508 для использования в системах с уровнем функциональной безопасности SIL2/3.

  • Преимущества

    • Высочайшая точность, воспроизводимость и долговременная стабильность

    • Высокая степень безопасности благодаря газонепроницаемому уплотнению с возможностью использовать в системах функциональной безопасности SIL2/3, сертифицирован по IEC 61508

    • Простая...

  • Область применения

    Для измерения уровня, объема или массы жидкостей, мониторинга перепада давления, а также измерения расхода (объемного или массового) газов, пара и жидкостей в сочетании с сужающими устройствами.

    • Присоединение к процессу: резьбовое

    • Температура процесса: -...

Details

  • Принцип измерения

    Дифференциальное давление

  • Заголовок для изделия

    Цифровой преобразователь дифференциального давления с керамическими измерительными диафрагмами
    Модульные компоненты
    Длительная стабильность
    Самодиагностика
    Дополнительный уровень защиты
    Защита от перенапряжения

  • Макс. погрешность измерения

    Стандартная калибровка0,075%

    Калибровка "PLATINUM" 0,05%

  • Макс. рабочее давление

    макс. 420 бар
    (макс. 6 091 psi)

  • Диапазон температур продукта

    Температурный градиент от рабочего давления

  • Дисплей/Настройка

    Опция

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Цифровая связь

    HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, FM, CSA, IECEx, INMETRO, NEPSI, TIIS

  • Функциональная безопасность

    SIL

  • Сертификаты на материалы

    NACE MR0103

    NACE MR0175

    EN10204-3.1

  • Принцип измерения

    Дифференциальное давление

  • Заголовок для изделия

    Цифровой преобразователь дифференциального давления с керамическими измерительными диафрагмами
    Модульные компоненты
    Длительная стабильность
    Самодиагностика
    Дополнительный уровень защиты
    Защита от перенапряжения

  • Макс. погрешность измерения

    Стандартная калибровка0,075%

    Калибровка "PLATINUM" 0,05%

  • Макс. рабочее давление

    макс. 420 бар
    (макс. 2175 psi)

  • Диапазон температур продукта

    Температурный градиент от рабочего давления

  • Дисплей/Настройка

    Опция

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Цифровая связь

    HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, FM, CSA, IECEx, INMETRO, NEPSI, TIIS

  • Функциональная безопасность

    SIL

  • Сертификаты на материалы

    NACE MR0103

    NACE MR0175

    EN10204-3.1

  • Принцип измерения

    Дифференциальное давление

  • Характеристики

    Цифровой преобразователь с металлическими изметельными диафрагмами
    Модульная конструкция
    Длительная стабильность
    Высокое статическое давление/Защита от перенапряжения
    Вторичный защитный корпус

  • Напряжение питания

    4...20 мА HART

    10,5...45 В пост. тока (для безопасных зон):

    Ex ia: 10,5...30 В пост. тока

    PROFIBUS PA:

    9...32 В пост. тока (для безопасных зон)

    FOUNDATION Fieldbus:

    9...32 В пост. тока (для безопасных зон)

  • Погрешность

    0,075%

    Калибровка "PLATINUM" 0,05%

  • Длительная стабильность

    0,05% от верхней границы диапазона в год

    0,125% от верхней границы диапазона за 5 лет

  • Рабочая температура

    -40°C...85°C
    (-40°F...185°F)

  • Температура окружающей среды

    -50°C...85°C
    (-58°F...185°F)

  • Рабочий диапазон

    10 мбар...40 бар
    (0,4 в H2O...600 psi)

  • Наименьший калибруемый шаг шкалы

    1 мбар (0,015 фунт/кв. дюйм)

  • Сопротивление вакуума

    50 мбар (0,73 psi)

  • Макс. ширина перенастройки диапазона измерения

    100:1

  • Макс. избыточное давление

    на одну сторону:

    420 бар

  • Присоединение к процессу

    1/4-18NPT
    RC1/4"

  • Материал мембраны процесса

    316L, AlloyC,

    Тантал

    Золото-родиевое покрытие

  • Материал прокладки

    Viton, PTFE, EPDM, NBR

  • Заполняющая жидкость:

    Нет

  • Материал корпуса

    316L, литой алюминий

  • Связь

    4...20 мА HART

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

  • Сертификаты/Разрешения

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Сертификаты безопасности

    Защита от перелива WHG
    SIL

  • Сертификаты на конструкцию

    NACE MR0103
    EN10204-3.1

  • Морской сертификат

    GL/ ABS

  • Доп. информация

    Функции диагностики

  • Принцип измерения

    Дифференциальное давление

  • Характеристики/Применение

    Цифровой преобразователь с металлическими измерительными диафрагмами
    Модульная конструкция
    Длительная стабильность
    Расширенные функции диагностики
    Вторичный защитный отсек

  • Питание / Коммуникация

    4...20 мА HART:
    10,5...45В DC
    Ex ia: 10,5...30В DC
    PROFIBUS PA /
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32В DC

  • Погрешность

    0,075%

    Калибровка "PLATINUM" 0,05%

  • Длительная стабильность

    0,05% от верхнего значения диапазона в год

  • Температура окружающей среды

    -50°C...85°C
    (-58°F...185°F)

  • Рабочая температура

    -40 °C...85 °C
    (-40 °F...185 °F)

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    420бар

  • Диапазон измерения давления

    10мбар...40бар

  • Смачиваемые части

    Alloy C276
    316L
    Monel
    Тантал

  • Присоединение к процессу

    1/4-18NPT
    RC1/4"

  • Макс. значение измерения

    400м H2O

  • Связь

    4...20 мА HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Сертификаты безопасности

    Защита от перелива WHG

    SIL

  • Сертификат по конструкции

    EN 10204-3.1

    NACE MR0175, MR0103

  • Морской сертификат

    GL/ABS

  • Опции

    Модуль встроенной памяти HistoROM/M-Dat
    4х-строчный цифровой дисплей
    корпус из нержавеющей стали или алюминия
    Раздельное исполнение корпуса

  • Диапазон применения

    Измерительная ячейка:

    Металлическая приварная

  • Принцип измерения

    Дифференциальное давление

  • Заголовок для изделия

    Цифровой преобразователь дифференциального давления с керамическими измерительными диафрагмами
    Модульные компоненты
    Длительная стабильность
    Самодиагностика
    Дополнительный уровень защиты
    Защита от перенапряжения

  • Макс. погрешность измерения

    Стандартная калибровка0,075%

    Калибровка "PLATINUM" 0,05%

  • Макс. рабочее давление

    макс. 420 бар
    (макс. 6091 psi)

  • Диапазон температур продукта

    Температурный градиент от рабочего давления

  • Дисплей/Настройка

    Опция

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Цифровая связь

    HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, FM, CSA, IECEx, INMETRO, NEPSI, TIIS

  • Функциональная безопасность

    SIL

  • Сертификаты на материалы

    NACE MR0103

    NACE MR0175

    EN10204-3.1

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification

Выберите рынок / регион