Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Nivotester FTR525

Преобразователь
Nivotester FTR525

Усилитель сигнала с контроллером для FQR57/FDR57

FTR525
please wait
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-

Область применения

Усилитель сигнала Nivotester FTR525 используется вместе с микроволновым барьером FQR57/FDR57 для определения предельного уровня и потока твердых сыпучих продуктов (наличие/отсутствие движения, направление движения). Кроме того, микроволновый барьер подходит для определения и подсчета предметов, обнаружения отложений, а также мониторинга процессов наполнения и контроля за работой на пунктах перегрузки. Его можно устанавливать в контейнерах, трубопроводах, бункерах, заправочных станциях, скважинах, фильтрах или скважинах со свободным падением продукта.

Бесконтакное (без необходимости замены изнашиваемых деталей и технического обслуживания) определение предельного уровня (мин./макс.) и мониторинг движения потока (наличие/отсутствие движения, направление движения) твердых сыпучих продуктов.

  • Обнаружение, подсчет и определение местоположения предметов

  • Обнаружение и анализ отложений и загрязнений в фильтрах

  • Мониторинг процессов заправки

  • Контроль за работой на пунктах перегрузки продуктов

  • Для высоких температур до 450 °C (+842 °F)

  • Для высоких давлений до 20 бар (+290 фнт/кв.дюйм)

  • Международные сертификаты взрывозащиты

Преимущества

  • Простое и удобное управление структурированными в меню параметрами с помощью дисплея и кнопок

  • Два варианта регулировки функций (автоматическая или ручная) с четким графическим представлением заданного диапазона и текущего уровня сигнала

  • До 5 отдельных каналов могут быть настроены для параллельного управления несколькими микроволновыми барьерами, установленными в непосредственной близости друг от друга

  • Поддержка функций анализа технологического процесса

  • Возможность выполнять регулировку большого количества параметров, например, демпфирования, выбираемых точек включения и выключения, а также времени задержки включения и выключения

  • Простая установка за счет компактного исполнения корпуса для простого монтажа на П-образную рейку и электроподключения через вставные разъемы на клеммных колодках

  • Высокий уровень эксплуатационной безопасности благодаря мониторингу всей измерительной линии вплоть до датчика

Выбор варианта Extended

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Ранняя версия