Краткие характеристики
-
Рабочая температура
-50°C ... 280°C
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум...25 бар
(Вакуум...360 фунт/кв. дюйм) -
Мин. плотность измеряемого продукта
10 г/л (8 г/л по запросу)
Область применения
Soliphant M FTM50 - прочный датчик предельного уровня для использования в силосах с мелкозернистыми или порошкообразными сыпучими продуктами, в т. ч. с низкой плотностью, например: злаки, мука, какао, сахар, корма для животных, порошкообразные красители. Универсальное применение, международные сертификаты для использования в запыленных или взрывоопасных зонах с легковоспламеняющимися газами. Доступен в исполнении с полированной вибровилкой и корпусом из нержавеющей стали с присоединением Tri-Clamp или с алюминиевым корпусом и вибровилкой со специальным покрытием. Не требует техобслуживания.
Датчик предельного уровня для мелкозернистых и порошкообразных сыпучих продуктов.
Присоединение к процессу: резьба, фланцы и гигиенические присоединения (Tri-Clamp)
Температура: -50 ... +280°C
Давление: -1 ... +25 бар
Длина датчика: 145мм, 200мм
Материал датчика: 316L (3,2мкм, 0,8мкм, PTFE покрытие, ETFE покрытие)
Международные сертификаты взрывозащиты
Преимущества
SIL2 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508 (IEC 61508)
Отсутствие движущихся механических частей: исключается износ, обеспечивается длительный срок эксплуатации
На результаты измерения не влияют налипания или внешние вибрации
Различные электронные вставки, например: NAMUR, реле, тиристор и PFM для оптимальной интеграции в систему управления процессами
Возможность отображения образования отложений и истирания Возможность настройки плотности и задержки срабатывания
Возможность выбора полированного датчика или датчика со специальным покрытием
Обнаружение налипаний и коррозии
Видео
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Краткая инструкция (KA)
Soliphant M FTM50, FTM51 Руководство по эксплуатации
Версия на русском языке - 01/2018
Датчик предельного уровня
EN RU 08/01/201813/07/201701/03/201713/07/201601/06/2007Язык:
Русский
Версия:
08/01/2018
Размер файла:
2.5 MB
Имя файла:
KA00229FRU_1618.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Soliphant M FTM50
Версия на русском языке - 05/2021
Вибрационный принцип измерения
EN RU 31/05/202119/04/202128/12/2020Язык:
Русский
Версия:
31/05/2021
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
TI01570FRU_0321.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Soliphant M FTM50
Вибрационный принцип измерения
EN RU 31/05/202119/04/202128/12/2020Язык:
Русский
Версия:
31/05/2021
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
TI01570FRU_0321.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52 Technical Information
Universal point level switch for fine-grained bulk solids
EN RU 24/10/201908/01/201813/07/201701/03/201712/07/2016Язык:
Русский
Версия:
24/10/2019
Размер файла:
1.7 MB
Имя файла:
TI00392FRU_1819.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Exchange of gasket for cover of stainless steel housing F15
Exchange of gasket for cover of stainless steel housing F15
EN RU 20/05/2021Язык:
Английский
Версия:
20/05/2021
Размер файла:
239.5 KB
Имя файла:
KA00620FA2_0805.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Soliphant FTM5x Operating instruction
Level limit switch for fine-grained bulk solids with separate housing
Instruction for mounting an shorteningEN RU 13/07/201601/02/200702/12/2005Язык:
Английский
Версия:
13/07/2016
Размер файла:
973.6 KB
Имя файла:
KA00264FA6_1316.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Soliphant FTM5x Operating Instruction
Point Level Switch for fine-grained bulk solids with separate housing
and armored tube.
Instruction for mounting and shorteningEN RU 13/07/201601/02/200701/10/2005Язык:
Английский
Версия:
13/07/2016
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
KA00265FA6_1316.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Point Level Switch for fine-grained bulk solids with separate housing.
Instruction for demounting and mounting of the sensorEN RU 13/07/201601/02/200701/05/2006Язык:
Английский
Версия:
13/07/2016
Размер файла:
327 KB
Имя файла:
KA00273FA6_1316.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Exchange of aluminum housing F17 on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Exchange of aluminum housing F17 on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
EN RU 19/05/2021Язык:
Английский
Версия:
19/05/2021
Размер файла:
358.8 KB
Имя файла:
KA00631FA2_0705.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Exchange of electronic insert on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Exchangeof electronic insert on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
EN RU 19/05/2021Язык:
Английский
Версия:
19/05/2021
Размер файла:
302.5 KB
Имя файла:
KA00622FA2_0909.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Soliphant M FTM50, FTM51 Руководство по эксплуатации
Датчик предельного уровня
EN RU 08/01/201813/07/201701/03/201713/07/201601/06/2007Язык:
Русский
Версия:
08/01/2018
Размер файла:
2.5 MB
Имя файла:
KA00229FRU_1618.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Exchange of sensor on Soliphant M FTM5x - separate version
Exchange of sensor on Soliphant M FTM5x - separate version
EN RU 24/04/2012Язык:
Английский
Версия:
24/04/2012
Размер файла:
308.1 KB
Имя файла:
KA00660FA2_1006.pdf
-