Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Декларации о соответствии материалов и веществ

Нами принят целый ряд деклараций о соответствии различных материалов и веществ

Компания Endress+Hauser осуществляет свою деятельность в соответствии с полным списком действующих законодательных норм и стандартов, включая директивы, регламентирующие использование веществ и материалов. Ниже представлен список деклараций о соответствии.

Производство компании Endress+Hauser в городе Райнах ©Endress+Hauser

RoHS

RoHS ( Restriction of Hazardous Substances) — директива, ограничивающая содержание вредных веществ в электронных компонентах. Цель - ограничить использование опасных веществ в новых электрических и электронных устройствах в Европе.

China RoHS

China RoHS (Ограничение использования опасных веществ), официальное название «Административная мера по контролю за выбросами опасных отходов электронного оборудования» – законодательная инициатива китайского правительства для контроля за использованием ряда материалов, например, свинца. Вся направляемая в Китай продукция должна иметь маркировку соответствия требованиям данной директивы.

REACH

Регламент (ЕС) 1907/2006 регулирует порядок регистрации, оценки, допуска и ограниченного использования химических веществ. Он включает требование к производителям и импортерам регистрировать материалы в Европейским агентстве по химическим веществам (ECHA) и сообщать о выявлении содержания особо опасных веществ (SVHC).

С 2021 года производители должны размещать информацию о SVHC в центральной базе данных SCIP.

WEEE

Директива об отходах электрического и электронного оборудования (Директива WEEE) 2012/2019 предусматривает сокращение объема отходов электрического и электронного оборудования с помощью переработки и схожих мер. Она устанавливает минимальные стандарты утилизации электрических и электронных устройств в ЕС.

Регламент по утилизации морского транспорта

Регламент ЕС № 1257/2013 обязывает поставщиков любого оборудования для морского транспорта указывать и декларировать наличие опасных материалов (HM) путем заполнения официальной декларации о материалах. Цель регламента – повышение безопасности, защита здоровья населения и морской среды в границах ЕС в течение всего жизненного цикла морского транспорта. В первую очередь данные правила призваны защитить окружающую среду путем ответственной утилизации опасных отходов морского транспорта.

California Proposition 65

«California Proposition 65», официальное название «Акт о безопасности питьевой воды и контроле за токсичностью» 1986 года, вступил в силу в ноябре 1986 года. Данный акт обязывает производителей указывать на изделии информацию о содержании химических веществ, являющихся причиной появления рака, врожденных дефектов или других нарушений репродуктивной функции.

Асбест

Асбест – собирательное название шести минералов из класса силикатов. За счет своих свойств эти минералы часто использовались при производстве строительных материалов различного назначения. Однако известно, что все виды волокнистых силикатов вызывают тяжелые заболевания. По этой причине тонковолокнистые силикаты запрещены к использованию в большинстве стран.

Полихлорбифенил (PCB)

Полихлорбифенил (PCB) – группа органических соединений, включающая в себя все хлорозамещенные производные дифенила, ранее широко использующаяся в жидких диэлектриках и охлаждающих жидкостях для электроаппаратуры. Однако полихлорбифенил токсичен для окружающей среды и признан стойким органическим загрязнителем. По этой причине полихлорбифенил запрещен к использованию в большинстве стран уже много лет.

Биоцидные продукты

Европейский регламент по биоцидным продуктам (Регламент ЕС 528/2012) регулирует порядок использования и маркировки  биоцидных продуктов в ЕС. Он обеспечивает высокую степень защиты здоровья человека и окружающей среды.

PBT вещества

PBT - это стойкие, биоаккумулятивные и токсичные вещества. Закон США о контроле за токсичными веществами (The Toxic Substances Control Act of 1976, TSCA) наделяет Агентство по охране окружающей среды США правом регулировать порядок обращения с такими веществами. Только вещества, перечисленные в TSCA, могут быть импортированы в Соединенные Штаты.

Сырье из конфликтных регионов

В ответ на конфликт в Демократической Республике Конго в 2012 году Соединенные Штаты приняли Закон о реформировании Уолл-стрит и защите потребителей Додда — Франка (Dodd-Frank Act, статья 1502), который предписывает компаниям, находящимся под контролем Комиссии по ценным бумагам и биржам США не использовать сырье из конфликтных регионов.

Применение с питьевой водой

Безопасное использование продуктов и материалов в питьевой воде регулируется национальными нормами. Для проверки и оценки строгих требований проводятся периодические проверки качества. Сертификаты на применение с питьевой водой свидетельствуют о соблюдении соответствующих норм.

Контакты

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион