Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Endress+Hauser Flow China

Индивидуальные услуги по производственной калибровке и логистике приборов для измерения расхода

Endress+Hauser Flow China находится в промышленном парке Сучжоу. В подразделении Flowtec, Сучжоу занято свыше 200 сотрудников. Здесь производят расходомеры, и производство будет расти, поскольку Endress+Hauser продолжает реализовывать свою программу расширения на одном из самых важных мировых рынков. Производство началось здесь в декабре 2003 года. В ассортимент изделий входят кориолисовые, вихревые и электромагнитные расходомеры для всех целевых рынков Endress+Hauser.

Endress+Hauser Flow China, Сучжоу ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow China, Сучжоу ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow China, Сучжоу ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow China, Сучжоу ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow China, Сучжоу ©Endress+Hauser
  • Генеральный директор

    Цинь Сюэ Вэй

  • Год основания

    2003

  • Штат

    210

Ваш производственный центр по измерению расхода в Китае

  • Endress+Hauser Flow China, Сучжоу— дочерняя компания в полной собственности Endress+Hauser Flow, Швейцария

  • Возможности калибровки: 7 производственных калибровочных стендов от 2 до 2400 мм.

  • Входит в глобальные цепочки снабжения Endress+Hauser Flow.

  • Сертификаты: FM, CSA C/US, IECE/ATEX, NEPSI, NSF для питьевой воды.

  • Системы обеспечения качества: соответствует ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025 (калибровочная лаборатория)

    Система поддержания условий окружающей среды: ISO 14001:2015

    Система безопасности: ISO 45001:2018

  • Производство

Контакты

Загрузки

Выберите рынок / регион