The straight single-tube design of Promass I provides in-line viscosity measurement in addition to mass flow, density and temperature measurement. With its compact transmitter Promass I 300 offers high flexibility in terms of operation and system integration: access from one side, remote display and improved connectivity options. Heartbeat Technology enables measurement reliability and compliant verification.
Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density
Measuring liquids and gases in applications requiring low pressure loss and gentle fluid treatment
Device properties
Straight, easy-to-clean single-tube system
TMB technology
Measuring tube made of Titanium
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os
Backlit display with touch control and WLAN access
Remote display available
Преимущества
Energy-saving – full bore design enables minimal pressure loss
Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)
Space-saving installation – no in-/outlet run needs
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and Ethernet
Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality
Integrated verification – Heartbeat Technology
Видео
Технология Heartbeat
Вы хотите повысить эксплуатационную готовность своего предприятия и сократить расходы? Технология Heartbeat гарантирует экономичную и безопасную эксплуатацию на предприятии без прерывания процессов.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Thanks to inline viscosity measurement, a ketchup producer can continuously control the quality during production, save time waiting for lab results and avoid product losses and reduce unplanned costs
Schluchseewerk AG wanted to record and optimize the efficiency of its turbines at the pumped storage plant in Wehr. Endress+Hauser offers the optimum solution with its ultrasonic clamp-on flowmeter.
Сочетает в себе возможности непрерывного измерения вязкости и расхода, сверхкомпактный преобразователь. . Измерение жидкостей и газов в условиях, требующих невысоких потерь давления и осторожного обращения с жидкостями.
Функции датчика
Энергоэффективность – отсутствуют потери давления благодаря свободному проходному сечению. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Прямотрубный дизайн с одной измерительной трубкой. Технология TMB. Измерительная трубка из титана.
Особенности преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Компактный корпус с двумя отсеками с возможностью подключения до 3-х входов/выходов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Возможно подключение удаленного дисплея.
Диапазон номинальных диаметров
DN 8...80 (⅜...3")
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: титан класса 9 Соединение: титан класса 2
24 В пост. тока 100...230 В перем. тока 100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-tick, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508, возможность использования в областях применения с повышенными требованиями к безопасности в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV)"
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN
Сертификаты на материалы
Сертификат на материал 3.1
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A, EHEDG, cGMP
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Сочетает в себе возможности непрерывного измерения вязкости и расхода, сверхкомпактный преобразователь. . Измерение жидкостей и газов в условиях, требующих невысоких потерь давления и осторожного обращения с жидкостями.
Функции датчика
Энергоэффективность – отсутствуют потери давления благодаря свободному проходному сечению. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Прямотрубный дизайн с одной измерительной трубкой. Технология TMB. Измерительная трубка из титана.
Особенности преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Компактный корпус с двумя отсеками с возможностью подключения до 3-х входов/выходов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Возможно подключение удаленного дисплея.
24 В пост. тока 100...230 В перем. тока 100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-tick, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV)
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN
Сертификаты на материалы
Сертификат на материал 3.1
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A, EHEDG, cGMP
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для изделия
Сочетает в себе возможности непрерывного измерения вязкости и расхода, сверхкомпактный преобразователь. . Измерение жидкостей и газов в условиях, требующих невысоких потерь давления и осторожного обращения с жидкостями.
Функции сенсора
Энергоэффективность – отсутствуют потери давления благодаря свободному проходному сечению. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Прямотрубный дизайн с одной измерительной трубкой. Технология TMB. Измерительная трубка из титана.
Функции преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Компактный корпус с двумя отсеками с возможностью подключения до 3-х входов/выходов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Возможно подключение удаленного дисплея.
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Сочетает в себе возможности непрерывного измерения вязкости и расхода, сверхкомпактный преобразователь. . Измерение жидкостей и газов в условиях, требующих невысоких потерь давления и осторожного обращения с жидкостями.
Функции датчика
Энергоэффективность – отсутствуют потери давления благодаря свободному проходному сечению. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Прямотрубный дизайн с одной измерительной трубкой. Технология TMB. Измерительная трубка из титана.
Особенности преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Компактный корпус с двумя отсеками с возможностью подключения до 3-х входов/выходов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Возможно подключение удаленного дисплея.
Диапазон номинальных диаметров
DN 8...80 (⅜...3")
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: титан класса 9 Соединение: титан класса 2
24 В пост. тока 100...230 В перем. тока 100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно IEC 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV SÜD)
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN
Сертификаты на материалы
Сертификат на материал 3.1
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A, EHEDG, cGMP
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Сочетает в себе возможности непрерывного измерения вязкости и расхода, сверхкомпактный преобразователь. . Измерение жидкостей и газов в условиях, требующих невысоких потерь давления и осторожного обращения с жидкостями.
Функции датчика
Энергоэффективность – отсутствуют потери давления благодаря свободному проходному сечению. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Прямотрубный дизайн с одной измерительной трубкой. Технология TMB. Измерительная трубка из титана.
Особенности преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Компактный корпус с двумя отсеками с возможностью подключения до 3-х входов/выходов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Возможно подключение удаленного дисплея.
Диапазон номинальных диаметров
DN 8...80 (⅜...3")
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: титан класса 9 Соединение: титан класса 2
24 В пост. тока 100...230 В перем. тока 100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, применимо для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .