©Endress+Hauser
Краткие характеристики
Измеряемые величины
CH4, CO, CO2, H2, H2O, He, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2 Углеводороды (например, C2H2), галогенированные углеводороды (например, CH2Cl2) и другие газы по запросу
Диапазон температур окружающей среды
Область применения
The GMS800 is a product family of extractive gas analyzers which can measure more than 60 different gas components. The GMS800 is characterized by its modular design: 6 analyzing modules, one gas module, I/O modules and a control unit. Standardized 19” plug-in housings can be used for economical system integration. In harsh industrial environments, wall-mounted housings with approvals for Ex-zones according to ATEX are used.
Emission monitoring according to EN 15267 and process gas measurements, even in explosion-hazardous areas
Emission monitoring with very low concentrations
Measurement of sulfur compounds in process gases
Measurement of very low concentration in hydrogen or hydrocarbons
Device properties:
6 different analyzer modules
4 different types of enclosures
Gas module with sample gas pump and/or control sensors
New enclosure type for easy and quick integration
Remote diagnosis via Ethernet with SOPAS ET software
Преимущества
Suitability tested according to EN 15267 and EN 14181
Installation in non-explosion-hazardous areas and explosion-hazardous areas (Zones 1 and 2 according to ATEX) possible
Modular design for minimum service and maintenance as well as easy upgrading of existing installations
Adjustment possible without test gases via optional adjustment unit
Influence of ambient temperature very minimal thanks to thermostatic measurement modules
Выбор варианта Xpert
Технический уровень
Простота
©Endress+Hauser
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
Стандартные продукты
Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Выбор категории FLEX
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень
Простота
Loading alternative products
Примеры успешного применения
Контроль безопасности сырья
Melamin контролирует точную доставку и перекачку растворителей из грузовых цистерн в требуемые емкости на предприятиях химической отрасли.
Дополнительная информация
Measuring hydrogen quality in real time
Enapter uses optical analytical measurement technology from Endress+Hauser to determine the purity of hydrogen produced. Find out more!
Дополнительная информация
Вас также может заинтересовать
Принцип измерения
Спектроскопия NDUV, спектроскопия UVRA, спектроскопия NDIR, электрохимическая ячейка, принцип парамагнитной гантели, измерение теплопроводности
Измеряемые величины
CH4, CO, CO2, H2, H2O, He, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2 Углеводороды (например, C2H2), галогенированные углеводороды (например, CH2Cl2) и другие газы по запросу
Измеряемые параметры
CH4, CO, CO2, NO, NO2, O2, SO2, N2O
Диапазон температур окружающей среды
Влажность окружающей среды
≤ 95 % Относительная влажность; без образования конденсата
Сертификаты на применение во взрывоопасных зонах
GMS820P: IECEx: Ex db eb [ia] IIC T6 ATEX: II 2G Ex db eb [ia] IIC T6 Gb II 2G Ex db eb IIC T6 Gb GMS84x: IECEx: GMS841: Ex nA nC IIC T4 Gc GMS841: Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc ATEX: GMS841: II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc GMS841: II 3G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc NEC/CEC (US/CA): GMS842: Класс I, раздел 2, группы A, B, C и D; T4 GMS842: Ex nA nC IIC T4 Gc GMS842: Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc GMS842: Класс I, зона 2 AEx nA nC IIC T4 Gc GMS842: Класс I, зона 2 AEx nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc
Наиболее популярные загрузки
GMS800 OXOR-P
Версия на русском языке - 01/2025
Модуль анализатора OXOR-P,
Газоанализаторы Серия GMS800
EN
RU
DE ES FR IT PL PT TR
01/01/2025
Язык:
Русский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
511.6 KB
Имя файла:
8030216_AE00_OI_GMS800_OXOR-P_ru_V2-0_2013-05_EHS.pdf
GMS800 BCU (TI)
Версия на английском языке - 09/2025
GMS800 Basic Control Unit
EN
RU
DE
01/09/2025
01/01/2025
Язык:
Английский
Версия:
01/09/2025
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
8030730_1TBI_TI_GMS800_BCU_en_V3-1_2025-09_EHS.pdf
37
документы
GMS800 Basic Control Unit
EN
RU
Немецкий
01/09/2025
01/01/2025
Язык:
Английский
Версия:
01/09/2025
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
8030730_1TBI_TI_GMS800_BCU_en_V3-1_2025-09_EHS.pdf
Модуль анализатора OXOR-E, Газоанализаторы Серия GMS800
EN
RU
Немецкий French Итальянский Португальский Турецкий Китайский
01/01/2025
Язык:
Русский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
632.6 KB
Имя файла:
8030210_AE00_OI_GMS800_OXOR-E_ru_V2-0_2013-05_EHS.pdf
EN
RU
Немецкий Испанский French Итальянский Польский Португальский Шведский Китайский
01/10/2025
01/01/2025
Язык:
Русский
Версия:
01/10/2025
Размер файла:
3.5 MB
Имя файла:
8031505_AE00_OI_GMS840_ru_V3-0_2025-10_EHS.pdf
Модуль анализатора для cерии GMS800
EN
RU
Немецкий Испанский French Итальянский Португальский Турецкий Китайский
01/01/2025
Язык:
Русский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
577.1 KB
Имя файла:
8030227_AE00_OI_GMS800_UNOR-MULTOR_ru_V2-0_2013-04_EHS.pdf
Экстрактивные газоанализаторы
EN
RU
Немецкий Испанский French Итальянский Польский Португальский Шведский Турецкий Китайский
01/01/2025
Язык:
Русский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
3.4 MB
Имя файла:
8030160_AE00_OI_GMS800_ru_V2-1_2016-02_EHS.pdf
Газовый модуль для cерии GMS800
EN
RU
Немецкий Испанский French Итальянский Польский Португальский Турецкий Китайский
01/01/2025
Язык:
Русский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
564.1 KB
Имя файла:
8030194_AE00_OI_GMS800_gas-module_ru_V2-0_2013-05_EHS.pdf
Газоанализаторы, Корпус GMS810/GMS811
EN
RU
Немецкий Испанский French Польский Португальский Китайский
01/01/2025
Язык:
Русский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
4.4 MB
Имя файла:
8030248_AE00_OI_GMS810-GMS811_ru_V1-3_2012-09_EHS.pdf
Газоанализаторы Серия GMS800
EN
RU
Немецкий Испанский French Итальянский Польский Португальский Китайский
01/01/2025
Язык:
Русский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
761.8 KB
Имя файла:
8030203_AE00_OI_GMS800_IO-module_ru_V2-0_2013-04_EHS.pdf
Модуль анализатора OXOR-P, Газоанализаторы Серия GMS800
EN
RU
Немецкий Испанский French Итальянский Польский Португальский Турецкий
01/01/2025
Язык:
Русский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
511.6 KB
Имя файла:
8030216_AE00_OI_GMS800_OXOR-P_ru_V2-0_2013-05_EHS.pdf
Блок управления BCU для серии GMS800
EN
RU
Немецкий Испанский French Итальянский Польский Португальский Турецкий Китайский
01/09/2025
01/01/2025
Язык:
Русский
Версия:
01/09/2025
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
8030179_AE00_OI_GMS800_BCU_ru_V3-1_2025-09_EHS.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
SPARE PART KIT SEALINGS UNOR/FINOR7XX
SP-ACCESS. MALE CONNECTOR 19" HOUSING
SP-ACCESS. PHOENIX PLUG SET
DEFOR-PROCESSCUVETTE 5.6MM COMPL.
SP-FLOW SENSOR W.TEMP. SENSOR
SP-PUMP,MEM. 24V 50HZ D= 5MM
SP-PCBA-S800-SMALL MODULE
SP-CABLE SCU-INTERFACE CARD
SP-PB-INTERFACE SPARE PART
SP-DEFOR CUVETTE H=0,4,COMPL.
SP-DEFOR CUEVETTE H=1,5,COMPL.
SP-DEFOR CUVETTE H=21,COMPL.
SP-DEFOR CUVETTE H=300,COMPL.
SP-DEFOR CUVETTE H=5,6,COMPL.
SP-PCBA-GMS800-DEFOR-MAINBOARD
SP-CB-GMS800-DEFOR-MAINB.+SW+FACTORYDAT
SP-PCBA-S800-SMALL MODULE+SW THERMOR
SP-PCBA-S800-SMALL MODULE+SW+WD GAS MOD.
SP-PCBA-S800-SMALL MODULE+SW+WD THERMOR
SP-PCB-GMS800-SMALL MODULE+SW+WD OXOR
SP-CALIBRATING CELL SO2-0,375% W.HOLDER
SP-CALIBRATING CELL SO2-15% W.HOLDER
SP-CALIBRATING CELL NO-1,2% W.HOLDER
SP-CALIBRATING CELL NO-9% W.HOLDER
SP-CALIBRATING CELL CL2 W.HOLDER
SP-CALIBRATING CELL SO2-2,25% W.HOLDER
SP-CALIBRATING CELL NO-0,15% W.HOLDER
SP-MEASUREMENT CHAMBER CO W.HEATING
SP-MEASUR. CHAMBER CO =250PPM W.HEATING
SP-MEASUREMENT CHAMBER CO2 W.HEATING
SP-MEASUR. CHAMBER CO2 10VOL-% W.HEATING
SP-MEASUR. CHAMBER CO2 50VOL-% W.HEATING
SP-MEASUREMENT CHAMBER CH4 W.HEATING
SP-MEASUREMENT CHAMBER NO W.HEATING
SP-MEASUREMENT CHAMBER SO2 W.HEATING
SP-MEASUREMENT CHAMBER N2O W.HEATING
SP-MEASUREMENT CHAMBER N2O(50) W.HEATING
SP-MEASUREMENT CHAMBER NH3 W.HEATING
SP-MEASUR.CHAMBER FRIGEN11 W.HEATING
SP-MEASUR.CHAMBER FRIGEN12 W.HEATING
SP-MEASUR. CHAMBER FRIGEN113 W.HEATING
SP-MEASUR. CHAMBER FRIGEN114 W.HEATING
SP-MEASUR. CHAMBER FRIG.12+114 W.HEATING
SP-MEASUR.CHAMB.FRIGEN 12B1+13B1 W.HEAT.
SP-MEASUR.CHAMBER HFA 134A W.HEATING
SP-MEASUR. CHAMBER DICHL-METH. W.HEATING
SP-MEASUR. CHAMBER C2H6 -TYPE3 W.HEATING
SP-MEASUREMENT CHAMBER C3H6 W.HEATING
SP-MEASUR.CHAMBER H2O =1000PPM W.HEATING
SP-MEASUREMENT CHAMBER CO/CO2 W.HEATING
SP-MEASUR. CHAMBER CO/CO2/CH4 W.HEATING
SP-MEASUR. CHAMBER CO/CO2/SO2 W.HEATING
SP-MEASUREMENT CHAMBER CO/NO W.HEATING
SP-MEASUR. CHAMBER CO/NO/CO2 W.HEATING
SP-MEASUR.CHAMB. CO/NO/SO2/H2O W.HEATING
SP-MEASUR.CHAMBER CO2/NO/SO2/H2O W.HEAT.
SP-MEASUREMENT CHAMBER CO/CH4 W.HEATING
SP-MEASUREMENT CHAMBER CO2/CH4 W.HEATING
SP-SLOT CELL COMPL. H=0,15,V4A,BAF
SP-SLOT CELL COMPL. H=0,15,V4A,BAF,EP
SP-SLOT CELL COMPL. H=0,15,V4A,BAF,KA
SP-SLOT CELL COMPL. H=0,15,V4A,CAF
SP-SLOT CELL COMPL. H=0,15,V4A,CAF,EP
SP-SLOT CELL COMPL. H=0,15,V4A CAF,KA
SP-SLOT CELL BONDED H=0,15,ALU F.TUBE
SP-SLOT CELL COMPL. H=0,3 ,V4A,BAF
SP-SLOT CELL COMPL. H=0,3 ,V4A,BAF,EP
SP-SLOT CELL COMPL. H=0,3 ,V4A,BAF,KA
SP-SLOT CELL COMPL. H=0,3 ,V4A,CAF
SP-SLOT CELL COMPL. H=0,3 ,V4A,CAF,EP
SP-SLOT CELL COMPL. H=0,3 ,V4A,CAF
SP-SLOT CELL BONDED H=0,3 ,ALU F.TUBE
SP-SLOT CELL COMPL. H=0,6 ,V4A,BAF
SP-SLOT CELL COMPL. H=0,6 ,V4A,BAF,EP
SP-SLOT CELL COMPL. H=0,6 ,V4A,BAF,KA
SP-SLOT CELL COMPL. H=0,6 ,V4 ,CAF
SP-SLOT CELL COMPL. H=0,6 ,V4 ,CAF,EP
SP-SLOT CELL BONDED H=0,6 ,ALU F.TUBE
SP-SLOT CELL COMPL. H=1,2 ,V4A,BAF
SP-SLOT CELL COMPL. H=1,2 ,V4A,BAF,EP
SP-SLOT CELL COMPL. H=1,2 ,V4A,BAF,KA
SP-SLOT CELL COMPL. H=1,2 ,V4A,CAF
SP-SLOT CELL COMPL. H=1,2 ,V4A,CAF,EP
SP-SLOT CELL COMPL. H=1.2 ,V4A,CAF
SP-SLOT CELL BONDED H=1,2 ,ALU F.TUBE
SP-TUBE CELL COMPL. H= 3 ,V4A,BAF2
SP-TUBE CELL COMPL. H= 3 ,V4A,CAF2
SP-SLOT CELL BONDED H=3 ,ALU F.TUBE
SP-TUBE CELL COMPL. H= 7 ,V4A,BAF2
SP-TUBE CELL COMPL. H= 7 ,V4A,CAF2
SP-TUBE CELL COMPL. H= 7 ,ALU
SP-TUBE CELL COMPL. H= 7 ,ALU F.TUBE
SP-TUBE CELL COMPL. H= 15 ,V4A,BAF2
SP-TUBE CELL COMPL. H= 15 ,V4A,CAF2
SP-TUBE CELL COMPL. H= 15 ,ALU F.TUBE
SP-TUBE CELL COMPL. H= 30 ,V4A,BAF2
SP-TUBE CELL COMPL. H= 30 ,V4A,CAF2
SP-TUBE CELL COMPL. H= 30 ,ALU F.TUBE
SP-FILTERCUVETTE,COMPL. BAF FILLED
SP-TUBE CELL COMPL. H= 60 ,V4A,BAF2
SP-TUBE CELL COMPL. H= 60 ,V4A,CAF2
SP-TUBE CELL COMPL. H= 60 ,ALU F.TUBE
SP-TUBE CELL COMPL. H=100,V4A,BAF2
SP-TUBE CELL COMPL. H=100,BAF2,AL-AU
SP-TUBE CELL COMPL. H=100,V4A,CAF2
SP-TUBE CELL COMPL. H=100,CAF2,AL-AU
SP-TUBE CELL COMPL. H=100,ALU F.TUBE
SP-TUBE CELL COMPL. H=140,ALU,BAF2,GOLD
SP-TUBE CELL COMPL. H=140,ALU,GOLD
SP-TUBE CELL COMPL. H=140,ALU F.TUBE
SP-TUBE CELL COMPL. H=200,BAF2,AL-AU
SP-TUBE CELL COMPL. H=200,ALU F.TUBE
SP-HOSE,MET. D 3 / 5 FKM 70SH
ET-EINSCHRB. PATRONE M. TOPF
ET-EINSCHRB. PATRONE, VOLLST.
SP-HOPCALIT IN FL.,200 ML
SP-FILTER COMPL.W.PROTECTING CAP FI 64
SP-UPPER PART M.1 EMITTER,COMPL.
SP-ANALYZER UPPER PART,MOUN.
SP-CLOSURE CLAMP COMPLETE
SP-RETAINING PLATE F.EMITTER
ET-SYNCHRON-MOT. 24V 50HZ 500U/MIN
ET-CABLE,HEATING (690 LONG)
SP-CABLE,HEATING (500 LONG)
SP-TEMPERATURE PROTECTION 77G PMA
SP-TEMPERATURE SENSOR PMA
SP-PH-DIODE,LED-RD F.PMA W.CABLE
SP-MOTORFLANGE 2, MOUNTED
SP-BEAM DIVIDER 50 50 D=30 S=1,5 Q1
SP-REFERENCE CUVETTE H=300,COMPL
SP-AUTOMATIC CALIB. UNIT SO2,COMPL
ET-EK-S800-NDIR-MAINBOARD
ET-EK-S800-NDIR-MAINBOARD+SW+FACTORYDAT.
ET-DEFOR CUVETTE H=300,VOLLST., STEEL
ET-DEFOR CUVETTE H=80,VOLLST., STEEL
ET-DEFOR CUVETTE H=21,VOLLST., STEEL
ET-DEFOR CUVETTE H=5,6,VOLLST., STEEL
ET-DEFOR CUVETTE H=1,5,VOLLST., STEEL
ET-DEFOR CUVETTE H=0,4,VOLLST., STEEL
ET-TERMINATING RESISTOR GMS83X
ET-TERMINATING RESISTOR GMS81X/815/820
ET-MEAS.CHAMBER C3H8 W.HEATING
SP-FILTER UNIT W.TIP FILTER,COMPL NEW
SP-FILTERWHEELHOUSING 1, MOUNTED
SP-FILTERWHEELH. 1 COVER, MOUNTED W.ENG.
CUVETTE COMPL. H=185,CAF,ALU,GOLD,F.TUBE
REPAIRSET MOTOR UPPER PART
ET-FILT.CUV.COMPL.H=200MM,AL-AU CO
ET-FILT.CUV.COMPL.H=200MM,AL-AU N2O
SP-SLOT CUVETTE COMPL.L=0,15,ALU
E-SET SD-CARD+LAST CUSTOMER BCU BACKUP
ET-ACTIVATED CABON,GRAINED 1,5 MM
CUEV.COMPL.185MM,FILT.CUEV. ALLOY SO2
ADD-ON KIT TRANSDUCER COMPL. S800
SP-POWER UNIT GMS840 / GMS842
ET-ASSEMBLY BASE VARNISHED
SP-PLUG RJ45 CAT5E W.EMV FITING
SP-SET CONNECT.PTFE DIAPHR. PUMP TYP 112
SP-SET HUMIDITY SENSOR GMS800 TUBE
SP-FILTER WHEEL NO,SO2,NO2
SP-FILTER WHEEL SO2,NO2,H2S,NO
CONVERSION KIT OXOR E F. KE-25F3
SP-OXOR-E CONSUMPTION SET
SP-SODIUM HYDROXID SILIC 20-30 MESH 100G
WALLMOUNTING 40MM DISTANCE
FITTING.90DEG. 6MM 6MM SS
O-RING 31.47 1.78 FKM 70SH.A(VITON)
DIAPH. SET EPDM/OZONE RESIST. F TYP123
RING F.SUSPENS. F.M 110,120,200 ORD.NR.
SEAL RING 13,7/ 20,62 -CS/FKM G1/4"
FITTING.90DEG. 4MM 1/8" SS
CHAIN,BALL - 60MM D=14 1.4301/1.4310
PUSHBUTTON,HEADER BK/BK D=39MM EX
GREASE,HIGHVAC. LEYBONOL LVO 810
CONTACT ELEMENT 1NC 2,5MM2 10A EX
SPARE P.S. ABSORPT.VESSEL F.UNOR-ANALYS.
SP-O2-TRANSM.PMA 3VOL%O2 NR.10A2030
SP-O2-TRANSM.PMA 3VOL%O2 CHL.RESIS.NR
SP-O2-TRANSM.PMA3VOL%O2 SOLV.RES.GLASL.
SP-O2-TRANSM.PMA 1VOL%O2 NR.10A2070
SP-THERMOR-ANALYS.,COMPL.GASKET 1.4571
E-SET CABLE DISPLAY - BCU MAINBOARD
SP-SET DISPLAY FRAME W/BCU
SP-O2-TRNSM.PMA 1VOL%O2 CHLB BNR 10A2040
SP-O2-TRANSM.PMA 1VOL%O2 SOLV.RES.GLASL.
ET-PIPECUV.COMP.H=200,ALU,GOLD PIPEABLE
SP-SLOT CUVETTE COMPL.L=0,3 ,ALU
SP-SLOT CUVETTE COMPL.L=1,2 ,ALU
FITTING.90DEG. 4MM 4MM SS
E-SET PRESSURE SENSOR F.HOSE/TUBE
SP-CABLE CAN-BUS 0M5 YELLOW
SP-PCBA-S800-DISTRIBUTION CARD
SP-POWER UNIT 19" HOUSING
SP-FITTING STRAIGHT 4MM 4MM SS
SP-FITTING 90DEG 4MM 4MM SS
SP-FITTING REDUCING 4MM- 6MM TUBE SS
ET-FUSE DISTRIBUTION BOARD F10A0
SP-CABLE CAN-BUS 0M5 GREEN
Услуги
Ремонт анализатора GMS800
Ремонтные услуги обеспечивают быстрое восстановление работоспособности системы мониторинга выбросов GMS800. Кроме того, для предотвращения будущих поломок устройство проходит капитальный ремонт.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .
Настроить
Принять только необходимое
Принять все