Краткие характеристики
-
Измеряемые величины
CH4, CO, CO2, Corg, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2
-
Диапазон температур окружающей среды
+5 °C ... +50 °C
-
Рабочая температура
≤ +550 °C
Область применения
The MCS200HW is a analyzer system for continuous monitoring of up to 10 IR measurement components in flue gases. All parts which touch media are heated above the dew point and therefore protected from corrosion. Internal reference point monitoring allows for a quick check of the measured values without test gases. The web display and the task assistant integrated in the software makes operation very easy. MCS200HW Ex allows reliable emission measurement even in explosion-hazardous areas.
Emission monitoring for waste incineration plants as well as power plants and plants with co-incineration, e.g. cement plants
Measurement of nitrogen oxides in nitric acid plants
Device properties:
Measurement of up to 10 IR components plus O2 and TOC
Wear-free gas distribution through ejector pumps
Reference point monitoring with internal calibration cells
Web server for platform-independent device control
Use of dry test gases for HCl and NH3
Classification for ATEX Zone 2, IIC T3 gb
Преимущества
Only one analyzer necessary for simultaneous monitoring of up to 12 gas components
Convenient, task-oriented operation
Remote access without additional software
High availability due to certified internal third-party monitoring (QAL3) without test gases
Data transmission possible via just one interface
Use in explosion-hazardous areas thanks to rugged, pressurized housing
Выбор варианта Xpert
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
SFU weatherproof enclosure
Gas Sampling Unit with Weatherproof Enclosure
EN RU 01/01/2025Язык:
Английский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
2.6 MB
Имя файла:
8029817_14SF_OI_SFU_IP54_en_V1-1_2019-07_EHS.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
SFU
Система для отбора газа
EN RU 01/01/2025Язык:
Русский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
2.6 MB
Имя файла:
8030807_AE00_OI_SFU_IP23_ru_V3-0_2015-08_EHS.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
MCS200HW-MP
Multicomponent Gas Analyzer, Mounting Plate Version
EN RU 01/06/202501/01/2025Язык:
Английский
Версия:
01/06/2025
Размер файла:
6.6 MB
Имя файла:
8029890_1SIK_OI_MCS200HW-MP_en_V1-1_2025-06_EHS.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
MCS200HW
Многокомпонентный газоанализатор
EN RU 01/06/202501/01/2025Язык:
Русский
Версия:
01/06/2025
Размер файла:
5 MB
Имя файла:
8030355_AE00_OI_MCS200HW_ru_V3-3_2025-06_EHS.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
MCS200HW and GMS800 FIDOR
This document describes the MCS200HW & GMS800 FIDOR and
provides information for the entire life cycle of the analyzer system.EN RU 01/01/2025Язык:
Английский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
2.3 MB
Имя файла:
8030592_OI_MCS200HW-FIDOR_en_V2-0_2023-07_EHS.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
MCS200HW Ex
Multi-Component Gas Analyzer
EN RU 01/06/202501/01/2025Язык:
Английский
Версия:
01/06/2025
Размер файла:
8.3 MB
Имя файла:
8029892_1SIK_OI_MCS200HW_Ex_en_V1-1_2025-06_EHS.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Conditioning of Instrument Air for Analyzer Solutions
The intended use of the Instrument Air Conditioning Unit is to supply a
measuring device with clean, filtered and conditioned instrument air.EN RU 01/01/2025Язык:
Английский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
2.3 MB
Имя файла:
8029824_AE00_KA_Instrument_Air_Conditioning_en_V1-0_2019-03_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Safety Information
for non-Ex analyzer devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)Язык:
Английский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
DIN EN 61010-1: 2020-03
Additional Information for Extractive Gas Analyzers
(multi-lingual, also in DE, ES, FR and IT)Язык:
Английский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
8030255_AE00_SD_EN_61010_Extractive_ml_V1-0_2022-09_EHS.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
MCS200HW Webdisplay
Webdisplay for MCS200HW
EN RU 01/01/2025Язык:
Английский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
2.3 MB
Имя файла:
8030732_AE00_SD_MCS200HW_Webdisplay_en_V1-0_2023-04_EHS.pdf
-