Краткие характеристики
-
Погрешность
Стандарт. в соотв. с ASTM E-230
Спец. в соотв. с ASTM E-230 -
Время отклика
63% rt = 0,3 s
-
Макс. рабочее давление (статическое)
при 20 °C: 250 бар (3626 psi)
зависит от конфигурации -
Диапазон рабочих температур
Тип T:
-270 °C ...370 °C
Тип J:
-210 °C ...720 °C
Тип E:
-270 °C ...820 °C
Тип K:
-270 °C ...1.150 °C
Тип N:
-270 °C ... 1.150 °C -
Максимальная длина по запросу
до 2438 мм (96'')
по запросу
Область применения
The high modular thermometer is used for several applications in almost all industries. Examples are heat exchangers, furnaces, dryers, process reactors, etc. With different head transmitter it's a complete unit ready for use with enhanced measurement accuracy and reliability. It also enables very fast response times, due to direct contact measurement without thermowell. A variety of process connections and dimensions offer flexible application possibilities.
Magnesium oxide insulated thermocouples, commonly referred to as MgO thermocouples, are used in many process and laboratory applications. They have many desirable characteristics making thermocouples a good choice for general and special purpose applications.
The sensors can be used on:
Heat exchangers
Power & recovery areas
Furnaces
Dryers
Flue gas
Compressor stations
Process reactors
Metallurgical and glass manufacturing
Преимущества
One source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering. Remove and install straight out of the box!
Improved galvanic isolation on most devices (2 kV)
Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder. A single model number includes sensor and transmitter assembly for a
complete point solution.All iTEMP® transmitters provide long term stability ≤ 0.05 % per year
Выбор варианта Extended
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
TI TH51, TH52 and TH56
General purpose MgO insulated thermocouples with connection head, extension lead wires or connectors for process and laboratory appl
icationsEN RU 15/01/202515/02/202314/01/202131/05/201826/06/2015Язык:
Английский
Версия:
15/01/2025
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
TI00111REN_1725-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
TH51 Compact Instructions
Thermocouple assembly
EN RU 04/02/201301/07/200501/10/2004Язык:
Английский
Версия:
04/02/2013
Размер файла:
569.8 KB
Имя файла:
KA00184ren_1312.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Язык:
Английский
Версия:
14/07/2021
Размер файла:
478.5 KB
Имя файла:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Язык:
Немецкий
Версия:
04/02/2025
Размер файла:
18.9 MB
Имя файла:
FA00006Tde_2325.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Язык:
Английский
Версия:
04/02/2025
Размер файла:
18.8 MB
Имя файла:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoЯзык:
Итальянский
Версия:
09/07/2024
Размер файла:
20.3 MB
Имя файла:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Язык:
Итальянский
Версия:
17/02/2020
Размер файла:
30.6 MB
Имя файла:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Язык:
French
Версия:
20/12/2019
Размер файла:
60.9 MB
Имя файла:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Язык:
Испанский
Версия:
20/04/2018
Размер файла:
5.5 MB
Имя файла:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Язык:
Японский
Версия:
17/02/2020
Размер файла:
47 MB
Имя файла:
FA00006TJA_2020.pdf
-