©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Новое поколение
Metric RTD/TC thermometer with welded thermowell for a wide range of industrial applications
Дополнительная информация
Fundamental metric RTD/TC thermometer with welded thermowell for a wide range of industrial applications
Дополнительная информация
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
Стандартные продукты
Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Выбор категории FLEX
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень
Простота
Характеристики / Применение
Метрическое исполнение модульная система измерения температуры для высокоинтенсивных областей применения подходит для использования во взрывоопасных зонах с горловиной с термогильзой / защитной гильзой (металлической) возможность использования со вставкой StrongSens
Термогильза / защитная трубка
Вставка/чувствительный элемент
с минеральной изоляцией (MI), гибкий
Внешний диаметр защитной трубки / вставки
9,0 мм (0,35'') 11,0 мм (0,43'') 12,0 мм (0,47'')
Максимальная длина по запросу
до 10000,00 мм (393,70'')
Материал защитной трубки/термогильзы
1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti) Alloy C276 (2.4819)
Присоединение к процессу
наружная резьба: G1/2" G3/4" G1" NPT1/2" NPT3/4" M20x1,5 компрессионный фитинг: G1/2" фланец: ASME 1" 150 RF (B16.5) ASME 1" 300 RF (B16.5) DN25 PN40 B1 (EN1092) DN40 PN40 B1(EN1092) DN50 PN40 B1 (EN1092)
Форма наконечника датчика
Шероховатость поверхности Ra
Диапазон рабочих температур
PT100 TF StrongSens: -50 °C ...500 °C (58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (58 °F ...752 °F)
Макс. рабочее давление (статическое)
при 20 °C: 100 бар (1450 psi)
Погрешность
класс A согласно IEC 60751 класс AA согласно IEC 60751
Время отклика
в зависимости от конфигурации t50 = 8 с t90 = 21 с
Встраиваемый нормирующий преобразователь
да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Сертификаты взрывозащиты
ATEX II IECEx NEPSI EAC Ex Взрывозащита
Взрывозащита
Метрология по ГОСТ SIL (только для преобразователя)
Наиболее популярные загрузки
Omnigrad S TR61, TC61
Техническое описание
Версия на русском языке - 06/2019
Модульный датчик температуры с возможностью комплектации вставкой RTD
или TC
EN
RU
CS DE ES FR IT JA PL PT ZH
05/06/2019
12/04/2016
12/08/2013
12/06/2012
23/02/2012
Язык:
Русский
Версия:
05/06/2019
Размер файла:
991.9 KB
Имя файла:
TI01029TRU_0519.pdf
48
документы
Термометр сопротивления, взрывозащищенный EEx-d или EEx-ia, со съемной вставкой, с термогильзой и резьбовым, фланцевым или подвижным технологическим штуцером. Электронные преобразователи PCP (4...20 мА), HART® или PROFIBUS-PA®.
EN
RU
Немецкий French Итальянский Китайский
01/07/2005
Язык:
Русский
Версия:
01/07/2005
Размер файла:
492.4 KB
Имя файла:
TI280TRU.pdf
Omnigrad S TR61, TC61
Техническое описание
Модульный датчик температуры с возможностью комплектации вставкой RTD или TC
EN
RU
Чешский Немецкий Испанский French Итальянский Японский Польский Португальский Китайский
05/06/2019
12/04/2016
12/08/2013
12/06/2012
23/02/2012
Язык:
Русский
Версия:
05/06/2019
Размер файла:
991.9 KB
Имя файла:
TI01029TRU_0519.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC thermometers ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Итальянский Корейский Lithuanian Latvian Голландский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский
28/03/2023
20/12/2021
03/05/2016
28/11/2012
01/06/2009
Язык:
Английский
Версия:
28/03/2023
Размер файла:
450.8 KB
Имя файла:
XA00072REN_1623-00.pdf
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts Ex ia IIC T1...T6 Ga Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200 </sub> 450 °C Da
EN
RU
Китайский
30/08/2023
15/05/2023
31/07/2020
Язык:
Английский
Версия:
30/08/2023
Размер файла:
474.5 KB
Имя файла:
XA02109TEN_0323-00.pdf
RTD / TC Thermometer ATEX, IECEx: Ex db IIC T6 Ga/Gb Ex db IIC T6 Gb Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db Ex tb IIIC Txxx °C Db
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Итальянский Корейский Lithuanian Latvian Голландский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский
20/02/2023
16/05/2022
11/02/2021
28/11/2016
04/12/2015
Язык:
Английский
Версия:
20/02/2023
Размер файла:
471.3 KB
Имя файла:
XA00084REN_0423-00.pdf
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC inserts and cable thermometers ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Итальянский Корейский Lithuanian Latvian Голландский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский
30/03/2023
18/07/2022
10/07/2019
28/11/2016
28/11/2012
Язык:
Английский
Версия:
30/03/2023
Размер файла:
456.3 KB
Имя файла:
XA00100REN_1823-00.pdf
Thermometer Ex db IIC T1...T6 Gb
EN
RU
Китайский
27/04/2023
31/07/2020
Язык:
Английский
Версия:
27/04/2023
Размер файла:
471.5 KB
Имя файла:
XA02108TEN_0223-00.pdf
Термометры сопротивления платиновые и преобразователи термоэлектрические 1Ex d IIC T6...T1 Gb X Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X Ex tb IIIC T85 °C....T450 °C Db X Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db X
EN
RU
09/07/2024
13/03/2020
02/11/2016
Язык:
Русский
Версия:
09/07/2024
Размер файла:
471.4 KB
Имя файла:
XA01450TRU_0324-00.pdf
Термометры сопротивления/преобразователи термоэлектрические Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db Х
EN
RU
17/07/2024
10/03/2020
02/11/2016
Язык:
Русский
Версия:
17/07/2024
Размер файла:
466 KB
Имя файла:
XA01459TRU_0324-00.pdf
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411,
TM412
Thermometers and inserts Ex nA IIC T6...T1 Gc
EN
RU
Китайский
31/07/2020
Язык:
Английский
Версия:
31/07/2020
Размер файла:
173.5 KB
Имя файла:
XA02111TEN_0120.pdf
Поиск запчастей по номеру на чертеже
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Крепежный набор для TMT8х/7х (европ.)
Номер чертежа
Код заказа
A
TPR100-
Номер чертежа
Код заказа
A
TPR300-
Номер чертежа
Код заказа
E
TW10-
Номер чертежа
Код заказа
E
TW11-
Номер чертежа
Код заказа
E
TW12-
Номер чертежа
Код заказа
E
TW13-
Номер чертежа
Код заказа
F
TA50-
Номер чертежа
Код заказа
D
TA21H-
Номер чертежа
Код заказа
B
TMT85-
Номер чертежа
Код заказа
B
TMT84-
Номер чертежа
Код заказа
B
TMT82-
Номер чертежа
Код заказа
B
TMT85-
Номер чертежа
Код заказа
B
TMT84-
Номер чертежа
Код заказа
B
TMT82-
Дисплей для встр. преобразователя
Номер чертежа
Код заказа
B
TID10-
ПО Readwin 2000 управление+считывание
Номер чертежа
Код заказа
D
TA30H-
Номер чертежа
Код заказа
B
TMT180-
Номер чертежа
Код заказа
B
TMT181-
Периферийное устройство FXA195
iTEMP TMT184, нормирующий преобразов. PA
Номер чертежа
Код заказа
B
TMT184-
Номер чертежа
Код заказа
B
TMT182-
Термопроводная паста HSC 340
Термопроводная паста FDA-conform 30г
Комплект для конфигурации TXU10
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .
Настроить
Принять только необходимое
Принять все