Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
pH 1-13 (<100мкСм/см)
-
Рабочая температура
2°C - 75°C
-
Рабочее давление
макс. 3 бар
Область применения
Purisys CPF201 специально предназначен для чистой и сверхчистой воды. Его встроенная арматура из нержавеющей стали обеспечивает стабильные, не зависящие от потока измерения при самой низкой электропроводности. Purisys гарантирует оптимальное качество воды и наивысший уровень безопасности продуктов и приборов.
Котловая питательная вода
Применения на электростанциях
Фармацевтическая вода для инъекций (WFI)
Преимущества
Стабильное считывание значений pH и ответы
Устранение ошибок, связанных с зависимостью от потока
Запатентованный пористый контрольный спай из PTFE
Простая установка
Видео
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
Принцип измерения
Стеклянный электрод
-
Применение
Сверхчистая вода (<100мкСм/см); электростанции
-
Характеристики
Измерительная система с гелевым электродом в исполнении из нержавеющаей стали для измерения сверхчистой воды на байпасах.
-
Диапазон измерения
pH 1-13 (<100мкСм/см)
-
Принцип измерения
Стеклянный гелевый электрод с диафрагмой из PTFE и ячейкой с электролитом (KCl)
-
Конструкция
Устанавливается в арматуру из нержавеющей стали для измерения воды с минимальной проводимостью.
-
Материал
Стекло, нержавеющая сталь
-
Габаритные размеры
Монтируется на пластине (305 мм x 305 мм).
-
Рабочая температура
2°C - 75°C
-
Рабочее давление
макс. 3 бар
-
Датчик температуры
Опциоально: со встроенным датчиков температуры Pt100 или Pt1000.
-
Подключение
Присоединение электрода с разъемом TOP68 или фиксированным кабелем.
-
Степень защиты
IP68
-
-
Техническое описание (TI)
PuriSys CPF 201
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 06/2003New version available in EnglishКомпа
ктный элект
род для изм
ерения pH в чи
стой воде и
воде в
ысокой степ
ени очистк
и.EN RU 01/06/2003Язык:
Русский
Версия:
01/06/2003
Размер файла:
461.9 KB
Имя файла:
TI366C07ru0603.pdf
-
Выберите один из предложенных вариантов
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Чертежи CAD Чертежи CAD
- Чертежи CAD
-
Цена за единицу
-
<%range%><%price%>
-
- Дополнительные опции
Индивидуальная конфигурация
Часто покупают вместе
Аксессуары
Продукты этой же группы