Краткие характеристики
-
Рабочая температура
макс. 80°C
-
Рабочее давление
макс. 4 бар при 20°C
Область применения
Погружная арматура Dipfit CLA111 предназначена для применения в открытых бассейнах, желобах и резервуарах. С ее помощью можно устанавливать кондуктивные и тороидальные датчики, причем монтаж производится с помощью байонетного замка. Настраиваемый фланец обеспечивает необходимую гибкость для универсального использования. Dipfit – это экономящее время и средства решение для очистки обычной воды и сточных вод.
Погружная арматура Dipfit CLA111 предназначена для использования с датчиками проводимости в водоснабжении/водотведении:
Входной мониторинг на станциях водоочистки
Мониторинга поверхностных вод
Мониторинг колодцев и скважин
Dipfit CLA111 подходит для:
Кондуктивных датчиков проводимости CLS21/CLS21D
Индуктивных датчиков проводимости CLS50/CLS50D
Преимущества
Удобный байонетный разъем упрощает монтаж и обслуживание датчика
Регулируемая глубина погружения благодаря настраиваемому фланцу
Использование экологически безопасного материала – полипропилена
Уменьшение конденсации воды за счет воздухопроницаемого фильтра Goretex®
Видео
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Dipfit CLA111 Техническое описание
Погружная и монтажная арматура для открытых и закрытых резервуаров с
фланцем DN 100EN RU 30/09/201501/06/200701/06/1998Язык:
Русский
Версия:
30/09/2015
Размер файла:
1021.6 KB
Имя файла:
TI00135CRU_1315-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Dipfit CLA111 Инструкция по эксплуатации
Погружная и монтажная арматура для измерения проводимости
EN RU 31/08/201501/06/200701/08/1995Язык:
Русский
Версия:
31/08/2015
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
BA00135CRU_1315-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Mounting instruction for pendoulous suspension of assemblies
Special Documentation
Pendulumverse/Pendulum Frame
for pendulous suspension of assemblies
CPA111,CLA111,CPA510, CYA611EN RU 01/11/1997Язык:
Английский
Версия:
01/11/1997
Размер файла:
129.6 KB
Имя файла:
SD038CA2.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Mounting instruction pendulum frame
for pendulous suspension of the assemblies CPA111/CLA111/CPA510/CYA611
EN RU 01/11/1997Язык:
Английский
Версия:
01/11/1997
Размер файла:
167.7 KB
Имя файла:
Sd034ca2.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenЯзык:
Немецкий
Версия:
27/04/2023
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Язык:
Японский
Версия:
12/01/2024
Размер файла:
3.5 MB
Имя файла:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsЯзык:
Английский
Версия:
27/04/2023
Размер файла:
2.5 MB
Имя файла:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Конкурсный текст
Dipfit W CLA111
Industrie-Eintaucharmatur zur Aufnahme der Leitfähigkeitsmesszelle
Язык:
Немецкий
Версия:
30/11/2021
Размер файла:
22.5 KB
Имя файла:
TTCLA111DE.doc
-
-
-
Components sheet
CS for Dipfit CLA111
Components Sheet for CLA111 Cond. cable 3m CLS19/21
Язык:
Английский
Версия:
11/09/2025
Размер файла:
152.8 KB
Имя файла:
Components_Sheet_50015632_Cond_cable_3m_CLS19-21_CLA111.pdf
-
-
-
Components sheet
CS for Dipfit CxA111
Components Sheet for CxA111 Pressure flange
Язык:
Английский
Версия:
11/09/2025
Размер файла:
221 KB
Имя файла:
Components_Sheet_50066593_pressure_flange_DN100_CxA111.pdf
-