Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
100 мкСм/см...2000 мСм/см
-
Рабочая температура
макс. 140°C (макс. 30 минут)
-
Рабочее давление
макс. 12 бар (90°C)
Область применения
Smartec CLD132 – индуктивная система измерения проводимости. Комбинация датчик-преобразователь защищена от помех и удобна в использовании. Их конструкция обеспечивает защиту продуктов и процессов от загрязнения. Кроме того, система Smartec CLD132 оборудована датчиком температуры из нержавеющей стали, благодаря которому достигается сверхбыстрый ответ по температуре для надежного измерения в процессах с разделом фаз.
Smartec CLD132 - индуктивная система для измерения проводимости в пищевой промышленности и прочих применениях, где требуется быстрый отклик по температуре, например:
Контроль концентрации щелочей/кислот в процессе переработки
Раздел фаз продукт/вода и продукт/продуктовые смеси в трубах
Мониторинг продукта
Smartec CLD132 работает со следующими протоколами и интерфейсами:
0/4...20мА
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Преимущества
Быстрый отклик по температуре
Низкий риск загрязнения благодаря герметичности датчика
Отсутствие чувствительности к поляризации
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Smartec CLD132
Версия на русском языке - 04/2024
Измерительная система с индуктивным датчиком проводимсти для измерения проводимости и концентрации
EN RU 16/04/202401/09/200401/03/200331/12/1999Язык:
Русский
Версия:
16/04/2024
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
BA00207CRU_1322-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Техническое описание Smartec S CLD132
Версия на русском языке - 08/2004
Измерительная система с индуктивным датчиком для измерения проводимости и концентрации в пищевой промышленности
EN RU 01/08/2004Язык:
Русский
Версия:
01/08/2004
Размер файла:
721.5 KB
Имя файла:
TI00207CRU_08.04.pdf.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Техническое описание Smartec S CLD132
Измерительная система с индуктивным датчиком для измерения проводимости
и
концентрации в пищевой промышленностиEN RU 01/08/2004Язык:
Русский
Версия:
01/08/2004
Размер файла:
721.5 KB
Имя файла:
TI00207CRU_08.04.pdf.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Smartec CLD132
Измерительная система с индуктивным датчиком проводимсти для измерения
проводимости и концентрацииEN RU 16/04/202401/09/200401/03/200331/12/1999Язык:
Русский
Версия:
16/04/2024
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
BA00207CRU_1322-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Operating Instructions SmarTec S CLD 132 Hart
Field Communication
with SmarTec S CLD132EN RU 01/01/2000Язык:
Английский
Версия:
01/01/2000
Размер файла:
250.3 KB
Имя файла:
ba212cen.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Smartec CLD132/134
Измерительные системы с индуктивным датчиком для измерения проводимости
и концентрации в пищевой промышленности
PROFIBUS PA/DPEN RU 27/06/202330/07/201304/04/201201/07/200601/04/2006Язык:
Русский
Версия:
27/06/2023
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
BA00213CRU_1523-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Instructions for service kits Smartec S / CLD132
Special documentation
Instructions for service kits Smartec S / CLD132EN RU 01/10/2004Язык:
Английский
Версия:
01/10/2004
Размер файла:
202.6 KB
Имя файла:
SD082CA2.pdf
-
-
-
Информация об изготовителе (MI)
AMS HART Package V1.12.00 Manufacturer Information includes AMS - Device List, Release Notes – HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.12.00EN RU 30/07/201513/01/201515/04/201407/01/201418/03/2013Язык:
Английский
Версия:
30/07/2015
Размер файла:
438.9 KB
Имя файла:
MI00095S_04_en_10.15.pdf
-
-
-
Информация об изготовителе (MI)
PRM HART Package V1.08.00 Manufacturer Information includes PRM - Device List, Release Notes – HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.08.00EN RU 30/07/201505/02/201510/07/201408/04/201418/03/2013Язык:
Английский
Версия:
30/07/2015
Размер файла:
253 KB
Имя файла:
MI00099S_04_en_09.15.pdf
-
-
-
Информация об изготовителе (MI)
Simatic PDM PROFIBUS Package V1.12.00 Manufacturer Information includes PDM - Device List, Release Notes – PROFIBUS
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.12.00EN RU 25/11/201531/07/201502/02/201529/01/201508/04/2014Язык:
Английский
Версия:
25/11/2015
Размер файла:
249.1 KB
Имя файла:
MI00094S_04_en_12.15.pdf
-
-
-
Информация об изготовителе (MI)
PRM FOUNDATION fieldbus Package V1.05.00 Manufacturer Information includes PRM - Device List, Release Notes – FOUNDATION fieldbus
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.05.00EN RU 30/07/201503/02/201511/04/201413/07/201215/04/2011Язык:
Английский
Версия:
30/07/2015
Размер файла:
245.1 KB
Имя файла:
MI00097S_04_en_05.15.pdf
-
-
-
Информация об изготовителе (MI)
Simatic PDM HART Package 1.14.00 Manufacturer Information includes PDM - Device List, Release Notes – HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.14.00EN RU 07/08/201505/02/201508/04/201404/12/201305/02/2013Язык:
Английский
Версия:
07/08/2015
Размер файла:
385.8 KB
Имя файла:
MI00093S_04_en_11.15.pdf
-