©Endress+Hauser
Краткие характеристики
Входной сигнал
1-канальный преобразователь
Выходной сигнал
0/4-20 мА, Hart, Profibus.
Область применения
Liquisys CPM223 - это стандартный преобразователь pH/ОВП для всех аналоговых и цифровых датчиков Memosens. Он повышает вашу эксплуатационную безопасность благодаря постоянным проверкам достоверности передачи данных и датчиков.Выбор из множества аппаратных и программных модулей, например, реле или коммуникационных шин, для непосредственной адаптации к вашей измерительной задаче. Благодаря такой модульности вы можете обновлять преобразователь в любой момент. Простые меню и двухточечная калибровка упрощают и ускоряют настройку и эксплуатацию.
Преобразователь Liquisys CPM223 используется в сочетании с датчиками pH/ОВП и ионно-селективными полевыми транзисторами в безопасных зонах, например следующих отраслях и их вспомогательных системах:
Химическая промышленность
Пищевая промышленность
Энергетическая промышленность
Водоподготовка/водоочистка
Горнодобывающая и металлургическая промышленность
Liquisys CPM223 работает со следующими протоколами и интерфейсами:
0/4...20 мА
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Преимущества
Повышение эксплуатационной безопасности: постоянные проверки процессов, заказная конфигурация сигнализации, отлично зарекомендовавший себя интерфейс Memosens для надежного подключения датчиков.
Надежная самодиагностика: проверка стеклянного pH-электрода и электролита, проверка достоверности калибровки.
Простота управления и обслуживания: понятный пользовательский интерфейс, быстрая замена датчиков Memosens, прямой доступ для ручного управления.
Меньше потребность в техническом обслуживании: функция автоматической очистки (с Chemoclean), запускаемая сигнализацией или датчиком предельного значения.
Универсальность: большой выбор расширительных модулей, например, P(ID) контроллер, таймер и т.д., обеспечивает гибкую адаптацию к вашим измерительным задачам.
Примеры успешного применения
Improved thickener operation at Minera Valle Central
The measurement of interface in thickeners is done manually, while the turbidity measurement is done by obtaining samples sent to the laboratory. With Endress+Hauser there is an automated solution.
Дополнительная информация
The future of mining
Automatic cleaning, calibration, and monitoring of Memosens pH sensors with the CDC90 for efficient operations in mining applications.
Дополнительная информация
How Istria is quenching its thirst
Endress+Hauser enables fast and reliable water analysis at Butoniga Reservoir, ensuring optimal layer selection, improved water quality and reduced operating costs.
Дополнительная информация
Cheers!
The disinfection panel offers Maisel Brewery a stable, low-maintenance and reliable disinfection measurement system that enables optimal dosing and saves costs.
Дополнительная информация
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
Стандартные продукты
Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Выбор категории FLEX
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень
Простота
Вас также может заинтересовать
Применение
Вода, сточные воды, общепромышленные применения
Характеристики
4х-проводный преобразователь с 2х-строчным дисплеем
Конструкция
Преобразователь для рН-/ОВП-электродов в панельном корпусе (96x96 мм)
Датчик температуры
Отображение на дисплее и токовый выход
Сертификаты на взрывозащиту
Входной сигнал
1-канальный преобразователь
Выходной сигнал
0/4-20 мА, Hart, Profibus.
Дополнительные сертификаты
Применение
Вода, сточные воды, общепромышленные применения
Характеристики
4х-проводный преобразователь с 2х-строчным дисплеем
Конструкция
Преобразователь для рН-/ОВП-электродов в панельном корпусе (96x96 мм)
Датчик температуры
Отображение на дисплее и токовый выход
Сертификаты на взрывозащиту
Входной сигнал
1-канальный преобразователь
Выходной сигнал
0/4-20 мА, Hart, Profibus.
Дополнительные сертификаты
Наиболее популярные загрузки
Product family: Liquiline, Liquiline M, Liquisys chlorine, Liquisys conductivity, Liquisys pH/ORP
Версия на русском языке - 02/2025
Product root: CCM223-, CCM253-, CLM223-, CLM223F-, CLM253-, CM14-, CM42-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, CM44P-,
CM72-, CM82-, CPM223-, CPM253-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: ЕАEС KZ 7500525.13.12.00633
Язык:
Русский
Версия:
10/02/2025
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
KZ 7500525.13.12.00633.pdf
Liquisys M CPM223/253
Версия на русском языке - 04/2004
Измер
ение pH/OВП
Преоб
разователь
для ан
алоговых, ц
ифровых и ISFET д
атчиков.
EN
RU
DE FR IT JA PL TR ZH
30/09/2014
24/10/2013
20/06/2011
01/09/2007
01/04/2004
Язык:
Русский
Версия:
01/04/2004
Размер файла:
725.9 KB
Имя файла:
TI194C07ru0404.pdf
38
документы
Измер ение pH/OВП Преоб разователь для ан алоговых, ц ифровых и ISFET д атчиков.
EN
RU
Немецкий French Итальянский Японский Польский Турецкий Китайский
30/09/2014
24/10/2013
20/06/2011
01/09/2007
01/04/2004
Язык:
Русский
Версия:
01/04/2004
Размер файла:
725.9 KB
Имя файла:
TI194C07ru0404.pdf
Operating Instructions Liquisys M CXM223/253 PROFIBUS
Field Communikation for Liquisys M CXM223/253
EN
RU
Немецкий French Итальянский Польский
01/12/2011
01/08/2009
01/09/2007
01/07/2006
01/10/2005
Язык:
Английский
Версия:
01/12/2011
Размер файла:
1.7 MB
Имя файла:
BA209CEN_1311.pdf
Liquisys M CPM223/253
Инструкция по эксплуатации
Преобразователь
EN
RU
Чешский Датский Немецкий Испанский Финский French Венгерский Итальянский Японский Польский Португальский Китайский
01/09/2015
24/10/2013
20/06/2011
01/12/2005
01/03/2005
Язык:
Русский
Версия:
01/09/2015
Размер файла:
2.8 MB
Имя файла:
BA00194CRU_1515.pdf
Operating Instructions Liquisys M CXM223/253 HART
Field Communication with Liquisys M CXM223/253
EN
RU
Немецкий French
01/10/2005
01/07/2002
Язык:
Английский
Версия:
01/10/2005
Размер файла:
541.4 KB
Имя файла:
BA208CEN.pdf
Преобразователь для измерения pH и ОВП Измерение с использованием цифровых датчиков Memosens
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Индонезийский Итальянский Японский Корейский Lithuanian Latvian Голландский Норвежский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский Тайский Турецкий Китайский
02/10/2025
18/07/2025
Язык:
Русский
Версия:
02/10/2025
Размер файла:
788.2 KB
Имя файла:
KA01761CRU_0225-00.pdf
Преобразователь для измерения pH и ОВП Измерение с помощью аналоговых датчиков
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Индонезийский Итальянский Японский Корейский Lithuanian Latvian Голландский Норвежский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский Тайский Турецкий Китайский
06/10/2025
18/07/2025
Язык:
Русский
Версия:
06/10/2025
Размер файла:
839.7 KB
Имя файла:
KA01764CRU_0225-00.pdf
Ex-safety instructions CXM2X3
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas as per EC Directive 94/9/EC (ATEX)
EN
RU
Немецкий French
07/06/2005
27/09/2004
29/02/2004
Язык:
Английский
Версия:
07/06/2005
Размер файла:
2.5 MB
Имя файла:
XA194CA3.pdf
Additional information for CSA Liquisys
Additional information for CSA Liquisys
Язык:
Английский
Версия:
24/09/2013
Размер файла:
84.3 KB
Имя файла:
CXM2X3_Beiblatt for CSA.pdf
Instructions for service kits Liquisis M
Special documentation Instructions for service kits Liquisis M / CPM223 / CLM223 / COM223 / CUM223
EN
RU
Немецкий
01/05/2000
Язык:
Английский
Версия:
01/05/2000
Размер файла:
156.7 KB
Имя файла:
SD083CA2.pdf
AMS HART Package V1.12.00
Manufacturer Information includes AMS - Device List, Release Notes –
HART
Manufacturer Information for users regarding software updates (following the NAMUR recommendation 53) New software version: 1.12.00
EN
RU
Немецкий
30/07/2015
13/01/2015
15/04/2014
07/01/2014
18/03/2013
Язык:
Английский
Версия:
30/07/2015
Размер файла:
438.9 KB
Имя файла:
MI00095S_04_en_10.15.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
KIT CXM2X3 relay mod. 2rel / CSA
Номер чертежа
Код заказа
290
51511446
плата 4 реле для LIQUISYS-M
Номер чертежа
Код заказа
300
51500321
наборCxM2x3: реле модуль 4 Реле защ.п
Номер чертежа
Код заказа
300
71129943
KIT CXM2X3 relay mod. 4rel / CSA
Номер чертежа
Код заказа
300
51511447
набор CXM2X3 2 реле+I/CSA
Номер чертежа
Код заказа
290
51504304
набор CXM2X3 4 реле+I/CSA
Номер чертежа
Код заказа
300
51504305
KIT CXM2X3 power supply AC
Номер чертежа
Код заказа
10
51500317
CXM2X3 электропитание пер.ток защит п
Номер чертежа
Код заказа
10
71129939
CxM2x3 электропитание пост.ток
Номер чертежа
Код заказа
20
51500318
Kit CXM223 housing assembly
Номер чертежа
Код заказа
330
51501075
KIT CXM223 Mechanical housing parts
Номер чертежа
Код заказа
310
51502124
Kit CXM223 End frame Profibus DP
Номер чертежа
Код заказа
340
51502513
KIT CXM223 Ground terminal strip
Номер чертежа
Код заказа
340
51501086
KIT CXM223 Terminal strip
Номер чертежа
Код заказа
430
51501078
KIT MKP2 pH input module MEK
Номер чертежа
Код заказа
230
51507096
KIT MKP3 transmitter module pH/ORP
Номер чертежа
Код заказа
230
51518244
KIT MKD1 Memosens-Transmittermodule cpl.
Номер чертежа
Код заказа
230
51514966
MKD1 универс.преобраз. цифр. защ.п
Номер чертежа
Код заказа
230
71129957
Kit Memosens Module+CPS71D+CYK10
Модуль Memosens +CPS11D+CYK10
Kit Memosens Module+CPF81D+CYK10
KIT CPM2X3 Central module I1
Номер чертежа
Код заказа
40
51501081
KIT CPM2x3 central module I1 HART
Номер чертежа
Код заказа
40
51501083
CPM2x3 центр. модуль I1 HART защит
Номер чертежа
Код заказа
40
71129949
Электронный модуль CPM2x3 I2
Номер чертежа
Код заказа
40
51501082
KIT CPM2x3 central module I2 HART
Номер чертежа
Код заказа
40
51501084
KIT CPM2X3 central module Profibus PA
Номер чертежа
Код заказа
40
51501085
Kit CPM2X3 central module Profibus DP
Номер чертежа
Код заказа
40
51502503
Kit CPM2x3: Central mod. PB DP; H/W 2.1x
Номер чертежа
Код заказа
40
71134724
Kit CxM2x3: Relay mod. for PBDP; H/W2.1x
Номер чертежа
Код заказа
290
71134732
CUM223/CPM223-M: Набор клеммных колодок
Номер чертежа
Код заказа
422
51501205
KIT CPM223 Terminal strip set
Номер чертежа
Код заказа
422
51501077
KIT CPM223 terminal strip Profibus PA
Номер чертежа
Код заказа
422
51502125
Kit CPM223 terminal strip, Profibus DP
Номер чертежа
Код заказа
422
51502494
KIT CPM223 BNC socket+screen plate
Номер чертежа
Код заказа
235
51501070
Kit CxM223: Front foil + 6 key lifters
Номер чертежа
Код заказа
335
71071440
Компл.обнов."Plus-Package"для LIQUISYS-M
Комплект обновл."Промывка"для LIQUISYS-M
Номер чертежа
Код заказа
210
50074961
Mounting bracket 96x96 Housing
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .
Настроить
Принять только необходимое
Принять все