©Endress+Hauser
Краткие характеристики
Рабочая температура
-15 ... 130 °C (5 ... 266 °F)
Область применения
Ручная арматура Cleanfit CPA450 - ваш первый шаг в мир выдвижных арматур. Она предназначена для установки в толстостенные баки или крупные трубы и справляется с волокнистыми или обволакивающими средами. CPA450 снабжена шаровым клапаном, надежно изолирующим процесс, что максимально упрощает обращение с датчиками. Больше нет необходимости прерывать процесс или опорожнять бак для обслуживания или замены датчика.
Выдвижная арматура Cleanfit CPA450 предназначена для установки в толстостенные баки и трубы большого диаметра в следующих отраслях промышленности:
Химическая промышленность
Целлюлозно-бумажная промышленность
Энергетика
Очистка сточных вод
Волокнистые или обволакивающие среды
Подходит для работы при давлении до 12 бар.
Преимущества
Очистка и калибровка электрода без прерывания процесса – экономия времени и затрат на обслуживание
Высокая эксплуатационная безопасность благодаря надежной изоляции процесса шаровым клапаном из нержавеющей стали
Регулируемая глубина погружения, до 700 мм
Гибкая адаптация к требованиям процесса благодаря большому количеству доступных материалов и присоединений к процессу
Примеры успешного применения
Improved thickener operation at Minera Valle Central
The measurement of interface in thickeners is done manually, while the turbidity measurement is done by obtaining samples sent to the laboratory. With Endress+Hauser there is an automated solution.
Дополнительная информация
Расширенный контроль биопроцессов
От долгого анализа проб к непрерывному мониторингу важнейших параметров процессов ферментации — комплексное решение полного цикла, от поставки оборудования до проектных и аналитических услуг.
Дополнительная информация
The future of mining
Automatic cleaning, calibration, and monitoring of Memosens pH sensors with the CDC90 for efficient operations in mining applications.
Дополнительная информация
How Istria is quenching its thirst
Endress+Hauser enables fast and reliable water analysis at Butoniga Reservoir, ensuring optimal layer selection, improved water quality and reduced operating costs.
Дополнительная информация
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
Стандартные продукты
Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Выбор категории FLEX
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень
Простота
Вас также может заинтересовать
О нас
Производство сборок
Безопасность и удобство эксплуатации аналитических точек измерения начинается с использования правильной арматуры. Наша гибкая арматура гарантирует вам правильность сборки изделия.
Дополнительная информация
Применение
Воды, сточные воды, общепромышленные применения
Монтаж
Выдвижная арматура с ручным приводом
Характеристики
Для открытых и закрытых резервуаров, трубопроводов
Конструкция
- выдвижная арматура с ручным приводом для 120 мм электродов - присоединение для промывочной камеры G1/4"
Материал
Погружная трубка: нержавеющая сталь 1.4404, Alloy C22,Титан 3.7035 Уплотнение: EPDM, Viton или Kalrez
Габаритные размеры
Погружная длина до 700 мм
Рабочая температура
-15 ... 130 °C (5 ... 266 °F)
Подключение
Резьба G 1 1/4", резьба NPT 1 1/4", фланец DN32 PN16; фланец ASME 1 1/4"
Дополнительные сертификаты
Применение
Воды, сточные воды, общепромышленные применения
Монтаж
Выдвижная арматура с ручным приводом
Характеристики
Для открытых и закрытых резервуаров, трубопроводов
Конструкция
- выдвижная арматура с ручным приводом для 120 мм электродов - присоединение для промывочной камеры G1/4"
Материал
Immersion tube: stainless steel 1.4404, Alloy C22, titanium 3.7035 O-rings: EPDM, Viton or Kalrez
Габаритные размеры
Погружная длина до 700 мм
Рабочая температура
-15 ... 130 °C (5 ... 266 °F)
Подключение
Резьба G 1 1/4", резьба NPT 1 1/4", фланец DN32 PN16; фланец ASME 1 1/4"
Дополнительные сертификаты
Наиболее популярные загрузки
Cleanfit CPA450
Техническое описание
Версия на русском языке - 12/2018
Выдвижная арматура для 12-миллиметровых датчиков pH, ОВП и датчиков
содержания кислорода
EN
RU
DE ES FR IT JA PL PT ZH
31/12/2018
17/03/2011
01/10/2009
01/10/2008
01/10/2002
Язык:
Русский
Версия:
31/12/2018
Размер файла:
471.7 KB
Имя файла:
TI00183CRU_1418.pdf
Cleanfit CPA450
Версия на русском языке - 11/2020
Выдвижная арматура для 12-миллиметровых датчиков измерения pH/ОВП и
содержания кислорода
EN
RU
BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU ID IT JA KO LT LV NL NO PL PT RO SK SL SV TH TR ZH
03/11/2020
31/05/2020
31/10/2018
31/01/2011
01/10/2009
Язык:
Русский
Версия:
03/11/2020
Размер файла:
937.3 KB
Имя файла:
BA00183CRU_1620.pdf
22
документы
Cleanfit CPA450
Техническое описание
Выдвижная арматура для 12-миллиметровых датчиков pH, ОВП и датчиков содержания кислорода
EN
RU
Немецкий Испанский French Итальянский Японский Польский Португальский Китайский
31/12/2018
17/03/2011
01/10/2009
01/10/2008
01/10/2002
Язык:
Русский
Версия:
31/12/2018
Размер файла:
471.7 KB
Имя файла:
TI00183CRU_1418.pdf
Выдвижная арматура для 12-миллиметровых датчиков измерения pH/ОВП и содержания кислорода
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Индонезийский Итальянский Японский Корейский Lithuanian Latvian Голландский Норвежский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский Тайский Турецкий Китайский
03/11/2020
31/05/2020
31/10/2018
31/01/2011
01/10/2009
Язык:
Русский
Версия:
03/11/2020
Размер файла:
937.3 KB
Имя файла:
BA00183CRU_1620.pdf
Liquisys M CLM223/253
Инструкция по эксплуатации
Преобразователь
EN
RU
Датский Немецкий Испанский Финский French Венгерский Итальянский Японский Польский Португальский Румынский Китайский
01/09/2015
24/10/2013
20/06/2011
01/10/2008
15/09/2005
Язык:
Русский
Версия:
01/09/2015
Размер файла:
2.6 MB
Имя файла:
BA00193CRU_1515.pdf
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Язык:
Немецкий
Версия:
21/09/2022
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
センサからすべてを備えた ターンキーソリューションまで
Язык:
Японский
Версия:
30/06/2025
Размер файла:
4.6 MB
Имя файла:
FA01018CJA_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Язык:
Турецкий
Версия:
23/11/2023
Размер файла:
7.2 MB
Имя файла:
FA01088C56TR01.23.pdf
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Язык:
Английский
Версия:
21/09/2022
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Язык:
Чешский
Версия:
12/01/2017
Размер файла:
740.3 KB
Имя файла:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni complete “chiavi in mano”
Язык:
Итальянский
Версия:
12/01/2017
Размер файла:
3.9 MB
Имя файла:
FA01018CIT_02.16.pdf
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Язык:
Испанский
Версия:
12/01/2017
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
Поиск запчастей по номеру на чертеже
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
EPDM набор уплотнит.колец для CPA 450
Viton набор уплотнит.колец для CPA 450
Kalrez O-ring set for CPA 450
KiT CPA450 PM mounting set
Kit CPA450 protection cage EPDM
Kit CPA 450 protection cage Viton
Kit CPA450 Sensor holder; 316L; Kalrez
Kit CPA450: Sensor holder; Alloy; Kalrez
Kit CPA450: Sensor holder; Ti; Kalrez
Kit CPA450, immersion tube 100 mm 316L
Kit CPA450, immersion tube 250 mm 316L
Kit CPA450, immersion tube 700 mm 316L
CPA450, погружная трубка 100мм, Alloy
CPA450, погружная трубка 250мм, Alloy
CPA450, погружная трубка 700мм, Alloy
Kit CPA450, immersion tube 100mm titan.
Kit CPA450, immersion tube 250mm titan.
Для CPA450, погружная трубка 700мм титан
Комплект CPA450,рукоятка с резьбой 316L
Kit CPA450, 5 Sealing for grip
Комплект для CPA450, фиксатор; PA
Kit CPA450 Flanged sleeve/nut EPDM
Kit CPA450 Flanged sleeve/nut Viton
Kit CPA450 Flanged sleeve; 316L; Kalrez
CPA450 фланцевая муфта; Alloy; Kalrez
Kit CPA450, flange sleeve titanium
Kit CPA450 Adapter G1 1/4 inch
Kit CPA450 Adapter NPT1 1/4 inch
Kit CPA450 locking screws for adapter
CPA450: промыв.камера MNPT 1,5";Alloy
CPA450: Промыв.камера ANSI 2", alloy
CPA450: 3 Крепежные винты; Alloy
Kit CPA450: Rinse Chamb. MNPT 1,5";Titan
Kit CPA450: Rinse Chamber ANSI 2";Titan
CPA450: 3 Крепеж. винты; Титан
Компл.соедин.трубок 1.4404, G 1/4"/DN12
Kit CPA 450 ball valve G1 1/4" 1.4408
Kit CPA450 ball valve NPT11/4 in. 1.4408
Kit CPA450 flange ANSI 1 1/4 inch
Kit CPA450 adapter for flange EPDM
Kit CPA450 Adapter for flange Viton
Kit CPA450 Rinse cha. flange;316L;Kalrez
Kit CPA450 ball valve DN32 flange
Kit CPA450 ball val.ANSI 1 1/4 in. flan.
Блокирующее устройство для CPA450
Manometer G 1/4" for CPA450; 0-16 bar
Дренажный шаровой клапан 1/4"
Комплект соедин.трубок PVDF, G1/4"-DN 12
приварн.переходник прям. для CPA450-F/G
Комплект CPA450 крючковый ключ 58-62 мм
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .
Настроить
Принять только необходимое
Принять все