Краткие характеристики
Рабочее давление
макс. 4 бар с ручным приводом макс. 10 бар с пневматическим приводом
Область применения
Арматура Cleanfit CPA472D разработана для тяжелых рабочих условий. Она изготавливается из различных стойких материалов, обеспечивающих безопасность работы ваших датчиков даже при высоком давлении, высокой температуре или в агрессивных средах. Арматура позволяет вам заменять датчики, не прерывая процесс, или автоматически выполнять их очистку и калибровку с помощью опциональной системы контроля. Преимущество простого обращения с датчиками, экономии времени и длительного срока службы датчиков.
Выдвижная арматура Cleanfit CPA472D разработана для установки в резервуарах или трубопроводах следующих отраслей промышленности:
Она подходит для применения при давлении до 10 бар.
Преимущества
Повышенная прочность: подходит для использования при давлении до 10 бар и температуре до 140° C даже в исполнении из PEEK, PVDF и проводящего PVDF
Длительный срок эксплуатации благодаря максимальной устойчивости к воздействию химических веществ
Очистка и калибровка электрода без прерывания процесса – экономия затрат и времени
Гибкая адаптация к требованиям процесса благодаря большому количеству доступных материалов и подключений к процессу
Примеры успешного применения
Improved thickener operation at Minera Valle Central
The measurement of interface in thickeners is done manually, while the turbidity measurement is done by obtaining samples sent to the laboratory. With Endress+Hauser there is an automated solution.
Дополнительная информация
The future of mining
Automatic cleaning, calibration, and monitoring of Memosens pH sensors with the CDC90 for efficient operations in mining applications.
Дополнительная информация
Measurable and testable: Monitoring with Teqwave
Efficient component cleaning is an important part of the production of industrially manufactured components. Borer Chemie AG therefore relies on the concentration measurement with Teqwave F, I and T.
Дополнительная информация
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
Стандартные продукты
Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Выбор категории FLEX
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень
Простота
Вас также может заинтересовать
О нас
Производство сборок
Безопасность и удобство эксплуатации аналитических точек измерения начинается с использования правильной арматуры. Наша гибкая арматура гарантирует вам правильность сборки изделия.
Дополнительная информация
Применение
Химическая, биодизельные установки, электростанции, резервуары, технологические резервуары или трубы
Характеристики
Для резервуаров и промышленных баков или трубопроводов (мин. DN80) Позволяет производить замену электрода при заполненной емкости при рабочем давлении до 6 бар.
Конструкция
- ручной или пневматический
Материал
Держатель, камера и выступ: ПЭЭК, PVDF, PVDF-проводящий, Alloy C22, нержавеющая сталь 1.4571 Уплотнение: EPDM, FPM (Viton) или FFKM (Kalrez®)
Габаритные размеры
Погружная длина: 146 - 280мм
Рабочее давление
макс. 4 бар с ручным приводом макс. 10 бар с пневматическим приводом
Подключение
Присоединение к процессу: фланец DN 50, DN 80, ANSI 2", JIS IS10K50A, внутренняя резьба G1¼
Применение
Химическая, биодизельные установки, электростанции, резервуары, технологические резервуары или трубы
Характеристики
Для резервуаров и промышленных баков или трубопроводов (мин. DN80). Позволяет производить замену электрода при заполненной емкости при рабочем давлении до 6 бар.
Конструкция
- ручной или пневматический
Материал
Держатель, камера и выступ: ПЭЭК, PVDF, PVDF-проводящий, Alloy C22, нержавеющая сталь 1.4571 Уплотнение: EPDM, FPM (Viton) или FFKM (Kalrez®)
Габаритные размеры
Погружная длина: 146 - 280мм
Рабочая температура
0 ... 140 °C (32 ... 284 °F)
Рабочее давление
макс. 4 бар с ручным приводом макс. 10 бар с пневматическим приводом
Подключение
Присоединение к процессу: фланец DN 50, DN 80, ANSI 2", JIS IS10K50A, внутренняя резьба G1¼
Наиболее популярные загрузки
Technical Information
Cleanfit P CPA472D
Версия на английском языке - 10/2013
Retractable process assembly for pH, ORP and other industry electrodes
Heavy duty version
EN
RU
DE FR IT ZH
08/10/2013
01/06/2010
01/05/2006
Язык:
Английский
Версия:
08/10/2013
Размер файла:
940.5 KB
Имя файла:
TI00403CEN_1313.pdf
Operating Instructions
Cleanfit CPA472D
Версия на английском языке - 10/2013
Retractable Process Assembly
EN
RU
CS DE FR IT JA PL
08/10/2013
01/09/2010
01/05/2006
Язык:
Английский
Версия:
08/10/2013
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
BA00403CEN_1313.pdf
15
документы
Technical Information
Cleanfit P CPA472D
Retractable process assembly for pH, ORP and other industry electrodes Heavy duty version
EN
RU
Немецкий French Итальянский Китайский
08/10/2013
01/06/2010
01/05/2006
Язык:
Английский
Версия:
08/10/2013
Размер файла:
940.5 KB
Имя файла:
TI00403CEN_1313.pdf
Автоматизация процесса измерения водородного показателя (pH) и окислительно-восстановительного потенциала (ОВП). Полностью автоматизированная система измерения, очистки и калибровки для использования в безопасных и во взрывоопасных областях
EN
RU
Немецкий French Итальянский Польский
22/07/2015
01/07/2006
Язык:
Русский
Версия:
01/07/2006
Размер файла:
2.3 MB
Имя файла:
TI404CRU.pdf
Operating Instructions
Cleanfit CPA472D
Retractable Process Assembly
EN
RU
Чешский Немецкий French Итальянский Японский Польский
08/10/2013
01/09/2010
01/05/2006
Язык:
Английский
Версия:
08/10/2013
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
BA00403CEN_1313.pdf
Service Manual for Retractable Process Assembly Cleanfit CPA472D
EN
RU
Немецкий
20/02/2025
Язык:
Английский
Версия:
20/02/2025
Размер файла:
3.1 MB
Имя файла:
71217188_Service_CPA472D.pdf
EA retrofit for Cleanfit CPA472D
Retrofit manual of retractable process assembly Cleanfit CPA472D
EN
RU
Немецкий
20/02/2025
Язык:
Английский
Версия:
20/02/2025
Размер файла:
3.8 MB
Имя файла:
71297785_Umbau_CPA472D.pdf
Spare parts kits for CPA47x limit switches
EN
RU
Немецкий
09/09/2025
Язык:
Английский
Версия:
09/09/2025
Размер файла:
962.5 KB
Имя файла:
71201542_cpa47x_endlagenschalter.pdf
EA Spare parts kits for Cleanfit CPA472D, CPA473 and CPA474 process retractable assemblies
Seals, not in contact with medium
EN
RU
Немецкий
19/02/2025
Язык:
Английский
Версия:
19/02/2025
Размер файла:
934.3 KB
Имя файла:
EA01523CEN_0125-00.pdf
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and applications
Язык:
Английский
Версия:
02/12/2021
Размер файла:
3.2 MB
Имя файла:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Язык:
Японский
Версия:
08/02/2024
Размер файла:
2.6 MB
Имя файла:
CP00010CJA_1315_1024_pH_selection_guide.pdf
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und Applikationen
Язык:
Немецкий
Версия:
01/12/2021
Размер файла:
3.3 MB
Имя файла:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
Поиск запчастей по номеру на чертеже
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Уплотн.для CPA472D,не контакт.со средой
Номер чертежа
Код заказа
6
71024454
CPA472D фланцевые уплотн. Kalrez
Номер чертежа
Код заказа
10
71211749
CPA472D фланцевые уплотнения Viton
Номер чертежа
Код заказа
10
71211751
CPA472D фланцевые уплотнения EPDM
Номер чертежа
Код заказа
10
71211752
CPA472D, уплотнения G1 1/4" EPDM
Номер чертежа
Код заказа
10
71211736
CPA472D уплотнения G1 1/4" внутр. Viton
Номер чертежа
Код заказа
10
71211745
CPA472D уплотнения G1 1/4"Kalrez>03/13
Номер чертежа
Код заказа
10
71211748
Зап.части, CPA871, все материалы
CPA472D уплотнения фланец (Viton)
Номер чертежа
Код заказа
10
71024242
Sealings set CPA472D Viton
Номер чертежа
Код заказа
10
71027299
CPA472D уплотнения фланец (Kalrez)
Номер чертежа
Код заказа
10
71024247
Sealings set CPA472D Kalrez
Номер чертежа
Код заказа
10
71027302
CPA472D Seals flange EPDM mediumcont.
Номер чертежа
Код заказа
10
71043257
Sealings set EPDM for CPA472D G1 1/4"
Номер чертежа
Код заказа
10
71043259
Kit CPA472/D: 20 pcs. O-ring ID14 W3 FPM
Номер чертежа
Код заказа
10
71090063
Kit CPA472/D: 2 pcs.O-ring ID14W3 KALREZ
Номер чертежа
Код заказа
10
71090065
Промыв. камера д/CPA472D, IN, 316Ti,G,G
Номер чертежа
Код заказа
9
71214026
Промыв. камера д/CPA472D, IN, Alloy,G,G
Номер чертежа
Код заказа
9
71214033
Промыв. камера д/CPA472D, IN, 316Ti,G,N
Номер чертежа
Код заказа
9
71214227
Промыв.камера д/CPA472D, IN, Alloy,G,N
Номер чертежа
Код заказа
9
71214228
Промыв. камера д/CPA472D, IN, PEEK, F,G
Номер чертежа
Код заказа
20
71214230
Kit CPA472D Rinse chamber, IN, PVDF,F,G
Номер чертежа
Код заказа
20
71214232
Промыв. камера д/CPA472D, IN,PVDF-C,F,G
Номер чертежа
Код заказа
20
71214233
Промыв. камера д/CPA472D, IN, 316Ti,F,G
Номер чертежа
Код заказа
20
71214234
Промывочн. камера CPA472D, IN, Alloy,F,G
Номер чертежа
Код заказа
20
71214235
KIT 472D PEEK, flange w/o rc: rinse case
Номер чертежа
Код заказа
20
71026672
KIT 472D PVDF, flange w/o rc: rinse case
Номер чертежа
Код заказа
20
71026673
KIT 472D PVDF-c, flange w/o rc: rinse ca
Номер чертежа
Код заказа
20
71026674
KIT 472D HC4, flange w/o rc: rinse case
Номер чертежа
Код заказа
20
71026675
KIT 472D Titan.flange w/o rc: rinse case
Номер чертежа
Код заказа
20
71026676
KIT 472D 1.4571,flange w/o rc:rinse case
Номер чертежа
Код заказа
20
71026677
KIT 472D PEEK, flange: rinse case G1/4"
Номер чертежа
Код заказа
20
71026679
KIT 472D PVDF, flange: rinse case G1/4"
Номер чертежа
Код заказа
20
71026680
KIT 472D PVDF-c, flange: rinse case G1/4
Номер чертежа
Код заказа
20
71026681
KIT 472D HC4, flange: rinse case G1/4"
Номер чертежа
Код заказа
20
71026682
KIT 472D Titan., flange: rinse case G1/4
Номер чертежа
Код заказа
20
71026695
KIT 472D 1.4571,flange: rinse case G1/4"
Номер чертежа
Код заказа
20
71026696
KIT 472D PEEK, flange: rinse case NPT
Номер чертежа
Код заказа
20
71026697
KIT 472D PVDF, flange: rinse case NPT
Номер чертежа
Код заказа
20
71026698
KIT 472D PVDF-c, flange: rinse case NPT
Номер чертежа
Код заказа
20
71026699
KIT 472D HC4, flange: rinse case NPT 1/4
Номер чертежа
Код заказа
20
71026700
KIT 472D Titan., flange: rinse case NPT
Номер чертежа
Код заказа
20
71026702
KIT 472D G1 1/4" w/o rc.HC4: rinsecase
Номер чертежа
Код заказа
20
71026704
KIT 472D HC4, G1 1/4" w/o rc: rinse case
Номер чертежа
Код заказа
9
71026755
KIT 472D Titan G1 1/4" w/o rc: rinsecase
Номер чертежа
Код заказа
9
71026756
KIT 472D 1.4571 G1 1/4 w/o rc: rinsecase
Номер чертежа
Код заказа
9
71026757
KIT 472D HC4, G1 1/4": rinse case G 1/4"
Номер чертежа
Код заказа
9
71026759
KIT 472D Titan, G1 1/4": rinsecase G1/4"
Номер чертежа
Код заказа
9
71026760
KIT 472D 1.4571, G1 1/4": rinsecase G1/4
Номер чертежа
Код заказа
9
71026762
KIT 472D HC4, G1 1/4": rinse case NPT
Номер чертежа
Код заказа
9
71026763
KIT 472D Titan, G1 1/4": rinse case NPT
Номер чертежа
Код заказа
9
71026764
KIT 472D 1.4571, G1 1/4": rinse case NPT
Номер чертежа
Код заказа
9
71026765
CPA472D длинная, 361Ti, D18-I: Sensorg
Номер чертежа
Код заказа
7
71214236
CPA472D длинная, Alloy, D18-I: Sensorg
Номер чертежа
Код заказа
7
71214237
CPA472D короткая, 361Ti, D18-I: Sensorg
Номер чертежа
Код заказа
7
71214238
Для CPA472D корот.,Alloy, D18-I: Sensorg
Номер чертежа
Код заказа
7
71214239
CPA472D длинная, 316Ti, D25-I: Sensorg
Номер чертежа
Код заказа
7
71214240
CPA472D длинная, Alloy, D25-I: Sensorg
Номер чертежа
Код заказа
7
71214242
CPA472D короткая, 361Ti, D25-I: Sensorg
Номер чертежа
Код заказа
7
71214243
CPA472D короткая, Alloy, D25-I: Sensorg
Номер чертежа
Код заказа
7
71214244
СPA472D длинная, PEEK, D25-I: Sensorg
Номер чертежа
Код заказа
7
71214245
CPA472D, PEEK, D25-I: Sensorg
Номер чертежа
Код заказа
7
71214246
Kit CPA472D long, PVDF, D25-I: Sensorg
Номер чертежа
Код заказа
7
71214247
Kit CPA472D short, PVDF, D25-I: Sensorg
Номер чертежа
Код заказа
7
71214248
Kit CPA472D long, PVDF-C, D25-I: Sensorg
Номер чертежа
Код заказа
7
71214249
Kit CPA472D short,PVDF-C, D25-I: Sensorg
Номер чертежа
Код заказа
7
71214250
KIT CPA472D long PVDF: sensor guide
Номер чертежа
Код заказа
7
71026660
KIT CPA472D long PVDF cond.: sensorguide
Номер чертежа
Код заказа
7
71026661
KIT CPA472D long HC4: sensor guide
Номер чертежа
Код заказа
7
71026662
KIT CPA472D long Titanium: sensor guide
Номер чертежа
Код заказа
7
71026663
KIT CPA472D long 1.4571: sensor guide
Номер чертежа
Код заказа
7
71026664
KIT CPA472D short: PVDF: sensor guide
Номер чертежа
Код заказа
7
71026666
KIT CPA472D short PVDF-cond.: sensorguid
Номер чертежа
Код заказа
7
71026667
KIT CPA472D short HC4: sensor guide
Номер чертежа
Код заказа
7
71026669
KIT CPA472D short Titanium: sensorguide
Номер чертежа
Код заказа
7
71026670
KIT CPA472D man.long Gel:retract.pipe
Номер чертежа
Код заказа
1
71026649
KIT CPA472D long pneum. Gel: retr. pipe
Номер чертежа
Код заказа
1
71026651
KIT CPA472D short hand Gel: retr. pipe
Номер чертежа
Код заказа
1
71026652
KIT CPA472D short pneum. Gel: retr. pipe
Номер чертежа
Код заказа
1
71026653
CPA472D укорочен. KCl:выдвижная труба
Номер чертежа
Код заказа
16
71026654
CPA472D укор.пневм.KCl:выдв.труба
Номер чертежа
Код заказа
16
71026655
Kit CPA472D KCI-pipe manual
Номер чертежа
Код заказа
16
71102512
Kit CPA472D KCi-pipe pneumatic
Номер чертежа
Код заказа
16
71102513
KIT CPA472D long: Cylinder 1.4404 w.head
Номер чертежа
Код заказа
5
71026656
KIT CPA472D short: Cylinder1.4404 w.head
Номер чертежа
Код заказа
19
71026658
KIT CPA472D with flange: flange DN50
Номер чертежа
Код заказа
23
71026774
KIT CPA472D with flange: flange ANSI 2"
Номер чертежа
Код заказа
23
71026776
KIT 472D DN50+ANSI 2", PEEK: raised face
Номер чертежа
Код заказа
22
71026766
KIT 472D DN50+ANSI 2", PVDF: raised face
Номер чертежа
Код заказа
22
71026767
KIT 472D DN50+ANSI 2"PVDF-c: raised face
Номер чертежа
Код заказа
22
71026768
KIT 472D DN50+ANSI 2", HC4: raised face
Номер чертежа
Код заказа
22
71026770
KIT472D DN50+ANSI 2",Titan:raisedface
Номер чертежа
Код заказа
22
71026771
KIT 472D DN50+ANSI 2",1.4571:raised face
Номер чертежа
Код заказа
22
71026772
KIT CPA472D with flange: flange DN80
Номер чертежа
Код заказа
23
71026775
KIT CPA472D DN80 PEEK: raised face
Номер чертежа
Код заказа
22
71026781
KIT CPA472D DN80 PVDF: raised face
Номер чертежа
Код заказа
22
71026783
KIT CPA472D DN80 PVDF-cond: raised face
Номер чертежа
Код заказа
22
71026784
KIT 472D DN80 HC4: raised face
Номер чертежа
Код заказа
22
71026785
KIT CPA472D DN80 Titan:raised face
Номер чертежа
Код заказа
22
71026786
KIT CPA472D DN80 1.4571: raised face
Номер чертежа
Код заказа
22
71026787
KIT CPA472D with flange: JIS flange
Номер чертежа
Код заказа
23
71085857
KIT 472D JIS flange, PEEk: raised face
Номер чертежа
Код заказа
22
71085850
KIT 472D JIS flange, PVDF: raised face
Номер чертежа
Код заказа
22
71085851
KIT 472D JIS flange, PVDF-C: raised face
Номер чертежа
Код заказа
22
71085852
KIT 472D JIS flange, HC4: raised face
Номер чертежа
Код заказа
22
71085854
KIT472D JISflange,Titanium:raisedface
Номер чертежа
Код заказа
22
71085855
KIT 472D JIS flange, 316TI: raised face
Номер чертежа
Код заказа
22
71085856
Kit CPA472D/473: 20retaining washer
Номер чертежа
Код заказа
18
71103282
KIT 472D HC4, G1/4": Swagelok rinse conn
Номер чертежа
Код заказа
21
71026794
KIT472D TitanG1/4:Swagelok rinse conn
Номер чертежа
Код заказа
21
71026795
KIT 472D 1.4571 G1/4: Swagelok rinse con
Номер чертежа
Код заказа
21
71026796
KIT CPA47x airflow throttle+dummyplug SS
Номер чертежа
Код заказа
3
51503732
Для CPA47X: обратный клапан дросселя
Номер чертежа
Код заказа
2
71329949
KIT CPA: elbow conn. R1/8 OD6 SS 2 pcs.
Номер чертежа
Код заказа
3
71027935
KIT CPA47x: sealing plug M12x1 (10 pcs.)
Номер чертежа
Код заказа
11
51503733
KIT CPA47x:stop bolt with handle (1 pc.)
Номер чертежа
Код заказа
4
51503731
KIT CPA472D: cyl. screw M6x70 20 pcs.
Номер чертежа
Код заказа
15
71026789
KIT CPA471/472 cyl. screw M6x45 20 pcs.
Номер чертежа
Код заказа
17
51503738
Номер чертежа
Код заказа
24
50062732
Номер чертежа
Код заказа
25
51517522
Protection pipe short f.CPA465 POM black
Номер чертежа
Код заказа
26
51518182
hose support f. Ø6 und Ø8 KCL hose
Защитный рукав для KCl-электрода
Номер чертежа
Код заказа
27
50080430
Kit CPA472D-KCl: Exit air seal bush PVDF
Пневматический предельный переключатель
Номер чертежа
Код заказа
12
51502874
Индукт.бесконтак.выключатели CPA47x
Номер чертежа
Код заказа
13
51502873
Проточ.накопитель DN50 PFA-lined, окошко
Труба DN80, с футеровкой PFA, с окном
Встрн.прям.переходник,разм.25,1.4404
Встр.наклон.переходник, раз.25,1.4404
Фланцевые уплотнения DN50,PN16
пробка-заглушка 1.4404, G 1 1/4" внутр.
Locking screw G1/4 inch GL8mm
Комплект соедин.трубок PVDF, G1/4"-DN 12
CPA47x пневм.соединение G1/8 AD6 10p
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .
Настроить
Принять только необходимое
Принять все