Краткие характеристики
-
Погрешность
класс 2 согласно IEC 60584
-
Макс. рабочее давление (статическое)
при 20 °C: 1 бар (15 psi)
-
Диапазон рабочих температур
Тип S:
0 C ...1600 C
Тип R:
0 C ... 1600 C
Тип B:
600 C ... 1700 C -
Максимальная длина по запросу
до 3.500,00 мм (137,80'')
Область применения
Платинородиевые термопары с керамическими термогильзами применяются для высокотемпературных точек измерения. Термогильзы, изготовленные из жаростойких материалов, служат для защиты чувствительного элемента термопары от механических и коррозионных воздействий рабочей среды в процессе эксплуатации и существенно продлевают срок службы используемых датчиков.
Термопара применяется в сталеплавильных процессах, для измерения температуры дымовых газов в промышленных печах и пр. Состоит из сменной термопары с одиночным или двойным чувствительным элементом и тройной керамической термогильзы.
Рабочий диапазон: до +1700 °C
Преимущества
Долгий срок службы благодаря использованию инновационных материалов для термогильз с улучшенной стойкостью к коррозионным и механическим воздействиям рабочих сред
Высокая долговременная стабильность благодаря надежной защите "горячего спая" и электродов термопары термогильзами, выполненными из непористых материалов
Удобный подбор исполнения термопары благодаря широкому опциональному набору
Сокращение ремонтно-эксплуатационных затрат благодаря модульной конструкции и сменным запасным частям
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
TI iTHERM FlameLine TAF11, TAF12x, TAF16
Термометр для измерения высоких температур
EN RU 28/11/202530/04/202512/11/201325/01/201216/06/2011Язык:
Русский
Версия:
28/11/2025
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
TI00251TRU_1625-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Безопасная распаковка керамических термогильз
Высокотемпературный термометр iTHERM FlameLine TAF1x
EN RU 11/12/202425/03/2024Язык:
Русский
Версия:
11/12/2024
Размер файла:
342.3 KB
Имя файла:
KA01698TRU_0224-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
High temperature thermometers TAF11, TAF12x
Unwrapping the safety seal for flanged ceramic thermometers
EN RU 20/01/2020Язык:
Английский
Версия:
20/01/2020
Размер файла:
125 KB
Имя файла:
EA01291TA2_0120.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Язык:
Английский
Версия:
14/07/2021
Размер файла:
478.5 KB
Имя файла:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (публикация)
高温测量迈向新阶段
高温测量迈向新阶段
TAF系列高温型温度计产品Язык:
Китайский
Версия:
11/12/2024
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
AI01128T_09_CN_02.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Язык:
Немецкий
Версия:
04/02/2025
Размер файла:
18.9 MB
Имя файла:
FA00006Tde_2325.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Язык:
Английский
Версия:
04/02/2025
Размер файла:
18.8 MB
Имя файла:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoЯзык:
Итальянский
Версия:
09/07/2024
Размер файла:
20.3 MB
Имя файла:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Язык:
Итальянский
Версия:
17/02/2020
Размер файла:
30.6 MB
Имя файла:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Язык:
Японский
Версия:
17/02/2020
Размер файла:
47 MB
Имя файла:
FA00006TJA_2020.pdf
-