Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Heartbeat Technology™ – надежность и эффективность функционального теста

Интеллектуальная альтернатива в области функциональной безопасности

Для обеспечения безопасности расходомеры должны соответствовать самым высоким требованиям надежности. Heartbeat Technology™ , реализованная в новом поколении расходомеров Proline, обеспечивает комплексную диагностику прибора — от измерительной трубки до модуля выходного сигнала. Это гарантирует невероятно низкий остаточный риск отказа функции пассивной защиты. Отслеживаемые до заводской калибровки и зарезервированные в памяти внутренние эталонные параметры прибора дополняют безопасную конструкцию минимальным уровнем отказов в соответствии со стандартом ГОСТ Р МЭК 61508.

Преимущества

  • Расходомеры Proline: максимальная безопасность и надежность

  • Максимальная гибкость при составлении графика функциональных тестов, т.к. оптимизация функционального теста или увеличенные интервалы проверки снижают участие персонала до минимума

  • Тесты на соответствие нормам выполняются на основе отслеживаемых референсных параметров

  • Документированная проверка функциональности прибора: предоставление результатов проверки по запросу для полного понимания результатов теста

  • Повышение эксплуатационной готовности системы, например, тестирование без достижения точки срабатывания

  • Минимальная степень участия персонала: без выездов на объект – максимальная безопасность благодаря автоматизированной и простой процедуры проведения тестов

  • Полнота теста не менее 95%: минимальное число опасных недетектируемых ошибок λDU

Heartbeat Technology позволяет планировать проведение функциональных тестов максимально гибко. Простота и лаконичность процедур тестирования снижают риск появления ошибок. Сотрудники, проводящие тесты, защищены от рисков и выполняют минимум действий.

Максимальная безопасность и надежность

В химических и нефтехимических компаниях безопасность имеет наивысший приоритет. Поэтому расходомеры должны быть максимально надежными. Несмотря на высокую стоимость, функциональный тест остается признанным методом проверки функциональной надежности. Технология Heartbeat Technology способствует минимизации участия персонала в ежедневных операциях.

Надежность и сокращение рисков отказа

Расходомеры Proline доказали свою надежность и отказоустойчивость в самых сложных областях применения. В частности, нам удалось существенно снизить интенсивность опасных недетектируемых отказов в соответствие стандарту ГОСТ Р МЭК 61508.

  • Функции расширенной диагностики и тестирования интегрированы прямо в измерительный прибор без возможности удаления

  • Электронные модули проходят полностью отслеживаемое тестирование в заводских условиях

  • Калибровка всех расходомеров Proline на аккредитованных установках

Гибкие возможности техобслуживания с Heartbeat Technology™

ГОСТ Р МЭК 61508 и уровни полноты безопасности ©Endress+Hauser

Международный стандарт МЭК 61508 определяет вероятность отказа на запрос (PFD) как основа техобслуживания прибора. Благодаря снижению вероятности отказа на запрос (PFD) пользователи Proline могут планировать проведение функциональных тестов в соответствие с операционными потребностями. Таким образом, Heartbeat Technology позволяет значительно оптимизировать процессы и сэкономить денежные средства.

Эффективное управление техобслуживанием и проверкой электроники

Heartbeat technology ©Endress+Hauser

Heartbeat обеспечивает самодиагностику без прерывания процесса с выводом диагностической информации в соответствие с NAMUR NE107. Благодаря высокой степени полноты диагностики функциональный тест ограничивается проверкой соответствия и визуальным осмотром для выявления систематического воздействия, связанного с процессом. Результаты тестирования можно изучить на объекте или дистанционно с помощью инструмента управления основными средствами, а также передать их ответственным за управление поверкой электронных компонентов. Последние восемь отчетов о проверке сохраняются в памяти прибора.

Химическая установка © Diamond