Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Устраните проблемы при измерении перепада давления

Электронные датчики перепада давления повышают надежность в 10 раз

Измерение перепада давления широко используется для определения уровня в герметичных и вакуумных резервуарах. Однако традиционное измерение перепада давления с использованием импульсных линий и капилляров имеет свои недостатки с точки зрения точности – например, из-за колебаний температуры – и общей стоимости владения.

Преимущества

  • Надежность: Новая электронная система измерения перепада давления не имеет недостатков, присущих обычным механическим системам, что обеспечивает повышенную точность измерений, доступность и надежность процесса.

  • Безопасность: Минимальные риски для безопасности благодаря архитектуре и конструкции электронной системы перепада давления.

  • Экономичность: Уменьшение стоимости владения благодаря сокращению времени установки, обслуживания, простоя и низкой потребности в запасных частях.

Надежные, безопасные и экономичные датчики

В новой системе для измерения перепада давления от Endress+Hauser, состоящей из одного преобразователя и двух датчиков, проверенная технология используется по-новому. Преобразователь вычисляет разницу давления на основе показаний двух датчиков и передает значения уровня, объема или массы через выход 4...20 мА/HART как стандартный двухпроводной прибор с питанием по сигнальной цепи. Надежность и безопасность процесса повышаются, а затраты сокращаются.

Некорректные измерения в прошлом

Импульсные линии стандартных систем засоряются, протекают, в них образуется лед или конденсат. Даже на системы с капиллярами, наполненными маслом, влияют изменения температуры окружающей среды. Электронные системы перепада давления Deltabar FMD71 и FMD72 исключают эти проблемы – они не только гарантируют точность измерений, но и повышают надежность и безопасность ваших процессов.

Лучший датчик для вашей области применения

Используя нашу электронную систему перепада давления, вы можете выбрать наиболее подходящие присоединения, корпус и измерительные ячейки:

  • Датчик FMD71 c керамической мембраной Ceraphire® может работать в вакууме и лучше всего подходит для применения в абразивных и агрессивных средах. В основе системы лежит технология емкостного датчика, а функция самодиагностики гарантирует повышенную безопасность.

  • Датчик FMD72 с металлической мембраной обеспечивает температурную компенсацию для точности измерений – даже в процессах с быстро меняющейся температурой!

Увеличение безопасности процесса

Минимальные риски для безопасности благодаря архитектуре и конструкции электронной системы перепада давления:

  • Отсутствие протечек в трубопроводе и соединениях, часто наблюдаемых в стандартных системах

  • Отсутствие конденсата и испарения в линиях (нестабильность сухого/мокрого колена) и засорения

  • Пригодные для работы в вакууме керамические измерительные модули Ceraphire® с высокой степенью защиты от перегрузок

©Endress+Hauser
Deltabar FMD 72, алюминиевый корпус ©Endress+Hauser

Загрузки