Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Защита насосов... и людей

Установка подходящих измерительных приборов позволит повысить надежность насосов и уменьшить существующие риски

На нефтехимическом предприятии могут быть установлены тысячи насосов и связанных насосных систем. Все они имеют большое значение, поскольку потребляют значительную долю энергии, и их перестройка или замена сопряжена со значительными затратами. На предприятиях меньшего размера насосы также играют важную роль, поскольку обеспечивают безопасное и надежное перемещение технологических и хозяйственно-бытовых жидкостей. Добавление нескольких датчиков в насосную систему позволяет повысить эффективность работы насосов и обеспечить безопасность эксплуатации.

Некоторые насосы, входящие в насосные системы, поставляются с небольшим количеством контрольно-измерительных приборов или вовсе без них. Кроме того, даже при наличии приборов эффективная интерпретация их данных может быть затруднена. Эти насосы предназначены только для реагирования на команды включения и выключения или целевые команды, поступающие из АСУ ТП в тех случаях, когда технолог использует дроссельные заслонки для регулирования скорости потока в процессе. Как получить достоверную информацию для повышения надежности и безопасности насоса?

Датчики контроля производительности — ключевой фактор надежности

В процессе эксплуатации необходимо реагировать на изменения процессов, повреждение и износ оборудования. Но как можно определить влияние ваших действий на производительность насоса? Он не может оставаться неподвижным в течение долгого времени, а без подходящих инструментов контроля износ насоса может даже ускориться. Наши специалисты помогут вам установить или заменить контрольно-измерительные приборы для насосной системы, обеспечив монтаж подходящих датчиков, предоставляющих достоверную информацию. Инвестиции в измерительные приборы позволят повысить надежность и снизить затраты.

Надежность — ключ к безопасности

Окись этилена — опасная жидкость, требующая использования КИП для обнаружения ситуаций, представляющих угрозу для предприятия и персонала. Так, перегрев окиси этилена в насосе может привести к ее агрессивному распаду. Системы защиты с резервными датчиками и несколькими устройствами, инициирующими останов, позволяют выявлять подобные сценарии и реагировать на них. Датчики Endress+Hauser, соответствующие SIL согласно ГОСТ Р МЭК 61508, можно встраивать в цепи аварийного останова с соблюдением стандартов безопасности. С их помощью можно выявлять проблемы до того, как они станут слишком серьезными.

Безопасность как осознанный выбор

Выбирая компанию Endress+Hauser в качестве партнера, вы привлекаете квалифицированных специалистов, способных повысить производительность ваших насосных систем и системы ПАЗ для защиты ваших сотрудников и предприятия. Не оставляйте безопасность на волю случая, выберите:

  • полный ассортимент лучших в своем классе и безопасных КИП для контроля над насосами и систем доставки информации

  • в сочетании с наиболее надежными компонентами для обеспечения безопасности

  • и дополняемый услугами, оказываемыми квалифицированными техническими специалистами во множестве стран мира

Дополнительная информация о защите насосов

Датчик предельного уровня, установленный рядом с дном резервуара ©Endress+Hauser

Датчики предельного уровня можно установить рядом с дном резервуара, тем самым предотвратив возникновение условий, способных привести к кавитации.

Датчик предельного уровня с контролем заполнения трубы (EPD) ©Endress+Hauser

Датчик предельного уровня с контролем заполнения трубы (EPD) предотвращает возможный сухой ход этого насоса

Доступ к диагностической информации с преобразователей, подключенных к цифровой шине EtherNet/IP ©Endress+Hauser

С помощью ноутбука или сетевой рабочей станции техник может оценивать данные диагностики, поступающие напрямую с преобразователей расхода, уровня, давления и температуры, подключенных к цифровой шине EtherNet/IP.

Выберите рынок / регион