Круглосуточный контроль качества воды

Предотвращение проблем, вызываемых коррозией и известковым налетом, и обеспечение целостности пароводяного контура

Контроль качества воды на электростанциях позволяет поддерживать ее эксплуатационную эффективность и минимизировать простои электростанции по причине коррозии или утечек. Кроме того, он сохраняет применимость гарантий поставщиков бойлеров и турбин. На целостность элементов оказывает влияние постоянный контакт воды и пара с металлическими поверхностями, вызывающий образование коррозии и известкового налета. Вам необходимы интеллектуальные инструменты измерения и анализа качества, позволяющие предотвращать такие ситуации и избегать дорогостоящего ремонта.

SWAS — стандартизированное решение для отбора проб и анализа

Модульная система анализа пара и воды SWAS предоставляет все необходимые измерительные сигналы для контроля рабочего процесса. Вначале на стойке анализа (мокрой стойке) из пароводяного контура отбираются пробы, которые затем проходят подготовку (охлаждение и снижение давления). Затем анализируются такие параметры подготовленной пробы, как pH, содержание растворенного кислорода, силиката и натрия, а также полная, кислотная и дифференциальная катионная проводимость. Это модульное, масштабируемое и легко модернизируемое решение, с помощью которого вы можете повысить эффективность производства.

  • Совместимость с цифровой технологией Memosens позволяет упростить калибровку, повысить надежность измерений и обеспечить удобство обслуживания

  • Один преобразователь для обработки всех возможных параметров благодаря многоканальным контроллерам Liquiline

  • Встроенный журнал контроля качества воды

  • Профилактическое техобслуживание с расчетом остаточной емкости катионного обмена

  • Расчет pH на основе дифференциальной катионной проводимости по стандарту VGB

Решения с интеллектуальным анализом — предотвращение коррозии и осадка

Технологическая карта пароводяного контура ©Endress+Hauser

Параметры мониторинга качества воды (pH, силикат, растворенный кислород и проводимость) в пароводяном контуре.

Применение

Измерение pH в пароводяном контуре

Контроль значения pH котловой воды для предотвращения коррозии системы

Значение pH зависит от конкретного места в пароводяном контуре. Существует два метода коррекции уровня pH, выбор которых зависит от применяемых на предприятии материалов: универсальный метод и щелочной метод. В то же время, обычно для предотвращения коррозии поддерживают значение pH питательной воды на небольшом щелочном уровне. Мы предлагаем уникальный pH-электрод для сверхчистой воды и солевое кольцо для надежного измерения.

Измерение содержания силиката в пароводяном контуре

Точный мониторинг содержания силиката позволяет защитить турбину

Силикат может осаждаться на любой поверхности, контактирующей с паром, что приводит к образованию слоя твердых отложений на лопастях турбины, провоцирующего истирание и закупорку. Удаление частиц силикатов с помощью химических и механических процессов требует значительных затрат времени и ресурсов. Наши анализаторы позволяют реализовать непрерывный мониторинг в нескольких точках пароводяного цикла и предотвратить дорогостоящие задержки при запуске и ручном отборе партий проб.

Измерение содержания кислорода в пароводяном контуре

Мониторинг растворенного кислорода (DO) для предотвращения коррозии

Присутствие кислорода допускается только в следовых количествах (ppb), так как он может вызывать коррозию, повреждающую элементы парового цикла. Для минимизации коррозии в щелочной рабочей среде используется механическая деаэрация и химические вещества, удаляющие растворенный кислород. Технология Memosens в датчиках кислорода в сочетании с нашим преобразователем Liquiline обеспечивает надежную лабораторную калибровку, простое техобслуживание и минимальный простой точки измерения.

Измерение проводимости в пароводяном контуре

Обнаружение колебаний проводимости, провоцирующих отложения

Измерение проводимости дает возможность определить содержание растворенных твердых веществ и их склонность к образованию отложений. Проводимость чистой воды почти равна нулю, и даже небольшое присутствие соли может значительно увеличить ее коррозийность. На основе показателя проводимости можно обнаруживать загрязнения, вызываемые утечками охлаждающей воды и воздуха. Мы предлагаем широкий спектр многопараметрических преобразователей для решения ваших задач. Эти преобразователи входят в семейство приборов Liquiline и имеют ряд преимуществ:

  • Быстрый и простой ввод в эксплуатацию, легкое расширение

  • Поддержка технологии цифровых датчиков Memosens, удобное управление по единому принципу

  • Компактное исполнение или панельный монтаж для более простой эксплуатации

Изучите наш ассортимент!

Преимущества

Мы уверенно утверждаем, что наши интеллектуальные измерительные приборы позволят вам избежать дорогостоящего ремонта и излишних простоев. В панели SWAS устанавливаются лучшие в своем классе измерительные приборы, которые обеспечивают стабильную целостность пароводяного контура. Все такие панели легко устанавливаются, вводятся в эксплуатацию и обслуживаются, а благодаря модульной конструкции — свободно комбинируются друг с другом.

  • 50%

    Увеличение времени безотказной работы благодаря цифровым измерительным приборам с технологией Memosens, установленным на панелях

  • 3 250 долларов

    дополнительной экономии каждые 26 минут для типовой парогазовой установки мощностью 500 МВт благодаря применению анализаторов проводимости дегазированной среды

  • 50%

    экономия времени при интеграции панели SWAS в систему управления процессом благодаря применению преобразователей Liquiline

Выберите рынок / регион