Минимизация рисков благодаря обновлению парка приборов

Обеспечение безопасности благодаря замене устаревших технологий

На этих объектах часто встречаются опасные зоны и среды со множеством потенциальных угроз, создающих риски для людей и для бизнеса. Несмотря на все предпринимаемые попытки по поддержанию высокого уровня безопасности, аварийные ситуации продолжают случаться, а производственные убытки влекут за собой повышение расходов. Любые профилактические меры всегда обходятся дешевле, чем вынужденный простой. Замена механических приборов и приборов с другими устаревшими технологиями на более надежные и эффективные системы – залог поддержания максимальной производственной безопасности и эффективности.

Наше предложение

Мы предлагаем повысить безопасность процессов на установках различных типов – будь то паровые турбины, парогазовые турбины, гидроагрегаты, двигатели внутреннего сгорания или ТЭЦ – с помощью нашего отраслевого опыта и технологии, позволяющей подобрать оптимальную замену для существующих механических измерительных приборов и других устаревших технологий. Измерительные приборы, требующие меньше технического обслуживания, реже выходящие из строя и в конечном итоге позволяющие вам достигать поставленных целей.

  • Линейка надежных измерительных приборов, отвечающих международным стандартам, таким как ATEX, FM, TIIS

  • Передовая технология, соответствующая стандарту ГОСТ Р МЭК 61508 SIL 2 и позволяющая создавать системы для безопасных измерений с однородным резервированием уровня до SIL 3

  • Встроенная функция диагностики, верификации и мониторинга; безопасность технологических процессов и производственная безопасность за счет использования технологии Heartbeat

  • Унифицированные принципы управления для более простого и безопасного управления рабочим процессом

  • Благодаря комплексным сервисным услугам и отраслевому опыту мы предоставляем международную поддержку в течение всего срока эксплуатации производственной площадки. Кроме того, мы проводим семинары и тренинги по безопасности и соблюдению стандартов для обучения персонала

Надежное и эффективное измерение в надежных руках

Прямое, точное измерение расхода на входе газовой турбины

Прямое, точное измерение расхода на входе газовой турбины

Топливопотребление оказывает огромное влияние на эффективность предприятия и в конечном итоге на чистую прибыль, именно поэтому важно получать точные данные о расходе природного газа. Стандартные турбинные расходомеры измеряют только объемный расход, следовательно, для измерения массового расхода и скорректированного объемного расхода требуются другие приборы. Подверженные износу, эти расходомеры со временем теряют точность измерения и кроме того требуют периодической смазки. Замена турбинных расходомеров на кориолисовый расходомер Promass позволит напрямую измерять массовый расход газа.

  • Прибор Promass Coriolis является многопараметрическим: нет необходимости в других приборах для измерения и корректировки давления, температуры и плотности

  • Повышение точности в пределах +/- 0,35% означает существенную экономию газа

  • Повышенные надежность и безопасность за счет верификации на месте и самодиагностики благодаря технологии Heartbeat

Более чувствительные сцинтилляционные детекторы

Замените гамма-детектор, оставив при этом прежний гамма-источник

Для некоторых сложных производственных процессов ТЭЦ, работающих на углеводородах, биомассе или отходах по-прежнему используют радиометрический метод измерения уровня, предельного уровня и плотности. Однако точность измерения стандартных приборов с детектором Гейгера-Мюллера со временем снижается из-за уменьшения активности гамма-источника и относительной нечувствительности гамма-детекторов. Вы можете продлить срок эксплуатации установленного источника радиации за счет перехода на новые сцинтилляционные детекторы.

  • Более чувствительные детекторы, такие как Gammapilot FMG60, работают с низкоинтенсивными полями излучения, что позволяет использовать установленный источник в течение нескольких ближайших лет

  • Отсутствие затрат на замену и утилизацию, нет необходимости в оформлении документов и снижение рисков

Автоматические очистка и калибровка

Автоматический, простой в обслуживании контроль pH при обессеривании

Контроль pH очень важен для правильной работы системы очистки дымовых газов. Но суровые, разрушающие условия внутри газоочистителя сильно осложняют работу датчиков pH. Стандартные системы требуют частой очистки и ручной калибровки, а также регулярной замены датчика. К счастью, благодаря интеллектуальным системам теперь можно автоматизировать процессы очистки и калибровки датчиков для надежного, неизменно точного измерения уровня pH и снижения эксплуатационных расходов.

  • Полностью автоматических очистка и калибровка при использовании систем измерения pH Liquiline Control CDC90

  • Точное измерение, более длительный срок эксплуатации датчиков pH и уменьшение эксплуатационных расходов

  • Выше рабочая безопасность за счет сокращения количества операций по техническому обслуживанию в опасных зонах

Измерение плотности и расхода в процессе обессеривания дымового газа (FGD)

Измерение плотности известкового раствора в обессеривании дымового газа

Измерение плотности известкового молока в инжекционной точке имеет большое значение для контроля эффективности очистки дымового газа. При достижении заданной концентрации сернокислый кальций удаляется из рабочего процесса. Измерение плотности может выполняться с помощью чувствительного и безопасного радиометрического прибора Gammapilot. Для заказчиков, предпочитающих не использовать радиометрический принцип измерения, мы предлагаем новую технологию с использованием кориолисового расходомера Promass Coriolis, который может одновременно измерять плотность, массовый расход и температуру.

  • Новое поколение радиометрических приборов Gammapilot является чувствительным, безопасным и надежным средством измерения для большого числа применений

  • Кориолисовый расходомер Promass позволит отказаться от использования ядерного источника излучения, что приведет к уменьшению количества необходимых сертификатов, официальной документации и программ обучения

Новое поколение планшетных компьютеров

Новое поколение планшетных компьютеров сменяет коммуникаторы HART®

Настройка прибора занимает большую часть рабочего времени специалиста по техническому обслуживанию. Функционал многих портативных коммуникаторов ограничивается использованием одного протокола (например, HART) и только функциями настройки. Повысьте производительность и безопасность с помощью нового надежного планшета Field Xpert для эффективного и стандартизированного управления всеми приборами в несколько касаний. Экономьте время и средства при обслуживании сложных производственных процессов за счет простой настройки и верификации приборов с одновременной оптимизацией подключения.

  • Экономия времени за счет простой в использовании современной оптимизированной сенсорной технологии

  • Снижение расходов за счет использования одного прибора, поддерживающего интерфейсы PROFIBUS, Modbus и специальные сервисные интерфейсы компании Endress+Hauser. Простое подключение к приборам в одно касание благодаря функции автоматического распознавания оборудования

  • Оптимизация процесса контроля соответствия стандартам: создание отчетов по настройке и верификации Heartbeat, индикация кривой эхо-сигнала и многое другое

Емкостное измерение предельного уровня в бункерах для золы уноса рукавных и электрофильтров для очистки дымовых газов

Измерение уровня золы уноса без ядерного источника излучения и детектора

Очистка дымовых газов от твердых частиц требует датчиков предельного уровня для индикации полного заполнения бункеров для золы уноса электрофильтров и рукавных фильтров для очистки дымовых газов. Радиометрический принцип измерения (гамма-излучение) является хорошо зарекомендовавшим себя, надежным способом измерения для данной цели, особенно при использовании угля плохого качества. Заказчики, предпочитающие не использовать радиометрический принцип измерения, могут перейти на емкостный принцип с помощью, например, датчика предельного уровня Solicap FTI77.

  • Откажитесь от использования ядерного источника излучения, чтобы уменьшить количество необходимых сертификатов, официальной документации и программ обучения. Меньше эксплуатационные расходы

  • Самый надежный и конструкционно прочный емкостный датчик в мире на сегодняшний день, Solicap FTI77 идеально подходит для использования при высоких температурах и условиях высокой абразивности

  • Большая площадь является залогом стабильного измерения (никаких ложных срабатываний)

Изучите наш ассортимент!

Изучите наш ассортимент!

Преимущества

Безопасность персонала — приоритет номер один на любом этапе жизненного цикла вашей электростанции, будь то проектирование, строительство, эксплуатация или техническое обслуживание. Отказы оборудования, большая часть которых – результат ненадлежащей эксплуатации и обслуживания оборудования (часто длящихся годами), могут привести к серьезным травмам. Именно поэтому мы предоставляет полный ассортимент решений, технологий и услуг, соответствующих специфике ваших задач. Мы производим приборы, отвечающие высочайшим стандартам качества и обеспечивающие стабильную продуктивность и совместимость.

  • x10

    более высокая надежность цифровых приборов по сравнению с механическими

  • Zero

    движущихся частей и зависимости от колебаний плотности

  • 17+

    лет применения стандарта функциональной безопасности ГОСТ Р МЭК 61508 (качество, безопасность и надежность)

Выберите рынок / регион