Оптимизируйте стоимость жизненного цикла пароводяного контура

Даже небольшое количество пара может переносить много энергии; даже небольшое количество воды может повредить турбину

Основные преимущества использования пара в качестве теплопередающей среды - нетоксичность, невоспламеняемость, а также невысокая стоимость и низкая потребность в технобслуживании применяемого оборудования. И, тем не менее, можно столкнуться с проблемами, связанными с безопасностью системы, ранними отказами оборудования, низкой эффективностью паровой системы, частыми отключениями котла, повреждениями паропроводящих труб и клапанов в результате гидравлического удара, вибраций, коррозии, разъедания, снижением производительности подогревателей и переполнением конденсатосборников.

Наше предложение

Наша задача – сделать функционирование вашего пароводяного контура эффективным и минимизировать влияние низкого давления и плотности. Endress+Hauser предоставляет полный ассортимент решений, технологий и услуг, соответствующих специфике ваших задач. Вся измерительная аппаратура, включая приборы для измерения уровня, давления, расхода, температуры, анализа жидкости и т.д., производится в соответствии с высочайшими стандартами качества и гарантирует стабильно высокую точность и полную совместимость. Мы предлагаем комплексные решения, дающие целый ряд преимуществ:

  • Повышение эффективности и эксплуатационной готовности пароводяного контура с помощью усовершенстованных приборов уровня на котле, конденсаторе, теплообменниках и баке питательной воды.

  • Оптимизация затрат на протяжении жизненного цикла

  • Сокращение времени на планирование и закупку

  • Минимизация затрат на погрузку и монтаж

  • Соответствие стандартам безопасности электростанций (PED)

Повысьте эффективность пароводяного контура

Технологическая схема пароводяного контура ©Endress+Hauser

Процесс в пароводяном контуре

Области применения

Измерение уровня в главном конденсаторе (конденсатосборнике)

Приемник конденсатора

Основная функция конденсатора пара – конденсация отработавшего пара из турбины низкого давления и преобразование его в воду, с последующим повторным использованием в качестве питательной воды котла. Вакуумные условия позволяют генерировать больше мощности, но требуют возможности простого тестирования и техобслуживания, а также постоянного надежного измерения уровня. Как вы решаете задачи, связанные с вакуумом и техобслуживанием датчиков уровня? Попробуйте наш микроимпульсный уровнемер Levelflex – альтернативу традиционным преобразователям перепада давления для измерения уровня и поплавкам.

Измерение уровня в барабане парового котла с помощью приборов Endress+Hauser

Барабан парового котла и предварительные подогреватели

При сильном падении уровня перегрев водогрейных труб может стать причиной серьезных аварий, потенциальные последствия которых – дорогостоящий ремонт, простой и травмы или гибель сотрудников. При слишком высоком уровне котловая вода попадает в перегреватель или турбину, вызывая повреждения, приводящие к значительным затратам на ремонт, отключению турбины или котла или падению их эффективности. Поскольку измерение уровня должно быть точным, а результаты должны передаваться в систему управления, следует использовать современные технологии, такие как измерение микроимпульсным уровнемером (GWR).

Изучите наш ассортимент!

Преимущества

Используя накопленные за более чем 60 лет знания и опыт работы в области пароводяных контуров, мы оптимизируем ваши затраты на жизненный цикл оборудования и сокращаем время, необходимое для планирования и поставок. Наша цель – предоставить заказчику инженерное решение, которое будет проще, безопаснее и точнее, и внесет стабильные улучшения в производственный процесс.

  • 25%

    сокращение затрат достигается благодаря переходу к измерению уровня с помощью микроимпульсного уровнемера (GWR) в выносной камере резервуара

  • Полностью укомплектованная

    система, приобретаемая у одного поставщика

  • 100 000

    решений Levelflex с байпасной схемой установлено во всем мире

Выберите рынок / регион