Снижение затрат в фармацевтической промышленности

Инновации помогают снижать затраты в фармацевтической отрасли

Фармацевтика постоянно сталкивается с новыми трудностями. Например, дискуссии вокруг «Закона о защите пациентов и доступном медицинском обслуживании» (PPACA) в США показывают, что попытки внести изменения в существующую систему могут оказаться неоднозначными с политической точки зрения. Базовые лекарства должны быть доступны для широких слоев населения. В то же время глобальная конкуренция становится все более напряженной. И хотя благодаря высоким затратам на исследования повышается производительность и надежность продукции, необходимо обеспечивать то же качество при более низкой стоимости.

Как вы можете снизить затраты

Оптимизация рабочего процесса позволяет повысить работоспособность и надежность предприятия. Одной из критических точек измерения в биофармацевтических процессах является температура. Для обеспечения оптимального выхода и качества продукции необходимо регулярно калибровать приборы для измерения температуры. Для критичных областей применения принят межкалибровочный интервал в полгода. Использование инновационных измерительных технологий позволяет значительно сократить трудозатраты на калибровку и расходы.

  • Стандартизируйте установленные приборы, оптимизируйте складские запасы и увеличьте доступность запасных частей

  • Оптимизируйте калибровку или установите самокалибрующиеся приборы для измерения температуры

  • Интегрируйте и оценивайте диагностические данные, проверяйте функциональное состояние приборов

  • Упростите сервисные процессы

  • Упростите обучение, эксплуатацию и получение квалификации

Узнайте, как снизить затраты в фармацевтической промышленности

Обзор биопроцесса ©Endress+Hauser
Процесс ферментации ©Endress+Hauser

Области применения

Внедрите инновационные технологии измерения температуры

Температура — одна из важнейших критических точек измерения в биопроцессе. Она оказывает воздействие как на клеточную кинетику, так и на растворимость газов. Температура также влияет на оптимальную кинетику реакций, клеточный рост, жизнеспособность клетки и формирование продукта. Следовательно, для соблюдения требований к процессу и сохранения точности измерений необходимы контроль температуры в узком диапазоне и регулярная калибровка. Самокалибрующиеся приборы измерения температуры помогают сократить трудозатраты и способствуют успешному контролю затрат в фармакологической промышленности.

проверка приборов

Проверка функционального состояния приборов

Надежность процесса можно повысить путем оценки диагностических данных, интегрированных в системную архитектуру. Данные доступны из любого места в режиме реального времени. Ошибки распознаются на ранней стадии, и время простоев сокращается до минимума. Проверка приборов позволяет убедиться, что все критические компоненты работают надлежащим образом в рамках заданной спецификации. Функциональное состояние приборов можно задокументировать, нажав всего одну кнопку. В долгосрочной перспективе это позволяет увеличить промежутки между калибровкой.

Оптимизируйте сервисные процессы

Унификация типовых процедур важна не только для прохождения аудита, но и для оптимизации сервисных процессов. В качестве отправного пункта необходимо проверить парк установленных приборов, чтобы получить его подробный обзор. Затем можно приступать к разработке глобальных типовых процедур для одинаковых точек измерения, чтобы обеспечить доступность нужной типовой процедуры в любое время. Контроль затрат в фармацевтической промышленности начинается с унификации типовых процедур, оптимизации калибровки и сервисных процессов в целом.

Стандартизация установленных приборов

Унифицированная эксплуатация и быстрая замена устройств: звучит просто, но в действительности все совершенно иначе. Анализ установленной базы приборов — основа успешной оптимизации для достижения большей работоспособности предприятия и сокращения рисков. Устаревшие и нестандартные приборы выявляются и заменяются. Так в стандартизированной среде улучшается логистика запасных частей и сокращаются трудозатраты на обучение.

Изучите наш ассортимент!

Знакомьтесь с нашими экспертами

Никто не знает задач фармацевтической промышленности лучше, чем вы. Специалисты Endress+Hauser имеют многолетний опыт работы в отрасли и детальное понимание процессов вашего фармацевтического производства. Это позволяет нам контролировать ваши расходы и повышать производительность. Мы - профессионалы в автоматизации процессов.

©Endress+Hauser

Преимущества

Преодолевайте любые будущие трудности вместе со специалистами Endress+Hauser. Они предложат тысячи идей по осуществлению контроля затрат в фармацевтической промышленности, помогут вам достичь своих целей и провести оптимизацию рабочего процесса.

  • 10%

    — процент сокращения затрат благодаря профилактическому техобслуживанию

  • 60%

    — процент сокращения числа типовых процедур для калибровки

  • 94%

    общая величина покрытия функциональных тестов с технологией Heartbeat Technology

Выберите рынок / регион