Группа компаний Endress+Hauser

Медиа-центр

Мероприятия

Ваша карьера c Endress+Hauser

Онлайн-инструменты

Контакты

Стандартизация приборов в проектах

Стандартизация приборов в проектах

Сокращение затрат на ввод в эксплуатацию и хранение запасных частей за счет стандартизации приборов

Выбор и разработка правильного комплекса приборов для предприятия пищевой промышленности и машиностроения – достаточно сложная задача, будь то новая установка или проект по модернизации. Занимающаяся этим компания должна учитывать все актуальные тенденции и нормы в области гигиенического исполнения, безопасности для пищевых продуктов и их качества. Для успешной реализации таких проектов с четкой направленностью на цель и соблюдением графика необходим большой объем знаний в конкретной отрасли промышленности и области применения.

30 - 40%

сокращение складского запаса зап.частей.

Процесс мембранной фильтрации сыворотки и молока

Надежный партнер

Доверьте стандартизацию приборов в ваших проектах компании Endress+Hauser, постоянно имеющей дело с процессами, рисками и сложными задачами. Эксперты компании по различным отраслям промышленности и областям применения отлично представляют себе растущие требования в пищевой промышленности, связанные с гигиеническими нормами, безопасностью пищевых продуктов и их качеством.
Спектр наших услуг включает в себя:

  • Комплексная поставка всех компонентов – единый поставщик всех измерительных приборов, необходимых для определения параметров процессов в пищевой промышленности

  • Обширный опыт реализации крупных проектов, включая координацию работы с генеральными подрядчиками, строительными и машиностроительными организациями и субподрядчиками

  • Упрощение проекта и снижение рисков

  • Высокая квалификация в соответствующих отраслях и областях применения в глобальном масштабе

Комплексная поддержка

Компания Endress+Hauser оказывает поддержку на протяжении всего срока проекта, от концепции до успешного ввода в эксплуатацию и обеспечения бесперебойной работы систем.

  • Этапы управления в составе проекта ©Endress+Hauser

    Успешное управление проектом на каждом этапе

  • Производственное предприятие по разделению молока и сыворотки ©MILEI

    Планирование проекта начинается на месте реализации

Поддержка компании на каждом этапе проекта

Концепция

Своевременное участие всех сторон – ключевое условие для успешной реализации проекта от начала до конца. Особую важность имеет профессиональное взаимодействие и выполнение запланированных действий на начальном этапе. Четкие и понятные соглашения между всеми партнерами, от владельца проекта до производителя систем – залог беспроблемной реализации проекта.

Обсуждение плана проекта

Планирование

Выбор и разработка комплекса измерительных приборов, оптимально соответствующих поставленным целям, требует больших затрат времени и ресурсов на этапе проектирования. Стандартизация набора измерительных приборов значительно упрощает эту задачу и дает еще больший потенциал:

  • Сокращение времени выхода на рынок за счет более быстрой приемки при вводе в эксплуатацию

  • Постоянная экономия эксплуатационных затрат благодаря, например, упрощению операций калибровки

  • Снижение затрат на набор необходимых запасных частей

  • Снижение трудозатрат на обучение

  • Повышение готовности предприятия и общей эффективности оборудования благодаря расширенной диагностике и оптимальной интеграции

Планирование и координация проекта

Реализация

На этапе реализации компания Endress+Hauser использует весь свой опыт в управлении проектами, инструменты проектирования и широкий спектр решений. Endress+Hauser предоставляет полный комплекс услуг, за счет чего проект становится проще, предотвращается превышение бюджета и обеспечивается соблюдение графика. Программные инструменты, такие как Applicator, Life-Cycle-Management и W@M, позволяют сократить трудозатраты и стабилизировать реализацию проекта.

Управление жизненным циклом

Ввод в эксплуатацию

Сотрудничество с опытными техниками Endress+Hauser и высокая степень унификации приборов позволяют обеспечить безошибочный монтаж, сократить время ввода в эксплуатацию (уменьшение до 50%), минимизировать трудозатраты на обучение технического персонала заказчика и специалистов по техобслуживанию.

Ультрафильтрация молока и сыворотки

Эксплуатация

Компания Endress+Hauser, помимо прочего, оказывает поддержку текущей работы предприятия. С точки зрения безопасности, качества и надежности очень важную роль играет калибровка. Обеспечиваемая компанией Endress+Hauser полная прослеживаемость калибровки, будь то на месте эксплуатации или в калибровочной лаборатории Endress+Hauser, позволяет гарантировать высочайшую степень достоверности и точности измерений.

Разделение молока и сыворотки

Преимущества

Цель компании – помочь заказчику успешно реализовать проект по новой установке или модернизации. Профессиональное взаимодействие на всех этапах проекта создает доверие и играет решающую роль для успеха. Имея в штате экспертов по различным отраслям промышленности и областям применения, а также обширный опыт стандартизации измерительных приборов в крупномасштабных проектах по всему миру, компания способна оказать вам любую необходимую поддержку.

50 %

сокращение времени ввода в эксплуатацию благодаря наличию опытных технических специалистов и стандартизации измерительных приборов.

30 %

сокращение времени реализации проекта за счет максимального снижения его сложности и применения специально разработанных программных инструментов.

30-40 %

снижение необходимости в обучении и тренингах благодаря стандартизации измерительных приборов и интуитивным интерфейсам управления ими.

Данный сайт использует файлы «cookie». Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь на использование нами файлов «cookie». Узнайте больше здесь закрыть

Выберите рынок / регион