Улучшение результатов переработки шахтных вод

Обеспечьте соответствие экологическим нормам и сократите расходы, усовершенствовав процессы переработки шахтных вод

В горных разработках вода играет критически важную роль. От нее зависят не только люди, работающие в шахтах, но и многие процессы горнодобычи, связанные с потреблением большого количества воды. Это может представлять проблему, поскольку многие шахты расположены в удаленных районах, не имеющих достаточного водоснабжения. Кроме того, процессы водоподготовки, такие как выщелачивание и флотация, потребляют много энергии и химикатов. Наконец, отработанную воду необходимо отводить из шахт в окружающую среду, не допуская при этом нанесения ей вреда.

От опреснения до сброса

Все больше шахт переходит на более оптимальные процессы получения воды, такие как опреснение на основе обратного осмоса. Однако для получения стабильно хороших результатов требуется тщательный мониторинг таких процессов. Это справедливо и для подготовки технологической воды. Оптимизация потребления энергоресурсов и химикатов реализуема только при условии тщательного контроля ряда параметров, таких как pH и содержание растворенного кислорода. Это касается и обработки воды после ее использования, поскольку необходимо обеспечить соблюдение экологических норм.

  • Опреснение

  • Водоподготовка

  • Очистка сточных вод

Очистка технологической воды

Мембранная фильтрация ©Endress+Hauser
Очистка сточных вод ©Endress+Hauser

Процессы переработки шахтных вод

Мембранная фильтрация

Опреснение на основе обратного осмоса

Обратный осмос – одна из наиболее распространенных технологий опреснения. Она основана на фильтрации морской воды через специальные мембраны. Трудность состоит в том, что необходимо получить как можно более длительные циклы фильтрации, не допустив при этом деградации мембран, которые подвержены налипаниям, засорению и образованию твердых отложений. Ввиду этого, наиболее важными параметрами после расхода являются перепад давления на одной стороне и качество воды на другой – необходимо обеспечить их мониторинг на входе..

Датчик Memosens

Подготовка шахтных вод

Одним из наиболее важных параметров шахтных вод является pH (для обеспечения эффективности осаждения) и мутность (для определения уровня взвешенных твердых частиц). Цифровые датчики Memosens имеют высокую точность и легко калибруются без прерывания процесса благодаря наличию съемной головки, в которой хранятся данные. Максимальное количество датчиков Memosens для подключения к преобразователю Liquiline – 8, чего достаточно для реализации самого полного контроля параметров воды.

Ленточный фильтр для обезвоживания осадка

Очистка сточных вод

Основная трудность в очистке сточных вод состоит в том, чтобы найти оптимальный баланс между качеством сброса и связанными с ним затратами. Endress+Hauser поможет вам найти этот баланс и обеспечить его стабильность, используя свой обширный ассортимент специальных приборов для работы с водой. Например, решение компании по контролю за аэрацией позволяет сэкономить до 30% потребляемых энергоресурсов. Кроме того, установка кориолисового расходомера даст возможность улучшить результативность обезвоживания и сократить потребление химикатов при обработке осадка.

Изучите наш ассортимент!

Изучите наш ассортимент!

Преимущества

Endress+Hauser имеет более чем 60-летний опыт в отрасли водоснабжения и водоотведения. Компания окажет вам поддержку, используя не только большой ассортимент специальных приборов и решений для водных процессов различной сложности, но и обширные знания наших экспертов в сфере работы с водой. Они помогут вам сократить расходы на переработку воды без повышения рисков для ваших сотрудников и окружающей среды.

  • 30%

    потенциальное сокращение затрат на энергоресурсы при внедрении решения E+H по контролю аэрации

  • 20%

    экономия затрат благодаря снижению расхода химикатов-кондиционеров при переработке осадка

  • Более 60

    лет опыта в отрасли водоснабжения и водоотведения

Выберите рынок / регион