Интернет вещей (IIoT) в химической промышленности

Активация максимального потенциала полевых приборов для увеличения производительности и сокращения времени простоев

Промышленный Интернет вещей – актуальная тема. Но какое практическое значение это имеет для химической промышленности? Промышленный Интернет вещей – это информационная система, обеспечивающая объединение датчиков в общую сеть. В компании Endress+Hauser уверены, что эта сеть открывает новые возможности для производственных процессов наших заказчиков за счет интеллектуального использования широкого массива данных, получаемых от каждого прибора. Химические компании могут использовать данную информацию для максимально безопасного перехода на новый уровень производительности.

Что IIoT может дать именно вам

В химической промышленности доходы скромны, а конкуренция сурова. Так почему бы не получить максимум преимуществ от предлагаемой технологии для повышения эффективности? Ваши полевые приборы регистрируют огромное количество данных, которые до этого момента в большей своей массе не использовались. Для извлечения пользы эти данные необходимо проанализировать и преобразовать в действия. Именно поэтому мы разработали систему Netilion с различными IIoT-приложениями для трансформации данных полевых приборов в применимую на практике информацию в обход пирамиды автоматизации.

  • Используйте данные полевых приборов по-новому – наши приложения и алгоритмы трансформируют данные в применимую на практике информацию

  • Получайте больше информации об установленном оборудовании и принимайте правильные решения для оптимизации технического обслуживания, производственного процесса и производственно-сбытовой цепочки

  • Создавайте виртуальные копии с помощью периферийных устройств с простой системой «Подключай и работай», использование дисплейного монитора не требуется

  • Устраняйте ошибки приборов с планшета или мобильного телефона вне зависимости от вашего местонахождения

Узнайте, как мы можем помочь вам в цифровизации

цифровизация, цифровизация, Интернет вещей, объединение в сеть, iot-приложения ©Endress+Hauser

Endress+Hauser помогает заказчикам отслеживать внутренние процессы на производстве благодаря сервисам, которые предназначены для трансформации данных в применимую на практике информацию. Все вместе они составляют систему Netilion.

набор приложений, цифровизация, полевые приборы, облако, открытая интеграция ©Endress+Hauser

Наша сертифицированная система IIoT для эксплуатации и обслуживания оборудования также открыта для полевых приборов и облаков других производителей.

Namur, открытая архитектура namur, открытая интеграция, noa ©Endress+Hauser

В соответствии с открытой архитектурой Namur Open Architecture (NOA) наша сеть IIoT создает параллельный канал для прямой передачи данных в облако – нет необходимости использовать развернутую на производстве классическую архитектуру.

Области применения

данные, полевые приборы, возможности подключения, периферийное устройство, Интернет вещей, chemical industry 4.0

Используйте по-новому данные полевых приборов

Объединение в сеть – ключ к цифровизации. Компания Endress+Hauser предлагает два варианта подключения: через периферийные устройства или через непосредственное подключение приборов к IT.

  • Периферийные устройства выполняют функцию связующего звена между производственной площадкой, прибором и облаком Endress+Hauser. Их легко установить и использовать по принципу «Подключай и работай»

  • Приборы с SIM-картой имеют возможность прямого подключения к хабу IIoT без необходимости использования периферийного устройства – еще больше новых безграничных возможностей

виртуальные копии, приложение Scanner, Интернет вещей, метки, RFID, chemical industry 4.0

Приложение Scanner: создавайте виртуальные копии менее чем за 60 секунд

Ключевым среди приложений в нашей системе IIoT является приложение Scanner. С помощью него вы сможете создать виртуальные копии для всего установленного на производстве оборудования за считанные секунды. Достаточно просто отсканировать QR-код, нанесенный на каждом приборе Endress+Hauser и приборах многих других производителей, или считать RFID-метку для создания виртуальной копии, которая будет содержать в том числе иллюстрации, метки, GPS-координаты, критически важные параметры, серийный номер и т. д. Подготовив виртуальные копии, вы сможете использовать дополнительные сервисы системы IIoT.

аналитика, данные, Интернет вещей, IBA, установленное оборудование, оптимизация тех.обслуживания, chemical industry 4.0

Приложение Analytics: сделайте производство прозрачным

Приложение Analytics осуществляет непрерывный автоматический анализ данных и формирует отчет в режиме реального времени, в котором отражена краткая аналитическая информация об установленном оборудовании. В несколько кликов вы получаете данные о количестве оборудования, производителях, устаревших приборах и возможных заменах, а также основные показатели производственной деятельности, такие как количество поставщиков и остановок производства – с помощью приложения Analytics у вас есть возможность оптимизировать каждый из этих показателей для любого из установленных приборов даже дистанционно.

Field Xpert SMT70, Health, документирование, опасные зоны, ошибки

Приложение Health: все под контролем, где бы вы ни находились

При внезапном появлении ошибки важно действовать быстро. Именно для этого создано приложение Health: облачный сервис находит ошибку и дает инструкции по ее устранению. Нет необходимости возвращаться в офис для поиска необходимого руководства. Вы можете решить проблему дистанционно. Благодаря приложению Health сотрудники могут сократить часы присутствия на предприятии и увеличить собственную производственную эффективность. А если на вашем предприятии есть опасные зоны, мы разработали для вас планшет Field Xpert SMT70.

сертификация, безопасность данных, лицензия eurocloud

Безопасность данных: полностью сертифицировано

В химической промышленности все подчинено требованиям безопасности. Это правило распространяется и на цифровые технологии, именно поэтому для обеспечения максимальной безопасности данных наше решение прошло сертификацию. От периферийного устройства до данных заказчика в облаке – мы используем самые современные механизмы защиты данных:

  • Методы шифрования с использованием длинных ключей (HTTPS / TLS с SHA-256)

  • Сотрудничество с сертифицированными центрами хранения и обработки данных (например, ISO 27001)

  • Получение сертификата независимой организации, лицензированной EuroCloud, получившей 4-звездный рейтинг

Изучите наш ассортимент!

Преимущества

Простои и незапланированное техническое обслуживание – распространенные явления в химической промышленности. IIoT и большие объемы данных открывают новые неоценимые возможности для борьбы с ними. Компания Endress+Hauser разработала концепцию и инструменты, облегчающие цифровизацию химических производств наших заказчиков с соблюдением всех мер безопасности. Мы, ваш проверенный годами сотрудничества партнер, поможем освоить промышленный Интернет вещей с целью оптимизации производственных процессов и повышения эффективности трудового коллектива.

  • 30 %

    установленного на предприятиях оборудования устарело,что приводит к незапланированным простоям.

  • 25 000

    функциональных состояний доступно для вас.

  • 0 часов

    на программирование в РСУ/ПЛК благодаря автоматизированным обновлениям установленных на замену приборов.

Выберите рынок / регион