Группа компаний Endress+Hauser

Медиа-центр

Мероприятия

Ваша карьера в Endress+Hauser!

Онлайн-инструменты

Контакты

Химический завод и окружающая среда

Безопасные химические процессы и защита окружающей среды

Используйте надежное измерительное оборудование для повышения безопасности химических процессов

Химические процессы с использованием огнеопасных и токсичных веществ требуют особого внимания к безопасности. Решая эти задачи, химические заводы также стремятся повысить качество продукции согласно требованиям заказчиков. Для этого нужны высокая эффективность процессов, низкое энергопотребление и безопасность для людей и окружающей среды в целом.

234 млн.

тонн аммиака

составит прогнозируемый мировой спрос на аммиак к 2021 году, согласно итоговому отчету Fertilizer Outlook на ежегодной международной конференции Ассоциации производителей удобрений (IFA) в 2017 году.

Fertilizer Outlook summary report 2017 - 2021
Химический завод ночью - Химические процессы

Надежные данные на всех этапах химического процесса

Чтобы решить эту проблему и выполнить требования заказчиков, вам потребуются измерительные приборы и решения, которые позволят контролировать такие сложные химические процессы, как экстракция, химические реакции, сепарирование и фильтрация. Комплексное решение Endress+Hauser поможет вам достичь цели — повысить готовность к работе и безопасность оборудования.

  • Широкая модельная линейка надежных измерительных приборов, разработанная согласно требованиям к конструкционной безопасности и стандартам для взрывоопасных зон: например, ATEX, FM, TIIS

  • Интеллектуальные датчики с уровнем функциональной безопасности до SIL 3 согласно стандарту ГОСТ Р МЭК 61508 для документируемых контрольных испытаний

  • Экспертизу безопасности проводит глобальная служба Endress+Hauser

  • Семинары и тренинги по стандартам безопасности (например, ATEX. SIL, WHG) для персонала

Повышение безопасности ваших химических процессов

Пролистайте представленные ниже технологические схемы и узнайте, как Endress+Hauser работает с ключевыми параметрами процессов.

  • Схема химического реактора циклического действия ©Endress+Hauser

    Безопасное измерение расхода в реакторе циклического действия благодаря искробезопасному прибору с двужильным кабелем.

  • Схема химической дистилляции ©Endress+Hauser

    Прозрачные измерения процесса дистилляции для получения надежных данных, например, о выявленном уровне аммиака.

  • Схема резервуара для хранения химикатов ©Endress+Hauser

    Используйте всего один прибор для измерения температуры в нескольких точках с нашими датчиками MultiSens Flex TMS01 и TMS02 (одобрен стандартами по регулированию напряжения, например PED, ASME VIII).

Повысьте уровень безопасности и эффективности одновременно

Точные измерения для повышения качества химической продукции

Прозрачные измерения важнейших параметров химического процесса помогают повысить качество продукции, чтобы удовлетворять нужды заказчиков. Кроме того, таким образом обеспечивается безопасность химических процессов и защита окружающей среды. Оснащение реактора циклического действия прибором Endress+Hauser с двужильным кабелем для измерения расхода и уровня позволит добиться необходимой точности, сократить затраты на прокладку кабелей и освободить дополнительное место в кабельных лотках.

  • Повышение безопасности благодаря искробезопасному выходу

  • Всеобъемлющая концепция обеспечения безопасности Ex ia с мировым одобрением

  • Предотвратите простои завода благодаря быстрым средствам поддержки принятия решений в случае неполадок (согласно NE 107)

  • Упрощенная процедура контрольных испытаний с технологией Heartbeat Technology

Использование прибора с двужильным проводом, с питанием по токовой петле

Определение уровня аммиака в сепараторе при любых условиях процесса

Из-за испарения жидких химикатов из воды (например, аммиака или спиртов) появляются риски при нагреве резервуара. В данном процессе необходимо обеспечивать надлежащий уровень продукта в перегонном кубе. Для контроля уровня требуются сложные и высокоточные приборы и технологии. Наш инновационный датчик Levelflex FMP54 обеспечивает компенсацию в газообразной фазе — прекрасное решения для точного измерения уровня в средах с газом высокой плотности.

  • Уникальная технология управления данными HistoROM, обеспечивающая простой и быстрый ввод в эксплуатацию, обслуживание и диагностику

  • Экономия времени и затрат благодаря простому функциональному тесту согласно SIL/WHG

  • Безопасность процесса благодаря двойному керамическому газонепроницаемому уплотнению

  • Получение данных/диагностики в режиме реального времени благодаря поддержке протокола HART

Резервуар для химической дистилляции, аммиак

Определение температуры аммиака в резервуаре при любых условиях процесса

При хранении в условиях комнатной температуры аммиак становится токсичным газом. Поэтому рекомендуется хранить аммиак в жидком состоянии при температуре -33 °C (-27,4 °F). Для контроля возникновения мест перегрева важно измерять температуру среды и стенки резервуара. Требуется очень надежная система, поскольку доступ в заполненный резервуар невозможен. Мы объединили технологию StrongSens и датчик MultiSens TMS01 и теперь предоставляем своим заказчикам максимально надежные датчики.

  • Повышение безопасности благодаря полному отображению резервуара (длиной до 100 м) через единственное соединение с технологическим процессом

  • Снижение затрат на обслуживание благодаря более длительному сроку службы датчика

Резервуары для хранения химикатов, аммиак

Преимущества

Безопасность химического процесса и окружающей среды — исключительно важный вопрос в современном обществе. Поэтому операторы химических заводов несут особую ответственность за обеспечение безопасности своего химического процесса и окружающей среды в целом. Для выполнения этих обязательств им требуется надежный партнер. Endress+Hauser оказывает содействие операторам химических заводов, а также инженерам и руководителям, отвечая на любые вопросы о своих приборах и решениях и их роли в повышении безопасности и эффективности процессов.

до 40%

сокращение времени простоев благодаря технологии управления данными HistoROM, обеспечивающей простой и быстрый ввод в эксплуатацию, обслуживание и диагностику.

50%

экономия времени благодаря простому функциональному тесту согласно SIL/WHG.

до 30%

количество точек измерения, охваченных одним прибором для измерения температуры с нашими датчиками MultiSens Flex TMS01 и TMS02 (соответствует международным стандартам по регулированию температуры, например, PED, ASME VIII).

Примеры успешного применения

Данный сайт использует файлы «cookie». Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь на использование нами файлов «cookie». Узнайте больше здесь закрыть

Выберите страну / регион