Оптимизация проектирования обеспечивает качество данных

Инструменты проектирования позволяют получать согласованные данные на всех этапах и не беспокоиться об их качестве

Ведение базы данных на протяжении химического проекта без ошибок — непростая задача. Передовые инструменты проектирования Endress+Hauser помогут вам с успехом решить ее. Они реализуют множество функций, начиная от электронного обмена данными для инженерного ПО, устраняющего необходимость двойного ввода данных и обеспечивающего их высокое качество, и заканчивая экспортом CAD-моделей/чертежей при необходимости работы с ними. Для обеспечения своевременной подготовки и выдачи документации мы используем свой инструмент управления проектом для отображения графика реализации вашего проекта.

Стабильное качество данных: от проектирования до эксплуатации

С инженерными инструментами Endress+Hauser, в создании которых участвуют более 400 специалистов в области информационных технологий и ИТ-инструментов, мы гарантируем бесперебойный обмен данными на протяжении всего этапа разработки в вашем проекте. Сокращение числа ошибок помогает выдерживать график проекта и обеспечивать своевременную доставку. Для достижения описанных целей используются передовые инструменты, в том числе:

  • Центральная проектная платформа (Central Engineering Platform) — центр обмена информацией

  • Applicator — средство для выбора вариантов и размеров

  • Configurator — средство настройки

  • Документы CAE (чертежи CAD и схемы электрических соединений)

  • Стандартизированная документация для ускоренной сертификации приборов

Как происходит оптимизация проектирования химического производства?

Просмотрите эти иллюстрации и узнайте, как Endress+Hauser поможет вам в проектировании.

Рисунок, иллюстрирующий работу передовых инструментов для интегрированного проектирования с электронным обменом данными. ©Endress+Hauser

В соответствии с требованиями проекта и областью применения Endress+Hauser выбирает подходящий прибор

Снимок экрана Endress+Hauser Central Engineering Platform ©Endress+Hauser

Проектная платформа — это центр обмена информацией. На этой платформе осуществляется создание и ведение всей проектной документации по реализуемому проекту

Снимок экрана Applicator — выбор. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser выбирает подходящий прибор, наиболее полно отвечающий требованиям проекта и конкретной области применения.

Снимок экрана Applicator — выбор размера. ©Endress+Hauser

мы точно рассчитываем прибор на основе информации о процессе, полученной от проектного ПО.

Внутренний процесс Endress+Hauser стандартизирован, используется по всему миру и основывается на международном стандарте ©Endress+Hauser

Инструмент управления проектами помогает выдерживать график реализации проекта. Внутренние процессы Endress+Hauser стандартизированы, используются по всему миру и основываются на международном стандарте PMI.

Стабильный процесс обмена данными на всех этапах проекта

Applicator на планшете

Этап предварительного проектирования — детальная разработка

Инструмент Endress+Hauser — проектная платформа — используется для поддержки проекта на этапах предварительного проектирования и детальной разработки. Благодаря этой платформе обеспечивается высокое качество данных на протяжении всего проекта и их бесперебойный перенос в W@M Portal для дальнейшего использования при выполнении операций.

  • Проектная платформа соединяется со средством Applicator, которое хорошо известно нашим заказчикам и позволяет Endress+Hauser ускорять разработку для крупномасштабных проектов.

  • Быстрая автогенерация CAD-файлов и чертежей облегчает работу и соблюдение графика.

  • На этапе детальной разработки во всех применяемых средствах Endress+Hauser используются данные из проектной платформы, что позволяет обеспечивать корректность данных.

Процесс разработки за ноутбуком

Этап реализации

Специалисты по разработке полевых сетей (FNE) используют ПО Endress+Hauser для разработки полевых сетей, полностью интегрированное в проектную платформу. С его помощью обеспечивается бесперебойная передача данных, устраняющая необходимость двойного ввода информации и позволяющая предотвратить опечатки и сократить количество ошибок. С помощью средства управления проектами от Endress+Hauser, компания обеспечивает выполнение работ в точности по графику и своевременное наличие требуемых ресурсов.

Инженер на предприятии

Данные для процессов на всем протяжении жизненного цикла оборудования

СредствоW@M Life Cycle Management включает в себя комплекс различных средств на основе веб-технологий, позволяющих получать подробную информацию о приборах в любой требуемый момент. Более того, на всем протяжении жизненного цикла информация автоматически обновляется, и доступ к ней предоставляется всему персоналу. В сочетании с услугами и ПО, разрабатываемыми по заказу, W@M Life Cycle Management помогает экономить время и финансовые средства в повседневной работе.

Изучите наш ассортимент!

Преимущества

Ваш успех — основная задача Endress+Hauser. Воспользуйтесь возможностями Endress+Hauser и ускорьте проектирование. Независимо от того, используете ли вы электронный обмен данными, автоматическое документирование или W@M Portal, компания Endress+Hauser окажет вам поддержку на всех этапах проекта, благодаря чему вы сэкономите время, ресурсы и финансовые средства. Передовые средства проектирования и управления проектами, разработанные компанией Endress+Hauser, позволяют ей гарантировать ваш успех.

  • 1 неделя

    экономия времени на запросах о цене при 800 приборах в проекте, по сравнению с традиционным процессом.

  • 80%

    экономия времени на создание проектной документации, включая, например, чертежи CAD, при 800 приборах в проекте, по сравнению с традиционным процессом благодаря применению средства проектирования Endress+Hauser.

  • 20 000 долларов США

    экономии при 800 приборах в проекте по сравнению с традиционным процессом, за счет сокращения числа ошибок благодаря предотвращению опечаток.

Выберите рынок / регион